ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X25 GNYE
単線; 1X25; 緑/黄; U0/U: 450/750 V; 架橋ポリマー材; -55°C - 125°C; 固定配線
特長
- 人が過密する場所での安全確保が可能
- 火災時の火炎伝播と煙ガスの密度および毒性の軽減
- 火災時の有毒な酸性ヒュームの形成によって生じるビルや装置への損傷を最小限に抑制
- 海事用途向け認定
アプリケーション
- 照明、暖房機器、制御盤、機械やプラントエンジニアリングでの配電盤の配線および接続用
- チューブ内、プラスターの上下、プラスター内、または閉鎖された据付ダクト内への設置
- コイル巻線、電磁石、ポンプ、電気システム
- 熱処理プラント、ダイキャスト鋳造、加熱および冷却技術
- ケーブルハーネスの組立および開閉器盤設置の際の配線に最適
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
シングルコア
重量
262 kg/km
銅指数
240.000 kg/km
銅指数 (lb)
1612.600 lb/10,000 ft
単線パッケージタイプ
長さによる
Length per PU
100 m
電気特性
定格電圧
U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC
定格電圧(固定使用時)
U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC
試験電圧
4 kV
製品構成
◁HAR▷規格タイプ
H07Z-K
ケーブル寸法
1X25
導体サイズ (mm2)
25 mm²
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
線心数
1
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
導体外径
8.9 mm
外径
8.9 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
電子線架橋高分子化合物
電線色
緑/黄
電線・単線の識別
ストリップ、2色
製品特性
使用範囲
固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
35.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
53.4 mm
固定配線時の温度範囲
-55 °C まで 125 °C
温度、移動配線時
-35 °C まで 120 °C
短時間での最大温度
145 °C
短時間最大温度
145 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-3-22
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、方法A(変色可)
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
はい
による耐油性
EN 50290-2-22:TM 54
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:VDE
はい
認証:◁HAR▷
はい
認証:DNV/GL
はい
CPR燃焼性分類
Dca
CPR 低煙密度
s1
CPRドリップの動作
d1
CPR酸性
a1
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® HEAT 125 SCの全製品
型番 | 導体サイズ (mm2) | 電線色 | 単線パッケージタイプ | Length per PU | 定格電圧 | 導体外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1232000 | 0.5 mm² | 緑/黄 | リング | 100 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.2 mm | 4.800 kg/km | 8 kg/km |
1232001 | 0.5 mm² | 黒 | リング | 100 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.2 mm | 4.800 kg/km | 8 kg/km |
1232001K | 0.5 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 3000 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.2 mm | 4.800 kg/km | 8 kg/km |
1232002 | 0.5 mm² | 青 | リング | 100 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.2 mm | 4.800 kg/km | 8 kg/km |
1232003 | 0.5 mm² | 茶 | リング | 100 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.2 mm | 4.800 kg/km | 8 kg/km |
1232005 | 0.5 mm² | 黄 | リング | 100 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.2 mm | 4.800 kg/km | 8 kg/km |
1232006 | 0.5 mm² | 緑 | リング | 100 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.2 mm | 4.800 kg/km | 8 kg/km |
1232007 | 0.5 mm² | 紫 | リング | 100 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.2 mm | 4.800 kg/km | 8 kg/km |
1232009 | 0.5 mm² | オレンジ | リング | 100 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.2 mm | 4.800 kg/km | 8 kg/km |
1232104 | 0.5 mm² | 赤 | リング | 100 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.2 mm | 4.800 kg/km | 8 kg/km |
1232105 | 0.5 mm² | 白 | リング | 100 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.2 mm | 4.800 kg/km | 8 kg/km |
1232106 | 0.5 mm² | グレー | リング | 100 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.2 mm | 4.800 kg/km | 8 kg/km |
1232114 | 0.5 mm² | 紺青 | リング | 100 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.2 mm | 4.800 kg/km | 8 kg/km |
1233000 | 0.75 mm² | 緑/黄 | リング | 100 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km |
1233001 | 0.75 mm² | 黒 | リング | 100 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km |
1233001K | 0.75 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 2500 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km |
1233002 | 0.75 mm² | 青 | リング | 100 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km |
1233002K | 0.75 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 2500 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km |
1233003 | 0.75 mm² | 茶 | リング | 100 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km |
1233003K | 0.75 mm² | 茶 | 大型段ボール箱 | 2500 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km |
1233005 | 0.75 mm² | 黄 | リング | 100 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km |
1233006 | 0.75 mm² | 緑 | リング | 100 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km |
1233007 | 0.75 mm² | 紫 | リング | 100 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km |
1233009 | 0.75 mm² | オレンジ | リング | 100 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km |
1233009K | 0.75 mm² | オレンジ | 大型段ボール箱 | 2500 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km |
1233104 | 0.75 mm² | 赤 | リング | 100 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km |
1233104K | 0.75 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 2500 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km |
1233105 | 0.75 mm² | 白 | リング | 100 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km |
1233105K | 0.75 mm² | 白 | 大型段ボール箱 | 2500 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km |
1233106 | 0.75 mm² | グレー | リング | 100 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km |
1233106K | 0.75 mm² | グレー | 大型段ボール箱 | 2500 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km |
1233114 | 0.75 mm² | 紺青 | リング | 100 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km |
1233114K | 0.75 mm² | 紺青 | 大型段ボール箱 | 2500 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km |
1234000 | 1 mm² | 緑/黄 | リング | 100 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km |
1234000K | 1 mm² | 緑/黄 | 大型段ボール箱 | 2500 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km |
1234001 | 1 mm² | 黒 | リング | 100 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km |
1234001K | 1 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 2500 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km |
1234002 | 1 mm² | 青 | リング | 100 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km |
1234002K | 1 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 2500 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km |
1234003 | 1 mm² | 茶 | リング | 100 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km |
1234003K | 1 mm² | 茶 | 大型段ボール箱 | 2500 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km |
1234005 | 1 mm² | 黄 | リング | 100 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km |
1234006 | 1 mm² | 緑 | リング | 100 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km |
1234007 | 1 mm² | 紫 | リング | 100 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km |
1234009 | 1 mm² | オレンジ | リング | 100 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km |
1234009K | 1 mm² | オレンジ | 大型段ボール箱 | 2500 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km |
1234104 | 1 mm² | 赤 | リング | 100 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km |
1234104K | 1 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 2500 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km |
1234105 | 1 mm² | 白 | リング | 100 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km |
1234105K | 1 mm² | 白 | 大型段ボール箱 | 2500 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km |
1234106 | 1 mm² | グレー | リング | 100 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km |
1234106K | 1 mm² | グレー | 大型段ボール箱 | 2500 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km |
1234114 | 1 mm² | 紺青 | リング | 100 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km |
1234114K | 1 mm² | 紺青 | 大型段ボール箱 | 2500 m | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km |
1235000 | 1.5 mm² | 緑/黄 | リング | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 3 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
1235000K | 1.5 mm² | 緑/黄 | 大型段ボール箱 | 2000 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 3 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
1235001 | 1.5 mm² | 黒 | リング | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 3 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
1235001K | 1.5 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 2000 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 3 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
1235002 | 1.5 mm² | 青 | リング | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 3 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
1235002K | 1.5 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 2000 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 3 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
1235003 | 1.5 mm² | 茶 | リング | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 3 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
1235003K | 1.5 mm² | 茶 | 大型段ボール箱 | 2000 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 3 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
1235005 | 1.5 mm² | 黄 | リング | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 3 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
1235006 | 1.5 mm² | 緑 | リング | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 3 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
1235007 | 1.5 mm² | 紫 | リング | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 3 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
1235009 | 1.5 mm² | オレンジ | リング | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 3 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
1235009K | 1.5 mm² | オレンジ | 大型段ボール箱 | 2000 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 3 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
1235104 | 1.5 mm² | 赤 | リング | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 3 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
1235104K | 1.5 mm² | オレンジ | 大型段ボール箱 | 2000 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 3 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
1235105 | 1.5 mm² | 白 | リング | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 3 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
1235105K | 1.5 mm² | 白 | 大型段ボール箱 | 2000 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 3 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
1235106 | 1.5 mm² | グレー | リング | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 3 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
1235106K | 1.5 mm² | グレー | 大型段ボール箱 | 2000 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 3 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
1235114 | 1.5 mm² | 紺青 | リング | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 3 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
1235114K | 1.5 mm² | 紺青 | 大型段ボール箱 | 2000 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 3 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
1236000 | 2.5 mm² | 緑/黄 | リング | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 33 kg/km |
1236001 | 2.5 mm² | 黒 | リング | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 33 kg/km |
1236001K | 2.5 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 1200 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 33 kg/km |
1236002 | 2.5 mm² | 青 | リング | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 33 kg/km |
1236003 | 2.5 mm² | 茶 | リング | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 33 kg/km |
1236005 | 2.5 mm² | 黄 | リング | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 33 kg/km |
1236006 | 2.5 mm² | 緑 | リング | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 33 kg/km |
1236007 | 2.5 mm² | 紫 | リング | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 33 kg/km |
1236009 | 2.5 mm² | オレンジ | リング | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 33 kg/km |
1236104 | 2.5 mm² | 赤 | リング | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 33 kg/km |
1236105 | 2.5 mm² | 白 | リング | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 33 kg/km |
1236106 | 2.5 mm² | グレー | リング | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 33 kg/km |
1236114 | 2.5 mm² | 紺青 | リング | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 33 kg/km |
1237000 | 4 mm² | 緑/黄 | リング | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 49 kg/km |
1237001 | 4 mm² | 黒 | リング | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 49 kg/km |
1237002 | 4 mm² | 青 | リング | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 49 kg/km |
1237003 | 4 mm² | 茶 | リング | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 49 kg/km |
1237009 | 4 mm² | オレンジ | リング | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 49 kg/km |
1237104 | 4 mm² | 赤 | リング | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 49 kg/km |
1237105 | 4 mm² | 白 | リング | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 49 kg/km |
1237106 | 4 mm² | グレー | リング | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 49 kg/km |
1237114 | 4 mm² | 紺青 | リング | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 49 kg/km |
1238000 | 6 mm² | 緑/黄 | 長さによる | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 67 kg/km |
1238001 | 6 mm² | 黒 | 長さによる | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 67 kg/km |
1238002 | 6 mm² | 青 | 長さによる | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 67 kg/km |
1238003 | 6 mm² | 茶 | 長さによる | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 67 kg/km |
1238104 | 6 mm² | 赤 | 長さによる | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 67 kg/km |
1238106 | 6 mm² | グレー | 長さによる | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 67 kg/km |
1238114 | 6 mm² | 紺青 | 長さによる | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 67 kg/km |
1239000 | 10 mm² | 緑/黄 | 長さによる | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 6.2 mm | 96.000 kg/km | 112 kg/km |
1239001 | 10 mm² | 黒 | 長さによる | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 6.2 mm | 96.000 kg/km | 112 kg/km |
1239002 | 10 mm² | 青 | 長さによる | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 6.2 mm | 96.000 kg/km | 112 kg/km |
1239003 | 10 mm² | 茶 | 長さによる | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 6.2 mm | 96.000 kg/km | 112 kg/km |
1239104 | 10 mm² | 赤 | 長さによる | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 6.2 mm | 96.000 kg/km | 112 kg/km |
1240000 | 16 mm² | 緑/黄 | 長さによる | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 7.2 mm | 153.600 kg/km | 172 kg/km |
1240001 | 16 mm² | 黒 | 長さによる | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 7.2 mm | 153.600 kg/km | 172 kg/km |
1240002 | 16 mm² | 青 | 長さによる | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 7.2 mm | 153.600 kg/km | 172 kg/km |
1240003 | 16 mm² | 茶 | 長さによる | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 7.2 mm | 153.600 kg/km | 172 kg/km |
1240104 | 16 mm² | 赤 | 長さによる | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 7.2 mm | 153.600 kg/km | 172 kg/km |
1240114 | 16 mm² | 紺青 | 長さによる | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 7.2 mm | 153.600 kg/km | 172 kg/km |
1241000 | 25 mm² | 緑/黄 | 長さによる | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 8.9 mm | 240.000 kg/km | 262 kg/km |
1241001 | 25 mm² | 黒 | 長さによる | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 8.9 mm | 240.000 kg/km | 262 kg/km |
1242000 | 35 mm² | 緑/黄 | 長さによる | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 10.1 mm | 336.000 kg/km | 362 kg/km |
1242001 | 35 mm² | 黒 | 長さによる | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 10.1 mm | 336.000 kg/km | 362 kg/km |
1243000 | 50 mm² | 緑/黄 | 長さによる | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 12.5 mm | 480.000 kg/km | 512 kg/km |
1243001 | 50 mm² | 黒 | 長さによる | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 12.5 mm | 480.000 kg/km | 512 kg/km |
1244000 | 70 mm² | 緑/黄 | 長さによる | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 14.2 mm | 672.000 kg/km | 710 kg/km |
1244001 | 70 mm² | 黒 | 長さによる | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 14.2 mm | 672.000 kg/km | 710 kg/km |
1245000 | 95 mm² | 緑/黄 | 長さによる | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 16.6 mm | 912.000 kg/km | 937 kg/km |
1245001 | 95 mm² | 黒 | 長さによる | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 16.6 mm | 912.000 kg/km | 937 kg/km |
1246001 | 120 mm² | 黒 | 長さによる | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 18.2 mm | 1152.000 kg/km | 1159 kg/km |
1247000 | 150 mm² | 緑/黄 | 長さによる | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 20.6 mm | 1440.000 kg/km | 1447 kg/km |
1247001 | 150 mm² | 黒 | 長さによる | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 20.6 mm | 1440.000 kg/km | 1447 kg/km |
1248001 | 185 mm² | 黒 | 長さによる | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 22.5 mm | 1776.000 kg/km | 1790 kg/km |
1249001 | 240 mm² | 黒 | 長さによる | 100 m | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 26.4 mm | 2304.000 kg/km | 2318 kg/km |