SKINTOP® CLICK-R 32 RAL 9005 BK
ケーブルグランド; 穴径: 32.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 7mm - 15mm; レンチサイズ1: 40mm; 黒; 耐UV性; IP 68 - 1 bar (30 min)

¥546
在庫あり
型番
53112931
(¥546/PC)
税込
在庫あり-11時までのご注文で最短即日出荷可能


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINTOP® CLICK-R 32 RAL 9005 BK cable gland -  Primary Image
SKINTOP® CLICK-R 32 RAL 9005 BK cable gland -  Primary Image SKINTOP® CLICK-R 32 RAL 9005 BK cable gland -   Secondary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US
VDE certified
VDE certified
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

特長

  • 部品が少なく、取付け止めナット不要
  • 革新的なCLICKシステムにより時間を最大70%短縮
  • あらゆる場所で簡単かつ自由に組立
  • 振動保護
  • ネジ不要

アプリケーション

  • 太陽光アプリケーション
  • 制御盤製造
  • 測定、制御、電気用途
  • 空調技術
  • オートメーションテクノロジー
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ケーブルグランド

納入範囲

取外し工具付属

ロックナット付

なし

Oリング付

あり

重量

34.000 g

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

25.000

取付タイプ

クリック

製品構成

アーマードケーブル用

なし

グラスファイバー補強

なし

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

なし

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

56 mm

光幅

15 mm

穴径

32.3 mm

パネル厚さ(最小)

1.0 mm

最大パネル厚さ

4.0 mm

ネジタイプ

使用しない

ネジサイズ

M 32

ネジ長

8 mm

レンチサイズ1

40 mm

レンチサイズ 2

36 mm

六角コーナー寸法

44 mm

最小クランプ範囲

7 mm

最大クランプ範囲

15 mm

EMCシールド

なし

シールタイプ

コンジットシールリング

ネジ式シール部材

Oリング

Oリングの材質

アクリロニトリルブタジエンゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

シール材

CR(クロロプレンゴム)

シール材 短縮形

CR

本体材質

PA(ポリアミド)

本体材質 短縮形

PA

カラー

色:RALカラー

RAL 9005

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 1 bar (30 min)

NEMAタイプ

タイプ 1
タイプ 12

防爆エリアでの使用

なし

最小動作温度

-20 °C

最大温度(動作時)

100 °C

固定時最低温度

-40 °C

固定時最大温度

100 °C

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

難燃性

あり

に準拠した難燃性

UL 94 V-2

耐UV性

あり

耐薬品性

あり

耐酸性

なし

ハロゲンフリー

なし

耐油性

あり

衝撃耐性

あり

振動保護

あり

ストレインリリーフ

あり

規格・認証

CEマーキング

あり

UKCA マーキング

あり

認証:RU

なし

認証:UL AWM

まで UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)

認証:UL listed

あり

認証:RU

まで UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)

認証:cRU

なし

認証:cRU

まで CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)

認証:cUL listed

あり

認証:cUL

まで CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)

認証:CSA

なし

認証:VDE

あり

VDE登録No.

40020892

認証:GGVS

なし

認証:DNV/GL

あり

DNV/GL認証No.:

TAE00002M4

鉄道車両の防火試験済み

なし

認証:ECOLAB

なし

認証:NSF

なし

認証:FDA

なし

認証:EHEDG

なし

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINTOP® CLICK / SKINTOP® CLICK-Rの全製品

型番 ネジサイズ 最小クランプ範囲 最大クランプ範囲 カラー 梱包単位 (VPE) ネジサイズ カラー 梱包単位 (VPE)
53112686 M 16 5 mm 9 mm ライトグレー 50 M 16 ライトグレー 50
53112687 M 20 7 mm 13 mm ライトグレー 25 M 20 ライトグレー 25
53112688 M 25 9 mm 17 mm ライトグレー 25 M 25 ライトグレー 25
53112689 M 16 4 mm 7 mm ライトグレー 50 M 16 ライトグレー 50
53112690 M 20 5 mm 10 mm ライトグレー 25 M 20 ライトグレー 25
53112691 M 25 6 mm 13 mm ライトグレー 25 M 25 ライトグレー 25
53112692 M 12 4.5 mm 7 mm ライトグレー 50 M 12 ライトグレー 50
53112694 M 32 11 mm 20 mm ライトグレー 25 M 32 ライトグレー 25
53112876 M 16 5 mm 9 mm シルバーグレー 50 M 16 シルバーグレー 50
53112877 M 20 7 mm 13 mm シルバーグレー 25 M 20 シルバーグレー 25
53112878 M 25 9 mm 17 mm シルバーグレー 25 M 25 シルバーグレー 25
53112879 M 16 4 mm 7 mm シルバーグレー 50 M 16 シルバーグレー 50
53112880 M 20 5 mm 10 mm シルバーグレー 25 M 20 シルバーグレー 25
53112881 M 25 6 mm 13 mm シルバーグレー 25 M 25 シルバーグレー 25
53112882 M 16 5 mm 9 mm 50 M 16 50
53112883 M 20 7 mm 13 mm 25 M 20 25
53112884 M 25 9 mm 17 mm 25 M 25 25
53112885 M 16 4 mm 7 mm 50 M 16 50
53112886 M 20 5 mm 10 mm 25 M 20 25
53112887 M 25 6 mm 13 mm 25 M 25 25
53112921 M 12 4.5 mm 7 mm シルバーグレー 50 M 12 シルバーグレー 50
53112922 M 32 11 mm 20 mm シルバーグレー 25 M 32 シルバーグレー 25
53112923 M 12 4.5 mm 7 mm 50 M 12 50
53112924 M 32 11 mm 20 mm 25 M 32 25
53112925 M 12 3.5 mm 5 mm ライトグレー 50 M 12 ライトグレー 50
53112926 M 32 7 mm 15 mm ライトグレー 25 M 32 ライトグレー 25
53112927 M 12 3.5 mm 5 mm シルバーグレー 50 M 12 シルバーグレー 50
53112928 M 32 7 mm 15 mm シルバーグレー 25 M 32 シルバーグレー 25
53112929 M 12 3.5 mm 5 mm 50 M 12 50
53112931 M 32 7 mm 15 mm 25 M 32 25
閉じる
すべて表示
アクセサリ
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!
初回購入キャンペーン実施中初回購入キャンペーン実施中