SKINTOP® CLICK-R 25 RAL 7035 LGY
ケーブルグランド; 穴径: 25.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 6mm - 13mm; レンチサイズ1: 32mm; ライトグレー; IP 68 - 5 bar (30 min)
特長
- 部品が少なく、取付け止めナット不要
- 革新的なCLICKシステムにより時間を最大70%短縮
- あらゆる場所で簡単かつ自由に組立
- 振動保護
- ネジ不要
アプリケーション
- 太陽光アプリケーション
- 制御盤製造
- 測定、制御、電気用途
- 空調技術
- オートメーションテクノロジー
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
納入範囲
取外し工具付属
ロックナット付
なし
Oリング付
なし
重量
23.500 g
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
25.000
取付タイプ
クリック
製品構成
アーマードケーブル用
なし
グラスファイバー補強
なし
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
なし
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
48 mm
光幅
13 mm
穴径
25.3 mm
パネル厚さ(最小)
1.0 mm
最大パネル厚さ
4.0 mm
ネジタイプ
使用しない
ネジサイズ
M 25
ネジ長
8 mm
レンチサイズ1
32 mm
レンチサイズ 2
30 mm
六角コーナー寸法
35.2 mm
最小クランプ範囲
6 mm
最大クランプ範囲
13 mm
EMCシールド
なし
シールタイプ
コンジットシールリング
ネジ式シール部材
フラットシール
シール材
CR(クロロプレンゴム)
シール材 短縮形
CR
本体材質
PA(ポリアミド)
本体材質 短縮形
PA
カラー
ライトグレー
色:RALカラー
RAL 7035
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
最小動作温度
-20 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL 94 V-2
耐UV性
なし
耐薬品性
あり
耐酸性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
衝撃耐性
あり
振動保護
あり
ストレインリリーフ
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
認証:RU
なし
認証:UL AWM
まで UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
認証:UL listed
あり
認証:RU
まで UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)
認証:cRU
なし
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
認証:cUL listed
あり
認証:cUL
まで CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)
認証:CSA
なし
認証:VDE
あり
VDE登録No.
40020892
認証:GGVS
なし
認証:DNV/GL
あり
DNV/GL認証No.:
TAE00002M4
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
SKINTOP® CLICK / SKINTOP® CLICK-Rの全製品
型番 | ネジサイズ | 最小クランプ範囲 | 最大クランプ範囲 | カラー | 梱包単位 (VPE) | ネジサイズ | カラー | 梱包単位 (VPE) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53112686 | M 16 | 5 mm | 9 mm | ライトグレー | 50 | M 16 | ライトグレー | 50 | ||||
53112687 | M 20 | 7 mm | 13 mm | ライトグレー | 25 | M 20 | ライトグレー | 25 | ||||
53112688 | M 25 | 9 mm | 17 mm | ライトグレー | 25 | M 25 | ライトグレー | 25 | ||||
53112689 | M 16 | 4 mm | 7 mm | ライトグレー | 50 | M 16 | ライトグレー | 50 | ||||
53112690 | M 20 | 5 mm | 10 mm | ライトグレー | 25 | M 20 | ライトグレー | 25 | ||||
53112691 | M 25 | 6 mm | 13 mm | ライトグレー | 25 | M 25 | ライトグレー | 25 | ||||
53112692 | M 12 | 4.5 mm | 7 mm | ライトグレー | 50 | M 12 | ライトグレー | 50 | ||||
53112694 | M 32 | 11 mm | 20 mm | ライトグレー | 25 | M 32 | ライトグレー | 25 | ||||
53112876 | M 16 | 5 mm | 9 mm | シルバーグレー | 50 | M 16 | シルバーグレー | 50 | ||||
53112877 | M 20 | 7 mm | 13 mm | シルバーグレー | 25 | M 20 | シルバーグレー | 25 | ||||
53112878 | M 25 | 9 mm | 17 mm | シルバーグレー | 25 | M 25 | シルバーグレー | 25 | ||||
53112879 | M 16 | 4 mm | 7 mm | シルバーグレー | 50 | M 16 | シルバーグレー | 50 | ||||
53112880 | M 20 | 5 mm | 10 mm | シルバーグレー | 25 | M 20 | シルバーグレー | 25 | ||||
53112881 | M 25 | 6 mm | 13 mm | シルバーグレー | 25 | M 25 | シルバーグレー | 25 | ||||
53112882 | M 16 | 5 mm | 9 mm | 黒 | 50 | M 16 | 黒 | 50 | ||||
53112883 | M 20 | 7 mm | 13 mm | 黒 | 25 | M 20 | 黒 | 25 | ||||
53112884 | M 25 | 9 mm | 17 mm | 黒 | 25 | M 25 | 黒 | 25 | ||||
53112885 | M 16 | 4 mm | 7 mm | 黒 | 50 | M 16 | 黒 | 50 | ||||
53112886 | M 20 | 5 mm | 10 mm | 黒 | 25 | M 20 | 黒 | 25 | ||||
53112887 | M 25 | 6 mm | 13 mm | 黒 | 25 | M 25 | 黒 | 25 | ||||
53112921 | M 12 | 4.5 mm | 7 mm | シルバーグレー | 50 | M 12 | シルバーグレー | 50 | ||||
53112922 | M 32 | 11 mm | 20 mm | シルバーグレー | 25 | M 32 | シルバーグレー | 25 | ||||
53112923 | M 12 | 4.5 mm | 7 mm | 黒 | 50 | M 12 | 黒 | 50 | ||||
53112924 | M 32 | 11 mm | 20 mm | 黒 | 25 | M 32 | 黒 | 25 | ||||
53112925 | M 12 | 3.5 mm | 5 mm | ライトグレー | 50 | M 12 | ライトグレー | 50 | ||||
53112926 | M 32 | 7 mm | 15 mm | ライトグレー | 25 | M 32 | ライトグレー | 25 | ||||
53112927 | M 12 | 3.5 mm | 5 mm | シルバーグレー | 50 | M 12 | シルバーグレー | 50 | ||||
53112928 | M 32 | 7 mm | 15 mm | シルバーグレー | 25 | M 32 | シルバーグレー | 25 | ||||
53112929 | M 12 | 3.5 mm | 5 mm | 黒 | 50 | M 12 | 黒 | 50 | ||||
53112931 | M 32 | 7 mm | 15 mm | 黒 | 25 | M 32 | 黒 | 25 |