SKINTOP® STR-M 32X1.5 RAL 7035 LGY
ケーブルグランド; M 32; クランプ範囲(最小/最大): 6 - 15 mm; レンチサイズ1: 36; ライトグレー; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69, IP 66;
特長
- 多彩な特性により、幅広い用途で使用できる製品です。
- キャップナットねじ込み時の安定性が高く、フラットな台形ネジで素早く締めこむことができます。
- 独自の耐震構造により、メカ的な振動があってもキャップナットが緩む事はありません。
- 保護等級IP68(5Bar)/IP69の気密性を確保しています。
- 幅広いクランプ範囲に対応しています。
- 豊富なアクセサリーから選択可能。
アプリケーション
- ケーブルをハウジングに挿入した際のシーリングやストレインリリーフに使用。
- 過酷な産業環境向けの高耐油性の材質。
- SKINTOP®ST(R)M ISOシリーズは、接続ネジが特に長いため、厚いハウジングに最適です。
- 黒色は屋外使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
なし
Oリング付
なし
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
25.000
製品構成
アーマードケーブル用
なし
グラスファイバー補強
なし
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
なし
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
47 mm
光幅
15 mm
ネジタイプ
メートル法
ネジサイズ
M 32
ネジピッチ
1,5
ネジ長
10 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
36 mm
レンチサイズ 2
36 mm
六角コーナー寸法
40.3 mm
最小クランプ範囲
6 mm
最大クランプ範囲
15 mm
EMCシールド
なし
シールタイプ
コンジットシールリング
Oリングの材質
アクリロニトリルブタジエンゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
CR(クロロプレンゴム)
シール材 短縮形
CR
本体材質
PA(ポリアミド)
本体材質 短縮形
PA
カラー
ライトグレー
色:RALカラー
RAL 7035
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
最小動作温度
-20 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL 94 V-2
耐UV性
なし
耐薬品性
あり
耐酸性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
衝撃耐性
あり
振動保護
あり
ストレインリリーフ
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
認証:RU
なし
認証:UL AWM
まで UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
認証:UL listed
あり
認証:RU
まで UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)
認証:cRU
なし
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
認証:cUL listed
あり
認証:cUL
まで CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)
認証:CSA
なし
認証:VDE
あり
VDE登録No.
40010607
認証:GGVS
あり
認証:DNV/GL
あり
DNV/GL認証No.:
TAE00002NB
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
SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-Mの全製品
型番 | ネジサイズ | ネジ長 | 最小クランプ範囲 | 最大クランプ範囲 | レンチサイズ1 | カラー | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53110146 | M 12 | 8 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | シルバーグレー | 10 |
53110147 | M 16 | 8 mm | 4 mm | 10 mm | 19 mm | シルバーグレー | 10 |
53110148 | M 20 | 9 mm | 6 mm | 13 mm | 25 mm | シルバーグレー | 10 |
53110149 | M 25 | 10 mm | 8 mm | 17 mm | 30 mm | シルバーグレー | 10 |
53110150 | M 32 | 10 mm | 9 mm | 21 mm | 36 mm | シルバーグレー | 5 |
53110151 | M 40 | 10 mm | 16 mm | 28 mm | 46 mm | シルバーグレー | 5 |
53110152 | M 50 | 12 mm | 27 mm | 34 mm | 55 mm | シルバーグレー | 5 |
53110153 | M 63 | 12 mm | 34 mm | 45 mm | 66 mm | シルバーグレー | 5 |
53111000 | M 12 | 8 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | シルバーグレー | 100 |
53111010 | M 16 | 8 mm | 4 mm | 10 mm | 19 mm | シルバーグレー | 100 |
53111020 | M 20 | 9 mm | 6 mm | 13 mm | 25 mm | シルバーグレー | 100 |
53111030 | M 25 | 10 mm | 8 mm | 17 mm | 30 mm | シルバーグレー | 50 |
53111040 | M 32 | 10 mm | 9 mm | 21 mm | 36 mm | シルバーグレー | 25 |
53111050 | M 40 | 10 mm | 16 mm | 28 mm | 46 mm | シルバーグレー | 10 |
53111060 | M 50 | 12 mm | 27 mm | 34 mm | 55 mm | シルバーグレー | 5 |
53111070 | M 63 | 12 mm | 34 mm | 45 mm | 66 mm | シルバーグレー | 5 |
53111100 | M 12 | 8 mm | 2 mm | 5 mm | 15 mm | シルバーグレー | 100 |
53111110 | M 16 | 8 mm | 3.5 mm | 7 mm | 19 mm | シルバーグレー | 100 |
53111120 | M 20 | 9 mm | 4 mm | 10 mm | 25 mm | シルバーグレー | 100 |
53111130 | M 25 | 10 mm | 5 mm | 13 mm | 30 mm | シルバーグレー | 50 |
53111140 | M 32 | 10 mm | 6 mm | 15 mm | 36 mm | シルバーグレー | 25 |
53111150 | M 40 | 10 mm | 9 mm | 23 mm | 46 mm | シルバーグレー | 10 |
53111160 | M 50 | 12 mm | 24 mm | 29 mm | 55 mm | シルバーグレー | 5 |
53111170 | M 63 | 12 mm | 28 mm | 39 mm | 66 mm | シルバーグレー | 5 |
53111200 | M 12 | 8 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | 黒 | 100 |
53111210 | M 16 | 8 mm | 4 mm | 10 mm | 19 mm | 黒 | 100 |
53111220 | M 20 | 9 mm | 6 mm | 13 mm | 25 mm | 黒 | 100 |
53111230 | M 25 | 10 mm | 8 mm | 17 mm | 30 mm | 黒 | 50 |
53111240 | M 32 | 10 mm | 9 mm | 21 mm | 36 mm | 黒 | 25 |
53111250 | M 40 | 10 mm | 16 mm | 28 mm | 46 mm | 黒 | 10 |
53111260 | M 50 | 12 mm | 27 mm | 34 mm | 55 mm | 黒 | 5 |
53111270 | M 63 | 12 mm | 34 mm | 45 mm | 66 mm | 黒 | 5 |
53111300 | M 12 | 8 mm | 2 mm | 5 mm | 15 mm | 黒 | 100 |
53111310 | M 16 | 8 mm | 3.5 mm | 7 mm | 19 mm | 黒 | 100 |
53111320 | M 20 | 9 mm | 4 mm | 10 mm | 25 mm | 黒 | 100 |
53111330 | M 25 | 10 mm | 5 mm | 13 mm | 30 mm | 黒 | 50 |
53111340 | M 32 | 10 mm | 6 mm | 15 mm | 36 mm | 黒 | 25 |
53111350 | M 40 | 10 mm | 9 mm | 23 mm | 46 mm | 黒 | 10 |
53111360 | M 50 | 12 mm | 24 mm | 29 mm | 55 mm | 黒 | 5 |
53111370 | M 63 | 12 mm | 28 mm | 39 mm | 66 mm | 黒 | 5 |
53111400 | M 12 | 8 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | ライトグレー | 100 |
53111410 | M 16 | 8 mm | 4 mm | 10 mm | 19 mm | ライトグレー | 100 |
53111420 | M 20 | 9 mm | 6 mm | 13 mm | 25 mm | ライトグレー | 100 |
53111430 | M 25 | 10 mm | 8 mm | 17 mm | 30 mm | ライトグレー | 50 |
53111440 | M 32 | 10 mm | 9 mm | 21 mm | 36 mm | ライトグレー | 25 |
53111450 | M 40 | 10 mm | 16 mm | 28 mm | 46 mm | ライトグレー | 10 |
53111460 | M 50 | 12 mm | 27 mm | 34 mm | 55 mm | ライトグレー | 5 |
53111470 | M 63 | 12 mm | 34 mm | 45 mm | 66 mm | ライトグレー | 5 |
53111500 | M 12 | 8 mm | 2 mm | 5 mm | 15 mm | ライトグレー | 100 |
53111510 | M 16 | 8 mm | 3.5 mm | 7 mm | 19 mm | ライトグレー | 100 |
53111520 | M 20 | 9 mm | 4 mm | 10 mm | 25 mm | ライトグレー | 100 |
53111530 | M 25 | 10 mm | 5 mm | 13 mm | 30 mm | ライトグレー | 50 |
53111540 | M 32 | 10 mm | 6 mm | 15 mm | 36 mm | ライトグレー | 25 |
53111550 | M 40 | 10 mm | 9 mm | 23 mm | 46 mm | ライトグレー | 10 |
53111560 | M 50 | 12 mm | 24 mm | 29 mm | 55 mm | ライトグレー | 5 |
53111570 | M 63 | 12 mm | 28 mm | 39 mm | 66 mm | ライトグレー | 5 |