SKINTOP® MS PG 16
ケーブルグランド; PG 16; クランプ範囲(最小/最大): 8 - 14 mm; レンチサイズ1: 24; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 68 - 5 bar (30 min);

¥491
在庫あり
型番
52015740
(¥491/PC)
税込
在庫あり-11時までのご注文で最短即日出荷可能


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINTOP® MS PG 16 cable gland -  Primary Image
SKINTOP® MS PG 16 cable gland -  Primary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked

特長

  • 多彩な特性により、幅広い用途で使用できる製品です。
  • 高密閉性で保護等級IP68(10気圧)を実現しています。
  • ラメラ構造による最適なストレインリリーフ。
  • 幅広いクランプ範囲に対応しています。
  • 豊富なアクセサリーから選択可能。  

アプリケーション

  • ケーブルをハウジングに挿入した際のシーリングやストレインリリーフに使用。
  • 化学薬品およびメカストレスに対応しています。
  • 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ケーブルグランド

ロックナット付

なし

Oリング付

あり

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

50.000

製品構成

アーマードケーブル用

なし

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

なし

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

35 mm

光幅

14 mm

ネジタイプ

PG

ネジサイズ

PG 16

ネジピッチ

1,41

ネジ長

6.5 mm

レンチサイズ1

24 mm

レンチサイズ 2

24 mm

六角コーナー寸法

26.7 mm

最小クランプ範囲

8 mm

最大クランプ範囲

14 mm

EMCシールド

なし

インサートの材質

ポリアミド

インサート材質 短縮形

PA

シールタイプ

コンジットシールリング

Oリングの材質

アクリロニトリルブタジエンゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

シール材

CR(クロロプレンゴム)

シール材 短縮形

CR

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルメッキ

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 5 bar (30 min)

防爆エリアでの使用

なし

最小動作温度

-25 °C

最大温度(動作時)

100 °C

固定時最低温度

-40 °C

固定時最大温度

100 °C

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

難燃性

あり

耐UV性

あり

耐薬品性

あり

耐酸性

なし

耐腐食性

あり

ハロゲンフリー

なし

耐油性

あり

鉛フリー

なし

衝撃耐性

あり

振動保護

あり

ストレインリリーフ

あり

規格・認証

CEマーキング

あり

UKCA マーキング

あり

認証:RU

なし

認証:UL listed

なし

認証:cRU

なし

認証:cUL listed

なし

認証:CSA

なし

認証:VDE

なし

認証:GGVS

なし

認証:DNV/GL

なし

鉄道車両の防火試験済み

なし

認証:ECOLAB

なし

認証:NSF

なし

認証:FDA

なし

認証:EHEDG

なし

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
    • 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。

製品グループリスト

SKINTOP® MS / SKINTOP® MSRの全製品

型番 ネジサイズ 最大クランプ範囲 梱包単位 (VPE)
52015700 PG 7 6.5 mm 100
52015710 PG 9 8 mm 100
52015720 PG 11 10 mm 50
52015730 PG 13,5 12 mm 50
52015740 PG 16 14 mm 50
52015750 PG 21 18 mm 25
52015760 PG 29 25 mm 25
52015765 PG 36 32 mm 10
52015766 PG 42 38 mm 5
52015767 PG 48 44 mm 5
52015770 PG 7 5 mm 100
52015780 PG 9 6 mm 100
52015790 PG 11 7 mm 50
52015800 PG 13,5 9 mm 50
52015810 PG 16 13 mm 50
52015820 PG 21 16 mm 25
52015830 PG 29 20 mm 25
52015831 PG 36 26 mm 10
52015832 PG 42 32 mm 5
52015833 PG 48 35 mm 5
閉じる
すべて表示
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!
初回購入キャンペーン実施中初回購入キャンペーン実施中