H07Z-K 90°C 1X6 BK
単線; 1X6; 黒; コイル巻; U0/U: 450/750 V; ハロゲンフリー; 認証:◁HAR▷; 固定配線

¥567
在庫あり
型番
4726014
(¥567/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:100
カット代合計(税込):0
最小購入単位:100メーター
100メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

H07Z-K 90°C 1X6 BK single core -  Primary Image
H07Z-K 90°C 1X6 BK single core -  Primary Image H07Z-K 90°C 1X6 BK single core -   Secondary Image
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
CE marked
CE marked
Harmonisation marking
Harmonisation marking

特長

  • 欧州規格H07Z-Kに準拠した製造、安全性および品質の試験マーク ◁HAR▷(透明、緑(シングル色)、黄(シングル色)、すべてダブル色(緑-黄および黄-緑以外)。
  • ◁HAR▷ケーブルはヨーロッパ市場で広く普及しています。
  • ハロゲンフリー材質を採用し、低発煙性、火災時のガス腐食性が低いことから、公共の場での使用に適しています。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
  • コンパクトなデザインで加工しやすい。
  • 異なる色の線心識別もあります。
  • リング状(箱)、スプール状(コイル)、大型段ボール箱の3種類があります。大型段ボール箱は、電線色および導体サイズによって、ご用意しています。(通常6 mm2まで)

アプリケーション

  • 特殊な防火要件に従って機械内部回路の配線用。
  • 制御盤内部配線に最適。
  • 照明の配線用。
  • 石膏ボード面の電気設備配管に固定配線するためのものです。
  • 等電位ボンディング用のオープンレイ用ケーブルトレイに使用可能です。
  • 乾燥した室内で使用可能です。
  • 温度範囲:-40℃~+90℃。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

単線

重量

65 kg/km

銅指数

57.600 kg/km

銅指数 (lb)

387.000 lb/10,000 ft

単線パッケージタイプ

コイル巻

Length per PU

100 m

電気特性

定格電圧

U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC

試験電圧

2.5 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

製品構成

◁HAR▷規格タイプ

H07Z-K

ケーブル寸法

1X6

導体サイズ (mm2)

6 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228クラス5: 細撚線

線心数

1

シールド付き

なし

最小外径

4.4 mm

最大外径

5.5 mm

ケーブル形状

丸形

絶縁体材質

ハロゲンフリー

電線色

電線・単線の識別

単色

製品特性

使用範囲

固定配線

捻れ負荷用

なし

最小曲げ半径(固定配線時)

4 x 外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

22.0 mm

最小曲げ半径(慎重な曲げの場合)

2 x 外径

固定配線時の温度範囲

-40 °C まで 90 °C

設置最低温度

-5 °C

最大取付温度

90 °C

最小保管温度

-5 °C

最大保管温度

40 °C

難燃性

あり

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

に準拠した低煙密度

IEC 61034-2

耐UV性

なし

耐候性

なし

耐オゾン性

なし

ハロゲンフリー

あり

に準拠したハロゲンフリー

EN 50525-1 Annex B

耐油性

なし

PWISフリー

あり

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

あり

UKCA マーキング

なし

EAC certified

あり

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20

認証:VDE

なし

認証:◁HAR▷

あり

EN製品規格

EN 50525-3-41

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

なし

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

H07Z-K 90°Cの全製品

型番 導体サイズ (mm2) 電線色 単線パッケージタイプ Length per PU 最小外径 銅指数 重量
4726001 1.5 mm² 緑/黄 コイル巻 100 m 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4726001K 1.5 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 1500 m 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4726001S 1.5 mm² 緑/黄 コイル巻 150 m 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4726002 2.5 mm² 緑/黄 コイル巻 100 m 3.4 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4726002K 2.5 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 900 m 3.4 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
4726002S 2.5 mm² 緑/黄 コイル巻 100 m 3.4 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4726003 4 mm² 緑/黄 コイル巻 100 m 3.9 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4726003K 4 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 600 m 3.9 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4726004 6 mm² 緑/黄 コイル巻 100 m 4.4 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4726004K 6 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 400 m 4.4 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4726005 10 mm² 緑/黄 コイル巻 100 m 5.7 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4726006 16 mm² 緑/黄 コイル巻 100 m 6.7 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4726007 25 mm² 緑/黄 コイル巻 100 m 8.4 mm 240.000 kg/km 290 kg/km
4726008 35 mm² 緑/黄 コイル巻 100 m 9.7 mm 336.000 kg/km 400 kg/km
4726009 50 mm² 緑/黄 コイル巻 100 m 11.5 mm 480.000 kg/km 550 kg/km
4726011 1.5 mm² コイル巻 100 m 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4726011K 1.5 mm² 大型段ボール箱 1500 m 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4726011S 1.5 mm² コイル巻 150 m 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4726012 2.5 mm² コイル巻 100 m 3.4 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4726012K 2.5 mm² 大型段ボール箱 900 m 3.4 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
4726012S 2.5 mm² コイル巻 250 m 3.4 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4726013 4 mm² コイル巻 100 m 3.9 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4726013K 4 mm² 大型段ボール箱 600 m 3.9 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4726014 6 mm² コイル巻 100 m 4.4 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4726014K 6 mm² 大型段ボール箱 400 m 4.4 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4726015 10 mm² コイル巻 100 m 5.7 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4726016 16 mm² コイル巻 100 m 6.7 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4726017 25 mm² コイル巻 100 m 8.4 mm 240.000 kg/km 243 kg/km
4726018 35 mm² コイル巻 100 m 9.7 mm 336.000 kg/km 380 kg/km
4726019 50 mm² コイル巻 100 m 11.5 mm 480.000 kg/km 530 kg/km
4726021 1.5 mm² コイル巻 100 m 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4726021K 1.5 mm² 大型段ボール箱 1500 m 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4726021S 1.5 mm² コイル巻 150 m 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4726022 2.5 mm² コイル巻 100 m 3.4 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4726022K 2.5 mm² 大型段ボール箱 900 m 3.4 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
4726022S 2.5 mm² コイル巻 100 m 3.4 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4726023 4 mm² コイル巻 100 m 3.9 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4726023K 4 mm² 大型段ボール箱 600 m 3.9 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4726024 6 mm² コイル巻 100 m 4.4 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4726024K 6 mm² 大型段ボール箱 400 m 4.4 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4726025 10 mm² コイル巻 100 m 5.7 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4726026 16 mm² コイル巻 100 m 6.7 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4726027 25 mm² コイル巻 100 m 8.4 mm 240.000 kg/km 290 kg/km
4726028 35 mm² コイル巻 100 m 9.7 mm 336.000 kg/km 400 kg/km
4726029 50 mm² コイル巻 100 m 11.5 mm 480.000 kg/km 550 kg/km
4726031 1.5 mm² コイル巻 100 m 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4726031K 1.5 mm² 大型段ボール箱 1500 m 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4726031S 1.5 mm² コイル巻 150 m 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4726032 2.5 mm² コイル巻 100 m 3.4 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4726032K 2.5 mm² 大型段ボール箱 900 m 3.4 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
4726032S 2.5 mm² コイル巻 250 m 3.4 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4726033 4 mm² コイル巻 100 m 3.9 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4726033K 4 mm² 大型段ボール箱 600 m 3.9 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4726034 6 mm² コイル巻 100 m 4.4 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4726034K 6 mm² 大型段ボール箱 400 m 4.4 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4726035 10 mm² コイル巻 100 m 5.7 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4726036 16 mm² コイル巻 100 m 6.7 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4726037 25 mm² コイル巻 100 m 8.4 mm 240.000 kg/km 290 kg/km
4726038 35 mm² コイル巻 100 m 9.7 mm 336.000 kg/km 400 kg/km
4726039 50 mm² コイル巻 100 m 11.5 mm 480.000 kg/km 550 kg/km
4726041 1.5 mm² コイル巻 100 m 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4726041K 1.5 mm² 大型段ボール箱 1500 m 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4726041S 1.5 mm² コイル巻 150 m 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4726042 2.5 mm² コイル巻 100 m 3.4 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
4726042K 2.5 mm² 大型段ボール箱 900 m 3.4 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
4726042S 2.5 mm² コイル巻 250 m 3.4 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4726043 4 mm² コイル巻 100 m 3.9 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4726043K 4 mm² 大型段ボール箱 600 m 3.9 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4726044 6 mm² コイル巻 100 m 4.4 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4726044K 6 mm² 大型段ボール箱 400 m 4.4 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4726045 10 mm² コイル巻 100 m 5.7 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4726046 16 mm² コイル巻 100 m 6.7 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4726047 25 mm² コイル巻 100 m 8.4 mm 240.000 kg/km 290 kg/km
4726048 35 mm² コイル巻 100 m 9.7 mm 336.000 kg/km 400 kg/km
4726049 50 mm² コイル巻 100 m 11.5 mm 480.000 kg/km 550 kg/km
4726051 1.5 mm² コイル巻 100 m 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4726051K 1.5 mm² 大型段ボール箱 1500 m 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4726051S 1.5 mm² コイル巻 150 m 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4726052 2.5 mm² コイル巻 100 m 3.4 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4726052K 2.5 mm² 大型段ボール箱 900 m 3.4 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4726052S 2.5 mm² コイル巻 250 m 3.4 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4726053 4 mm² コイル巻 100 m 3.9 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4726053K 4 mm² 大型段ボール箱 600 m 3.9 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4726054 6 mm² コイル巻 100 m 4.4 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4726054K 6 mm² 大型段ボール箱 400 m 4.4 mm 57.600 kg/km 290 kg/km
4726055 10 mm² コイル巻 100 m 5.7 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4726056 16 mm² コイル巻 100 m 6.7 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4726057 25 mm² コイル巻 100 m 8.4 mm 240.000 kg/km 290 kg/km
4726058 35 mm² コイル巻 100 m 9.7 mm 336.000 kg/km 400 kg/km
4726059 50 mm² コイル巻 100 m 11.5 mm 480.000 kg/km 550 kg/km
4726061 1.5 mm² コイル巻 100 m 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4726061K 1.5 mm² 大型段ボール箱 1500 m 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4726061S 1.5 mm² コイル巻 150 m 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4726062 2.5 mm² コイル巻 100 m 3.4 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4726062K 2.5 mm² 大型段ボール箱 900 m 3.4 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
4726062S 2.5 mm² コイル巻 250 m 3.4 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4726063 4 mm² コイル巻 100 m 3.9 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4726063K 4 mm² 大型段ボール箱 600 m 3.9 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4726064 6 mm² コイル巻 100 m 4.4 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4726064K 6 mm² 大型段ボール箱 400 m 4.4 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4726065 10 mm² コイル巻 100 m 5.7 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4726066 16 mm² コイル巻 100 m 6.7 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4726067 25 mm² コイル巻 100 m 8.4 mm 240.000 kg/km 290 kg/km
4726068 35 mm² コイル巻 100 m 9.7 mm 336.000 kg/km 400 kg/km
4726069 50 mm² コイル巻 100 m 11.5 mm 480.000 kg/km 550 kg/km
4726071 1.5 mm² コイル巻 100 m 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4726071K 1.5 mm² 大型段ボール箱 1500 m 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4726071S 1.5 mm² コイル巻 150 m 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4726072 2.5 mm² コイル巻 100 m 3.4 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
4726072K 2.5 mm² 大型段ボール箱 900 m 3.4 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
4726072S 2.5 mm² コイル巻 250 m 3.4 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4726073 4 mm² コイル巻 100 m 3.9 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4726073K 4 mm² 大型段ボール箱 600 m 3.9 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4726074 6 mm² コイル巻 100 m 4.4 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4726074K 6 mm² 大型段ボール箱 400 m 4.4 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4726075 10 mm² コイル巻 100 m 5.7 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4726076 16 mm² コイル巻 100 m 6.7 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4726077 25 mm² コイル巻 100 m 8.4 mm 240.000 kg/km 290 kg/km
4726078 35 mm² コイル巻 100 m 9.7 mm 336.000 kg/km 400 kg/km
4726079 50 mm² コイル巻 100 m 11.5 mm 480.000 kg/km 550 kg/km
4726081 1.5 mm² コイル巻 100 m 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4726081K 1.5 mm² 大型段ボール箱 1500 m 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4726082 2.5 mm² コイル巻 100 m 3.4 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4726082K 2.5 mm² 大型段ボール箱 900 m 3.4 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
4726083 4 mm² コイル巻 100 m 3.9 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4726083K 4 mm² 大型段ボール箱 600 m 3.9 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4726084 6 mm² コイル巻 100 m 4.4 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4726084K 6 mm² 大型段ボール箱 400 m 4.4 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4726085 10 mm² コイル巻 100 m 5.7 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4726086 16 mm² コイル巻 100 m 6.7 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4726087 25 mm² コイル巻 100 m 8.4 mm 240.000 kg/km 290 kg/km
4726088 35 mm² コイル巻 100 m 9.7 mm 336.000 kg/km 380 kg/km
4726089 50 mm² コイル巻 100 m 11.5 mm 480.000 kg/km 530 kg/km
4726091 1.5 mm² コイル巻 100 m 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4726091K 1.5 mm² 大型段ボール箱 1500 m 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4726091S 1.5 mm² コイル巻 150 m 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4726092 2.5 mm² コイル巻 100 m 3.4 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
4726092K 2.5 mm² 大型段ボール箱 900 m 3.4 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
4726092S 2.5 mm² コイル巻 250 m 3.4 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4726093 4 mm² コイル巻 100 m 3.9 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4726093K 4 mm² 大型段ボール箱 600 m 3.9 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4726094 6 mm² コイル巻 100 m 4.4 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4726094K 6 mm² 大型段ボール箱 400 m 4.4 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4726095 10 mm² コイル巻 100 m 5.7 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4726096 16 mm² コイル巻 100 m 6.7 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4726097 25 mm² コイル巻 100 m 8.4 mm 240.000 kg/km 290 kg/km
4726098 35 mm² コイル巻 100 m 9.7 mm 336.000 kg/km 400 kg/km
4726099 50 mm² コイル巻 100 m 11.5 mm 480.000 kg/km 550 kg/km
4726111 1.5 mm² コイル巻 100 m 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4726111K 1.5 mm² 大型段ボール箱 1500 m 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4726111S 1.5 mm² コイル巻 150 m 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4726112 2.5 mm² コイル巻 100 m 3.4 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
4726112K 2.5 mm² 大型段ボール箱 900 m 3.4 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4726112S 2.5 mm² コイル巻 250 m 3.4 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4726113 4 mm² コイル巻 100 m 3.9 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4726113K 4 mm² 大型段ボール箱 600 m 3.9 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4726114 6 mm² コイル巻 100 m 4.4 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4726114K 6 mm² 大型段ボール箱 400 m 4.4 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4726115 10 mm² コイル巻 100 m 5.7 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4726116 16 mm² コイル巻 100 m 6.7 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4726117 25 mm² コイル巻 100 m 8.4 mm 240.000 kg/km 290 kg/km
4726118 35 mm² コイル巻 100 m 9.7 mm 336.000 kg/km 400 kg/km
4726119 50 mm² コイル巻 100 m 11.5 mm 480.000 kg/km 550 kg/km
4726121 1.5 mm² コイル巻 100 m 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4726121K 1.5 mm² 大型段ボール箱 1500 m 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4726121S 1.5 mm² コイル巻 150 m 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4726122 2.5 mm² コイル巻 100 m 3.4 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
4726122K 2.5 mm² 大型段ボール箱 900 m 3.4 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4726122S 2.5 mm² コイル巻 250 m 3.4 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4726123 4 mm² コイル巻 100 m 3.9 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4726123K 4 mm² 大型段ボール箱 600 m 3.9 mm 38.400 kg/km 45 kg/km
4726124 6 mm² コイル巻 100 m 4.4 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4726124K 6 mm² 大型段ボール箱 400 m 4.4 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4726125 10 mm² コイル巻 100 m 5.7 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4726126 16 mm² コイル巻 100 m 6.7 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4726127 25 mm² コイル巻 100 m 8.4 mm 240.000 kg/km 290 kg/km
4726128 35 mm² コイル巻 100 m 9.7 mm 336.000 kg/km 400 kg/km
4726129 50 mm²