H07Z-K 90°C 1X16 BK
単線; 1X16; 黒; コイル巻; U0/U: 450/750 V; ハロゲンフリー; 認証:◁HAR▷; 固定配線
特長
- 欧州規格H07Z-Kに準拠した製造、安全性および品質の試験マーク ◁HAR▷(透明、緑(シングル色)、黄(シングル色)、すべてダブル色(緑-黄および黄-緑以外)。
- ◁HAR▷ケーブルはヨーロッパ市場で広く普及しています。
- ハロゲンフリー材質を採用し、低発煙性、火災時のガス腐食性が低いことから、公共の場での使用に適しています。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
- コンパクトなデザインで加工しやすい。
- 異なる色の線心識別もあります。
- リング状(箱)、スプール状(コイル)、大型段ボール箱の3種類があります。大型段ボール箱は、電線色および導体サイズによって、ご用意しています。(通常6 mm2まで)
アプリケーション
- 特殊な防火要件に従って機械内部回路の配線用。
- 制御盤内部配線に最適。
- 照明の配線用。
- 石膏ボード面の電気設備配管に固定配線するためのものです。
- 等電位ボンディング用のオープンレイ用ケーブルトレイに使用可能です。
- 乾燥した室内で使用可能です。
- 温度範囲:-40℃~+90℃。
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
単線
重量
170 kg/km
銅指数
153.600 kg/km
銅指数 (lb)
1032.030 lb/10,000 ft
単線パッケージタイプ
コイル巻
Length per PU
100 m
電気特性
定格電圧
U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC
試験電圧
2.5 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
製品構成
◁HAR▷規格タイプ
H07Z-K
ケーブル寸法
1X16
導体サイズ (mm2)
16 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
線心数
1
シールド付き
なし
最小外径
6.7 mm
最大外径
8.4 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
ハロゲンフリー
電線色
黒
電線・単線の識別
単色
製品特性
使用範囲
固定配線
捻れ負荷用
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
5 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
42.0 mm
最小曲げ半径(慎重な曲げの場合)
3 x 外径
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 90 °C
設置最低温度
-5 °C
最大取付温度
90 °C
最小保管温度
-5 °C
最大保管温度
40 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
に準拠した低煙密度
IEC 61034-2
耐UV性
なし
耐候性
なし
耐オゾン性
なし
ハロゲンフリー
あり
に準拠したハロゲンフリー
EN 50525-1 Annex B
耐油性
なし
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
なし
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20
認証:VDE
なし
認証:◁HAR▷
あり
EN製品規格
EN 50525-3-41
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
なし
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 市販品であり、LAPP製品ではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
H07Z-K 90°Cの全製品
型番 | 導体サイズ (mm2) | 電線色 | 単線パッケージタイプ | Length per PU | 最小外径 | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4726001 | 1.5 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4726001K | 1.5 mm² | 緑/黄 | 大型段ボール箱 | 1500 m | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4726001S | 1.5 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 150 m | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4726002 | 2.5 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4726002K | 2.5 mm² | 緑/黄 | 大型段ボール箱 | 900 m | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
4726002S | 2.5 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4726003 | 4 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 100 m | 3.9 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km | |
4726003K | 4 mm² | 緑/黄 | 大型段ボール箱 | 600 m | 3.9 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km | |
4726004 | 6 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 100 m | 4.4 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4726004K | 6 mm² | 緑/黄 | 大型段ボール箱 | 400 m | 4.4 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4726005 | 10 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 100 m | 5.7 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km | |
4726006 | 16 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 100 m | 6.7 mm | 153.600 kg/km | 170 kg/km | |
4726007 | 25 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 100 m | 8.4 mm | 240.000 kg/km | 290 kg/km | |
4726008 | 35 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 100 m | 9.7 mm | 336.000 kg/km | 400 kg/km | |
4726009 | 50 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 100 m | 11.5 mm | 480.000 kg/km | 550 kg/km | |
4726011 | 1.5 mm² | 黒 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4726011K | 1.5 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 1500 m | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4726011S | 1.5 mm² | 黒 | コイル巻 | 150 m | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4726012 | 2.5 mm² | 黒 | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4726012K | 2.5 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 900 m | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
4726012S | 2.5 mm² | 黒 | コイル巻 | 250 m | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4726013 | 4 mm² | 黒 | コイル巻 | 100 m | 3.9 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km | |
4726013K | 4 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 600 m | 3.9 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km | |
4726014 | 6 mm² | 黒 | コイル巻 | 100 m | 4.4 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4726014K | 6 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 400 m | 4.4 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4726015 | 10 mm² | 黒 | コイル巻 | 100 m | 5.7 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km | |
4726016 | 16 mm² | 黒 | コイル巻 | 100 m | 6.7 mm | 153.600 kg/km | 170 kg/km | |
4726017 | 25 mm² | 黒 | コイル巻 | 100 m | 8.4 mm | 240.000 kg/km | 243 kg/km | |
4726018 | 35 mm² | 黒 | コイル巻 | 100 m | 9.7 mm | 336.000 kg/km | 380 kg/km | |
4726019 | 50 mm² | 黒 | コイル巻 | 100 m | 11.5 mm | 480.000 kg/km | 530 kg/km | |
4726021 | 1.5 mm² | 青 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4726021K | 1.5 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 1500 m | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4726021S | 1.5 mm² | 青 | コイル巻 | 150 m | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4726022 | 2.5 mm² | 青 | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4726022K | 2.5 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 900 m | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
4726022S | 2.5 mm² | 青 | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4726023 | 4 mm² | 青 | コイル巻 | 100 m | 3.9 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km | |
4726023K | 4 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 600 m | 3.9 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km | |
4726024 | 6 mm² | 青 | コイル巻 | 100 m | 4.4 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4726024K | 6 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 400 m | 4.4 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4726025 | 10 mm² | 青 | コイル巻 | 100 m | 5.7 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km | |
4726026 | 16 mm² | 青 | コイル巻 | 100 m | 6.7 mm | 153.600 kg/km | 170 kg/km | |
4726027 | 25 mm² | 青 | コイル巻 | 100 m | 8.4 mm | 240.000 kg/km | 290 kg/km | |
4726028 | 35 mm² | 青 | コイル巻 | 100 m | 9.7 mm | 336.000 kg/km | 400 kg/km | |
4726029 | 50 mm² | 青 | コイル巻 | 100 m | 11.5 mm | 480.000 kg/km | 550 kg/km | |
4726031 | 1.5 mm² | 茶 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4726031K | 1.5 mm² | 茶 | 大型段ボール箱 | 1500 m | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4726031S | 1.5 mm² | 茶 | コイル巻 | 150 m | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4726032 | 2.5 mm² | 茶 | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4726032K | 2.5 mm² | 茶 | 大型段ボール箱 | 900 m | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
4726032S | 2.5 mm² | 茶 | コイル巻 | 250 m | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4726033 | 4 mm² | 茶 | コイル巻 | 100 m | 3.9 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km | |
4726033K | 4 mm² | 茶 | 大型段ボール箱 | 600 m | 3.9 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km | |
4726034 | 6 mm² | 茶 | コイル巻 | 100 m | 4.4 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4726034K | 6 mm² | 茶 | 大型段ボール箱 | 400 m | 4.4 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4726035 | 10 mm² | 茶 | コイル巻 | 100 m | 5.7 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km | |
4726036 | 16 mm² | 茶 | コイル巻 | 100 m | 6.7 mm | 153.600 kg/km | 170 kg/km | |
4726037 | 25 mm² | 茶 | コイル巻 | 100 m | 8.4 mm | 240.000 kg/km | 290 kg/km | |
4726038 | 35 mm² | 茶 | コイル巻 | 100 m | 9.7 mm | 336.000 kg/km | 400 kg/km | |
4726039 | 50 mm² | 茶 | コイル巻 | 100 m | 11.5 mm | 480.000 kg/km | 550 kg/km | |
4726041 | 1.5 mm² | 赤 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4726041K | 1.5 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 1500 m | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4726041S | 1.5 mm² | 赤 | コイル巻 | 150 m | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4726042 | 2.5 mm² | 赤 | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
4726042K | 2.5 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 900 m | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
4726042S | 2.5 mm² | 赤 | コイル巻 | 250 m | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4726043 | 4 mm² | 赤 | コイル巻 | 100 m | 3.9 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km | |
4726043K | 4 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 600 m | 3.9 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km | |
4726044 | 6 mm² | 赤 | コイル巻 | 100 m | 4.4 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4726044K | 6 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 400 m | 4.4 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4726045 | 10 mm² | 赤 | コイル巻 | 100 m | 5.7 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km | |
4726046 | 16 mm² | 赤 | コイル巻 | 100 m | 6.7 mm | 153.600 kg/km | 170 kg/km | |
4726047 | 25 mm² | 赤 | コイル巻 | 100 m | 8.4 mm | 240.000 kg/km | 290 kg/km | |
4726048 | 35 mm² | 赤 | コイル巻 | 100 m | 9.7 mm | 336.000 kg/km | 400 kg/km | |
4726049 | 50 mm² | 赤 | コイル巻 | 100 m | 11.5 mm | 480.000 kg/km | 550 kg/km | |
4726051 | 1.5 mm² | 白 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4726051K | 1.5 mm² | 白 | 大型段ボール箱 | 1500 m | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4726051S | 1.5 mm² | 白 | コイル巻 | 150 m | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4726052 | 2.5 mm² | 白 | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4726052K | 2.5 mm² | 白 | 大型段ボール箱 | 900 m | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4726052S | 2.5 mm² | 白 | コイル巻 | 250 m | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4726053 | 4 mm² | 白 | コイル巻 | 100 m | 3.9 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km | |
4726053K | 4 mm² | 白 | 大型段ボール箱 | 600 m | 3.9 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km | |
4726054 | 6 mm² | 白 | コイル巻 | 100 m | 4.4 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4726054K | 6 mm² | 白 | 大型段ボール箱 | 400 m | 4.4 mm | 57.600 kg/km | 290 kg/km | |
4726055 | 10 mm² | 白 | コイル巻 | 100 m | 5.7 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km | |
4726056 | 16 mm² | 白 | コイル巻 | 100 m | 6.7 mm | 153.600 kg/km | 170 kg/km | |
4726057 | 25 mm² | 白 | コイル巻 | 100 m | 8.4 mm | 240.000 kg/km | 290 kg/km | |
4726058 | 35 mm² | 白 | コイル巻 | 100 m | 9.7 mm | 336.000 kg/km | 400 kg/km | |
4726059 | 50 mm² | 白 | コイル巻 | 100 m | 11.5 mm | 480.000 kg/km | 550 kg/km | |
4726061 | 1.5 mm² | 灰 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4726061K | 1.5 mm² | 灰 | 大型段ボール箱 | 1500 m | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4726061S | 1.5 mm² | 灰 | コイル巻 | 150 m | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4726062 | 2.5 mm² | 灰 | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4726062K | 2.5 mm² | 灰 | 大型段ボール箱 | 900 m | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
4726062S | 2.5 mm² | 灰 | コイル巻 | 250 m | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4726063 | 4 mm² | 灰 | コイル巻 | 100 m | 3.9 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km | |
4726063K | 4 mm² | 灰 | 大型段ボール箱 | 600 m | 3.9 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km | |
4726064 | 6 mm² | 灰 | コイル巻 | 100 m | 4.4 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4726064K | 6 mm² | 灰 | 大型段ボール箱 | 400 m | 4.4 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4726065 | 10 mm² | 灰 | コイル巻 | 100 m | 5.7 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km | |
4726066 | 16 mm² | 灰 | コイル巻 | 100 m | 6.7 mm | 153.600 kg/km | 170 kg/km | |
4726067 | 25 mm² | 灰 | コイル巻 | 100 m | 8.4 mm | 240.000 kg/km | 290 kg/km | |
4726068 | 35 mm² | 灰 | コイル巻 | 100 m | 9.7 mm | 336.000 kg/km | 400 kg/km | |
4726069 | 50 mm² | 灰 | コイル巻 | 100 m | 11.5 mm | 480.000 kg/km | 550 kg/km | |
4726071 | 1.5 mm² | 紫 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4726071K | 1.5 mm² | 紫 | 大型段ボール箱 | 1500 m | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4726071S | 1.5 mm² | 紫 | コイル巻 | 150 m | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4726072 | 2.5 mm² | 紫 | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
4726072K | 2.5 mm² | 紫 | 大型段ボール箱 | 900 m | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
4726072S | 2.5 mm² | 紫 | コイル巻 | 250 m | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4726073 | 4 mm² | 紫 | コイル巻 | 100 m | 3.9 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km | |
4726073K | 4 mm² | 紫 | 大型段ボール箱 | 600 m | 3.9 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km | |
4726074 | 6 mm² | 紫 | コイル巻 | 100 m | 4.4 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4726074K | 6 mm² | 紫 | 大型段ボール箱 | 400 m | 4.4 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4726075 | 10 mm² | 紫 | コイル巻 | 100 m | 5.7 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km | |
4726076 | 16 mm² | 紫 | コイル巻 | 100 m | 6.7 mm | 153.600 kg/km | 170 kg/km | |
4726077 | 25 mm² | 紫 | コイル巻 | 100 m | 8.4 mm | 240.000 kg/km | 290 kg/km | |
4726078 | 35 mm² | 紫 | コイル巻 | 100 m | 9.7 mm | 336.000 kg/km | 400 kg/km | |
4726079 | 50 mm² | 紫 | コイル巻 | 100 m | 11.5 mm | 480.000 kg/km | 550 kg/km | |
4726081 | 1.5 mm² | 桃 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4726081K | 1.5 mm² | 桃 | 大型段ボール箱 | 1500 m | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4726082 | 2.5 mm² | 桃 | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4726082K | 2.5 mm² | 桃 | 大型段ボール箱 | 900 m | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
4726083 | 4 mm² | 桃 | コイル巻 | 100 m | 3.9 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km | |
4726083K | 4 mm² | 桃 | 大型段ボール箱 | 600 m | 3.9 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km | |
4726084 | 6 mm² | 桃 | コイル巻 | 100 m | 4.4 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4726084K | 6 mm² | 桃 | 大型段ボール箱 | 400 m | 4.4 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4726085 | 10 mm² | 桃 | コイル巻 | 100 m | 5.7 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km | |
4726086 | 16 mm² | 桃 | コイル巻 | 100 m | 6.7 mm | 153.600 kg/km | 170 kg/km | |
4726087 | 25 mm² | 桃 | コイル巻 | 100 m | 8.4 mm | 240.000 kg/km | 290 kg/km | |
4726088 | 35 mm² | 桃 | コイル巻 | 100 m | 9.7 mm | 336.000 kg/km | 380 kg/km | |
4726089 | 50 mm² | 桃 | コイル巻 | 100 m | 11.5 mm | 480.000 kg/km | 530 kg/km | |
4726091 | 1.5 mm² | 橙 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4726091K | 1.5 mm² | 橙 | 大型段ボール箱 | 1500 m | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4726091S | 1.5 mm² | 橙 | コイル巻 | 150 m | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4726092 | 2.5 mm² | 橙 | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
4726092K | 2.5 mm² | 橙 | 大型段ボール箱 | 900 m | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
4726092S | 2.5 mm² | 橙 | コイル巻 | 250 m | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4726093 | 4 mm² | 橙 | コイル巻 | 100 m | 3.9 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km | |
4726093K | 4 mm² | 橙 | 大型段ボール箱 | 600 m | 3.9 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km | |
4726094 | 6 mm² | 橙 | コイル巻 | 100 m | 4.4 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4726094K | 6 mm² | 橙 | 大型段ボール箱 | 400 m | 4.4 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4726095 | 10 mm² | 橙 | コイル巻 | 100 m | 5.7 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km | |
4726096 | 16 mm² | 橙 | コイル巻 | 100 m | 6.7 mm | 153.600 kg/km | 170 kg/km | |
4726097 | 25 mm² | 橙 | コイル巻 | 100 m | 8.4 mm | 240.000 kg/km | 290 kg/km | |
4726098 | 35 mm² | 橙 | コイル巻 | 100 m | 9.7 mm | 336.000 kg/km | 400 kg/km | |
4726099 | 50 mm² | 橙 | コイル巻 | 100 m | 11.5 mm | 480.000 kg/km | 550 kg/km | |
4726111 | 1.5 mm² | 黃 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4726111K | 1.5 mm² | 黃 | 大型段ボール箱 | 1500 m | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4726111S | 1.5 mm² | 黃 | コイル巻 | 150 m | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4726112 | 2.5 mm² | 黃 | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
4726112K | 2.5 mm² | 黃 | 大型段ボール箱 | 900 m | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4726112S | 2.5 mm² | 黃 | コイル巻 | 250 m | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4726113 | 4 mm² | 黃 | コイル巻 | 100 m | 3.9 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km | |
4726113K | 4 mm² | 黃 | 大型段ボール箱 | 600 m | 3.9 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km | |
4726114 | 6 mm² | 黃 | コイル巻 | 100 m | 4.4 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4726114K | 6 mm² | 黃 | 大型段ボール箱 | 400 m | 4.4 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4726115 | 10 mm² | 黃 | コイル巻 | 100 m | 5.7 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km | |
4726116 | 16 mm² | 黃 | コイル巻 | 100 m | 6.7 mm | 153.600 kg/km | 170 kg/km | |
4726117 | 25 mm² | 黃 | コイル巻 | 100 m | 8.4 mm | 240.000 kg/km | 290 kg/km | |
4726118 | 35 mm² | 黃 | コイル巻 | 100 m | 9.7 mm | 336.000 kg/km | 400 kg/km | |
4726119 | 50 mm² | 黃 | コイル巻 | 100 m | 11.5 mm | 480.000 kg/km | 550 kg/km | |
4726121 | 1.5 mm² | 緑 | コイル巻 | 100 m | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4726121K | 1.5 mm² | 緑 | 大型段ボール箱 | 1500 m | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4726121S | 1.5 mm² | 緑 | コイル巻 | 150 m | 2.8 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4726122 | 2.5 mm² | 緑 | コイル巻 | 100 m | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
4726122K | 2.5 mm² | 緑 | 大型段ボール箱 | 900 m | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4726122S | 2.5 mm² | 緑 | コイル巻 | 250 m | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4726123 | 4 mm² | 緑 | コイル巻 | 100 m | 3.9 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km | |
4726123K | 4 mm² | 緑 | 大型段ボール箱 | 600 m | 3.9 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km | |
4726124 | 6 mm² | 緑 | コイル巻 | 100 m | 4.4 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4726124K | 6 mm² | 緑 | 大型段ボール箱 | 400 m | 4.4 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4726125 | 10 mm² | 緑 | コイル巻 | 100 m | 5.7 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km | |
4726126 | 16 mm² | 緑 | コイル巻 | 100 m | 6.7 mm | 153.600 kg/km | 170 kg/km | |
4726127 | 25 mm² | 緑 | コイル巻 | 100 m | 8.4 mm | 240.000 kg/km | 290 kg/km | |
4726128 | 35 mm² | 緑 | コイル巻 | 100 m | 9.7 mm | 336.000 kg/km | 400 kg/km | |
4726129 | 50 mm² |