EPIC® H-A 3 SS
ネジ止めインサート ピン; コンタクト数: 3+PE; デザインサイズ: 3A; 400 V AC rms / DC まで IEC; 10 A まで UL/CSA; 導体サイズ(最小/最大)用: 0.5mm² - 2.5mm²; コンタクトを含む; PA(ポリアミド)

¥778
在庫あり
型番
10420000
(¥778/PC)
税込
在庫あり-11時までのご注文で最短即日出荷可能


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® H-A 3 SS insert with screw termination -  Primary Image
EPIC® H-A 3 SS insert with screw termination -  Primary Image EPIC® H-A 3 SS insert with screw termination -   Secondary Image
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
cold resistance
cold resistance
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
VDE certified
VDE certified
UL recognized
UL recognized
VDE Reg.-Nr. B437
VDE Reg.-Nr. B437

特長

  • 導体を直接挿入できるため、組立が簡単。
  • ネジ止め接続で、特殊工具なしで組み立てられます。
  • 小型デザインは、限られたスペースでの使用に適しています。
  • 多種多様なハウジングのバージョンをご用意しています。
  • VDE試験済み品質。
  • テクニカルデータに基づくUL認証により、北米市場で使用できます。

アプリケーション

  • 各種用途のデバイスおよび機械の接続用。
  • EPIC® H-A-3シリーズのハウジングとの使用。
  • 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

ネジ止めインサート

デザインサイズ

3A

納入範囲

ネジ付属

コンタクトを含む

あり

重量

19.040 g

梱包単位 (VPE)

10.000

電気特性

定格電圧

400 V AC rms / DC まで IEC
600 V AC rms / DC まで UL/CSA

定格インパルス電圧

4 kV AC rms / DC まで IEC 61984

定格電流

10 A まで UL/CSA
23 A まで IEC

過電圧カテゴリ

III

最大接触抵抗

4 mΩ

アース導体付インサート

あり

製品構成

コンタクト数

3+PE

電源コンタクト数

3

アース端子数

1

コンタクト直径

1.6 mm

コンタクトデザイン

ピン

コンタクトの製造方法

機械加工圧着ピン

コンタクトインサートタイプ

プラグ

保護板あり

なし

アース線付

あり

コネクタタイプ

プラグ

インサート(コンタクト無)

なし

EMCシールド

なし

導体接続タイプ

ネジ止め

アース線接続タイプ

ネジ止め

電線のストリッピング長

6 mm

アース線含むのストリッピング長

6 mm

接続可能な最小導体サイズAWG

20 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

14 AWG

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

0.5 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

2.5 mm²

インサートの材質

ポリアミド

インサート材質 短縮形

PA

コンタクト材質

真鍮

コンタクト材質 短縮形

CuZn

コンタクトのコーティング材

銀メッキ

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Ag

コンタクトインサートの材質

PA(ポリアミド)

コンタクトインサート材質 短縮形

PA

カラー

製品特性

最小勘合サイクル

100

汚染度

3

防爆エリアでの使用

なし

短時間での最大温度

125 °C

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

100 °C

難燃性

あり

に準拠した難燃性

UL 94 V-0

耐UV性

なし

耐薬品性

なし

耐酸性

なし

ハロゲンフリー

あり

アース線接続の最小締付トルク

0.5 Nm

アース線接続の最大締付トルク

0.5 Nm

衝撃耐性

あり

振動保護

なし

規格・認証

CEマーキング

あり

UKCA マーキング

あり

EAC certified

必要なし

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

あり

認証:RU

まで UL 1977 (e-file number: E75770)

ULカテゴリコントロール番号

ECBT2

認証:cRU

なし

認証:cRU

まで CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)

cRUカテゴリコントロールNo.

ECBT8

認証:CSA

なし

認証:VDE

あり

VDE登録No.

B437

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

認証:TÜV

なし

鉄道車両の防火試験済み

なし

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® H-A 3の全製品

型番 コンタクト数 コンタクトインサートタイプ 梱包単位 (VPE)
10420000 3+PE プラグ 10
10421000 3+PE ソケット 10
閉じる
すべて表示
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!
初回購入キャンペーン実施中初回購入キャンペーン実施中