connection panel for datacable CAT 6
データコネクタ; Cat.6; 端子台:(スペース)カップリング:(スペース)ストレート

¥1,181
在庫あり
型番
CE6382
(¥1,181/PC)
税込
在庫あり-納期目安:7営業日


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

connection panel for datacable CAT 6 data connector -  Primary Image
connection panel for datacable CAT 6 data connector -  Primary Image

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

データコネクタ

重量

43.260 g

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

シールド付き

なし

コンタクト数

8

防塵キャップ

なし

全長

68.8 mm

全体幅

41 mm

全体高さ

25.3 mm

ハウジングデザイン

ケーブルカプラーフード

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コード化

なし

ネジ付き

なし

プラグ形状

端子台

コネクタタイプ

カップリング

接続タイプ

ケーブルからケーブル

アセンブリタイプ

現地取付可能

ハウジング材質

ポリカーボネイト

ハウジング材質 短縮形

PC

製品特性

耐UV性

なし

イーサネットケーブルカテゴリ

Cat.6

規格・認証

CEマーキング

なし

UKCA マーキング

なし

EAC certified

必要なし

EAC認証No.:

Отказное письмо № 44

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
    • 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!
初回購入キャンペーン実施中初回購入キャンペーン実施中