EPIC® H-A 16 SS 17-32 PH1
ネジ止めインサート ピン; コンタクト数: 16+PE; デザインサイズ: 32A; 400 V AC rms / DC まで IEC; 14 A まで UL; 導体サイズ(最小/最大)用: 0.5mm² - 2.5mm²; コンタクトを含む; ポリカーボネイト

¥1,330
在庫あり
型番
10542000
(¥1,330/PC)
税込
在庫あり-11時までのご注文で最短即日出荷可能


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® H-A 16 SS 17-32 PH1 insert with screw termination -  Primary Image
EPIC® H-A 16 SS 17-32 PH1 insert with screw termination -  Primary Image
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
cold resistance
cold resistance
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US
VDE certified
VDE certified
VDE Reg.-Nr. B437
VDE Reg.-Nr. B437

特長

  • New:高耐圧、省スペースで400V仕様
  • 標準的な用途向けのスリムなコネクタインサート
  • あらゆる断面積向けのネジ接続、電動ドライバに適したPH1 ネジ
  • 電流および電圧送電用
  • 鉄道用途 - 鉄道車両の防火: EN 45545-2準拠試験 要件セットR22およびR23 危険レベルHL1、HL2およびHL4

アプリケーション

  • 機械および装置製造業者
  • 制御エンジニアリング
  • プラスチック産業
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

ネジ止めインサート

デザインサイズ

32A

コンタクトを含む

あり

重量

65.000 g

梱包単位 (VPE)

5.000

電気特性

定格電圧

400 V AC rms / DC まで IEC
400 V AC rms / DC まで UL
400 V AC rms / DC まで CSA

定格インパルス電圧

4 kV AC rms / DC まで IEC 61984

定格電流

14 A まで UL
16 A まで CSA
16 A まで IEC

過電圧カテゴリ

III

最大接触抵抗

4 mΩ

アース導体付インサート

あり

製品構成

コンタクト数

16+PE

電源コンタクト数

16

アース端子数

1

コンタクト直径

2.5 mm

コンタクトデザイン

ピン

コンタクトの製造方法

機械加工圧着ピン

コンタクトインサートタイプ

プラグ

保護板あり

なし

アース線付

あり

コネクタタイプ

プラグ

インサート(コンタクト無)

なし

EMCシールド

なし

導体接続タイプ

ネジ止め

アース線接続タイプ

ネジ止め

電線のストリッピング長

8 mm

アース線含むのストリッピング長

8 mm

接続可能な最小導体サイズAWG

20 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

14 AWG

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

0.5 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

2.5 mm²

インサートの材質

ポリカーボネイト

インサート材質 短縮形

PC

コンタクト材質

真鍮

コンタクト材質 短縮形

CuZn

コンタクトのコーティング材

銀メッキ

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Ag

コンタクトインサートの材質

ポリカーボネイト

コンタクトインサート材質 短縮形

PC

カラー

製品特性

最小勘合サイクル

500

汚染度

3

防爆エリアでの使用

なし

短時間での最大温度

125 °C

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

100 °C

難燃性

あり

に準拠した難燃性

UL 94 V-0

耐UV性

なし

耐薬品性

なし

耐酸性

なし

ハロゲンフリー

あり

アース線接続の最小締付トルク

1.2 Nm

アース線接続の最大締付トルク

1.2 Nm

衝撃耐性

あり

振動保護

なし

規格・認証

CEマーキング

あり

UKCA マーキング

あり

EAC certified

必要なし

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

あり

認証:RU

まで UL 1977 (e-file number: E75770)

ULカテゴリコントロール番号

ECBT2

認証:cRU

あり

認証:cRU

まで CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)

cRUカテゴリコントロールNo.

ECBT8

認証:CSA

なし

認証:VDE

あり

VDE登録No.

B437

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

認証:TÜV

なし

鉄道車両の防火試験済み

あり

鉄道車両用火災保護のハザードレベル

EN 45545-2 HL3

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® H-A 32の全製品

型番 コンタクト数 コンタクトインサートタイプ 保護板あり 梱包単位 (VPE)
10540000 16+PE プラグ あり 5
10541000 16+PE ソケット あり 5
10542000 16+PE プラグ なし 5
10543000 16+PE ソケット なし 5
閉じる
すべて表示
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!
初回購入キャンペーン実施中初回購入キャンペーン実施中