ÖLFLEX® CLASSIC 110 10G0,5
コントロールケーブル; 10G0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; 柔軟性:(スペース)VDE登録No.: 7030

¥351
在庫あり
型番
1119010
(¥351/M)
税込
在庫あり-納期目安:5営業日
X


標準長:100
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® CLASSIC 110 10G0,5 control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 110 10G0,5 control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 110 10G0,5 control cable -   Secondary Image
torsion resistant
torsion resistant
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
Ecolab
Ecolab
VDE certified
VDE certified

特長

  • 145型番(2心~100心)の標準長に加えカットも可能です。
  • 肉薄による省スペース化
  • 耐電圧:4000Vで、電気安全性を確保しています。
  • DIN EN 50290-2-22 (TM54)に準拠した耐油性。
  • VDE試験済み品質。
  • ECOLAB®の消毒液・洗浄剤の耐性をテスト済みです。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。

アプリケーション

  • 機械内部およびプラント内部の制御回路の配線に汎用的に使用可能。
  • 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
  • 機械可動部やケーブルキャリアで使用可能な可動ケーブルです。
  • 風力タービンでの捻転用途に最適なケーブルデザイン。
  • 中程度のメカストレスに最適です。
  • 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
  • -15℃までの柔軟性。
  • PVCシースには、耐酸性および耐アルカリ性があります。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

コントロールケーブル

重量

116 kg/km

銅指数

48.000 kg/km

銅指数 (lb)

322.500 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC

試験電圧

4 kV

製品構成

ケーブル寸法

10G0.5

導体サイズ (mm2)

0.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228クラス5: 細撚線

アース線含む

あり

線心数

10

ツイストタイプ

層撚り

シールド付き

なし

アーマード付

なし

外径

8.6 mm

ケーブル形状

丸形

絶縁体材質

PVC

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

PVC

シース材質、短縮形

PVC

シース色

線心識別

ナンバリング

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟性
固定配線
捻り

連続屈曲用

なし

捻れ負荷用

あり

最小曲げ半径(固定配線時)

4 x 外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

34.4 mm

最小曲げ半径(可動時)

15 x 外径

最小曲げ半径(mm)(可動時)

93.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

10 x 外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

86.0 mm

捻れ

で +/- 150 °/m および min. 5 °C 最大 5000 捻転サイクル
で +/- 150 °/m および min. -20 °C 最大 2000 捻転サイクル

固定配線時の温度範囲

-40 °C まで 80 °C

温度、移動配線時

-15 °C まで 70 °C

可動時の温度範囲

-5 °C まで 70 °C

難燃性

あり

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

なし

耐薬品性

あり

ハロゲンフリー

なし

耐油性

あり

による耐油性

EN 50290-2-22:TM 54

PWISフリー

あり

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

あり

UKCA マーキング

あり

EAC certified

あり

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:VDE

あり

VDE登録No.

7030

認証:DNV/GL

なし

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

なし

認証:ECOLAB

あり

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® CLASSIC 110の全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
1119003 3 あり 0.5 mm² 5.1 mm 14.400 kg/km 42 kg/km
1119004 4 あり 0.5 mm² 5.7 mm 19.200 kg/km 54 kg/km
1119005 5 あり 0.5 mm² 6.2 mm 24.000 kg/km 62 kg/km
1119007 7 あり 0.5 mm² 6.7 mm 33.600 kg/km 81 kg/km
1119010 10 あり 0.5 mm² 8.6 mm 48.000 kg/km 116 kg/km
1119012 12 あり 0.5 mm² 8.9 mm 58.000 kg/km 131 kg/km
1119014 14 あり 0.5 mm² 9.5 mm 67.000 kg/km 147 kg/km
1119018 18 あり 0.5 mm² 10.5 mm 86.400 kg/km 187 kg/km
1119021 21 あり 0.5 mm² 11.7 mm 101.000 kg/km 221 kg/km
1119025 25 あり 0.5 mm² 12.4 mm 120.000 kg/km 261 kg/km
1119030 30 あり 0.5 mm² 13.3 mm 144.000 kg/km 300 kg/km
1119035 35 あり 0.5 mm² 14.5 mm 168.000 kg/km 356 kg/km
1119040 40 あり 0.5 mm² 15.4 mm 192.000 kg/km 400 kg/km
1119052 52 あり 0.5 mm² 17.3 mm 250.000 kg/km 517 kg/km
1119061 61 あり 0.5 mm² 18.5 mm 293.000 kg/km 603 kg/km
1119065 65 あり 0.5 mm² 19.6 mm 312.000 kg/km 644 kg/km
1119080 80 あり 0.5 mm² 21.1 mm 384.000 kg/km 780 kg/km
1119100 100 あり 0.5 mm² 23.6 mm 480.000 kg/km 975 kg/km
1119103 3 あり 0.75 mm² 5.7 mm 21.600 kg/km 56 kg/km
1119104 4 あり 0.75 mm² 6.2 mm 28.800 kg/km 66 kg/km
1119105 5 あり 0.75 mm² 6.7 mm 36.000 kg/km 79 kg/km
1119107 7 あり 0.75 mm² 7.3 mm 50.000 kg/km 98 kg/km
1119109 9 あり 0.75 mm² 9.4 mm 65.000 kg/km 137 kg/km
1119110 10 あり 0.75 mm² 9.6 mm 72.000 kg/km 150 kg/km
1119112 12 あり 0.75 mm² 9.9 mm 86.000 kg/km 171 kg/km
1119115 15 あり 0.75 mm² 10.9 mm 108.000 kg/km 209 kg/km
1119116 16 あり 0.75 mm² 11.1 mm 115.200 kg/km 220 kg/km
1119117 15 なし 0.75 mm² 10.9 mm 108.000 kg/km 209 kg/km
1119118 18 あり 0.75 mm² 11.7 mm 130.000 kg/km 244 kg/km
1119121 21 あり 0.75 mm² 13 mm 151.000 kg/km 286 kg/km
1119125 25 あり 0.75 mm² 13.8 mm 180.000 kg/km 337 kg/km
1119126 26 あり 0.75 mm² 14.2 mm 187.200 kg/km 350 kg/km
1119134 34 あり 0.75 mm² 15.9 mm 245.000 kg/km 448 kg/km
1119141 41 あり 0.75 mm² 17.4 mm 296.000 kg/km 538 kg/km
1119150 50 あり 0.75 mm² 19.2 mm 360.000 kg/km 648 kg/km
1119151 51 あり 0.75 mm² 19.2 mm 367.000 kg/km 646 kg/km
1119161 61 あり 0.75 mm² 20.5 mm 439.000 kg/km 779 kg/km
1119165 65 あり 0.75 mm² 21.8 mm 468.000 kg/km 832 kg/km
1119180 80 あり 0.75 mm² 23.6 mm 576.000 kg/km 1019 kg/km
1119200 100 あり 0.75 mm² 26.4 mm 718.000 kg/km 1271 kg/km
1119203 3 あり 1 mm² 6 mm 28.800 kg/km 64 kg/km
1119204 4 あり 1 mm² 6.5 mm 38.400 kg/km 79 kg/km
1119205 5 あり 1 mm² 7.1 mm 48.000 kg/km 94 kg/km
1119206 6 あり 1 mm² 8 mm 58.000 kg/km 113 kg/km
1119207 7 あり 1 mm² 8 mm 67.000 kg/km 126 kg/km
1119208 8 あり 1 mm² 9.5 mm 77.000 kg/km 156 kg/km
1119209 9 あり 1 mm² 10 mm 86.000 kg/km 164 kg/km
1119210 10 あり 1 mm² 10.2 mm 96.000 kg/km 180 kg/km
1119212 12 あり 1 mm² 10.5 mm 115.000 kg/km 205 kg/km
1119214 14 あり 1 mm² 11.2 mm 134.000 kg/km 238 kg/km
1119216 16 あり 1 mm² 11.8 mm 153.600 kg/km 266 kg/km
1119218 18 あり 1 mm² 12.7 mm 173.000 kg/km 312 kg/km
1119220 20 あり 1 mm² 13.4 mm 192.000 kg/km 330 kg/km
1119225 25 あり 1 mm² 14.7 mm 240.000 kg/km 390 kg/km
1119226 26 あり 1 mm² 15.1 mm 249.000 kg/km 424 kg/km
1119234 34 あり 1 mm² 17.1 mm 326.000 kg/km 551 kg/km
1119236 36 あり 1 mm² 17.4 mm 346.000 kg/km 578 kg/km
1119241 41 あり 1 mm² 18.8 mm 394.000 kg/km 661 kg/km
1119250 50 あり 1 mm² 20.6 mm 480.000 kg/km 797 kg/km
1119256 56 あり 1 mm² 21.4 mm 538.000 kg/km 888 kg/km
1119261 61 あり 1 mm² 22.1 mm 586.000 kg/km 958 kg/km
1119265 65 あり 1 mm² 23.6 mm 624.000 kg/km 1033 kg/km
1119280 80 あり 1 mm² 25.3 mm 768.000 kg/km 1251 kg/km
1119300 100 あり 1 mm² 28.3 mm 960.000 kg/km 1560 kg/km
1119303 3 あり 1.5 mm² 6.7 mm 43.000 kg/km 83 kg/km
1119304 4 あり 1.5 mm² 7.2 mm 58.000 kg/km 98 kg/km
1119305 5 あり 1.5 mm² 8.1 mm 72.000 kg/km 128 kg/km
1119306 6 あり 1.5 mm² 8.9 mm 86.400 kg/km 157 kg/km
1119307 7 あり 1.5 mm² 8.9 mm 101.000 kg/km 166 kg/km
1119308 8 あり 1.5 mm² 10.6 mm 115.000 kg/km 210 kg/km
1119309 9 あり 1.5 mm² 11.4 mm 130.000 kg/km 233 kg/km
1119310 10 あり 1.5 mm² 11.6 mm 143.000 kg/km 243 kg/km
1119311 11 あり 1.5 mm² 11.6 mm 158.000 kg/km 279 kg/km
1119312 12 あり 1.5 mm² 12 mm 173.000 kg/km 279 kg/km
1119313 8 なし 1.5 mm² 10.6 mm 116.000 kg/km 210 kg/km
1119314 14 あり 1.5 mm² 12.7 mm 202.000 kg/km 300 kg/km
1119316 16 あり 1.5 mm² 13.4 mm 230.400 kg/km 361 kg/km
1119318 18 あり 1.5 mm² 14.4 mm 259.000 kg/km 407 kg/km
1119321 21 あり 1.5 mm² 15.7 mm 302.000 kg/km 469 kg/km
1119325 25 あり 1.5 mm² 16.9 mm 360.000 kg/km 560 kg/km
1119326 26 あり 1.5 mm² 17.3 mm 374.400 kg/km 582 kg/km
1119332 32 あり 1.5 mm² 18.7 mm 461.000 kg/km 704 kg/km
1119334 34 あり 1.5 mm² 19.4 mm 490.000 kg/km 746 kg/km
1119341 41 あり 1.5 mm² 21.3 mm 591.000 kg/km 895 kg/km
1119350 50 あり 1.5 mm² 23.5 mm 720.000 kg/km 1089 kg/km
1119361 61 あり 1.5 mm² 25.2 mm 878.000 kg/km 1309 kg/km
1119365 65 あり 1.5 mm² 26.7 mm 936.000 kg/km 1398 kg/km
1119403 3 あり 2.5 mm² 8.1 mm 72.000 kg/km 132 kg/km
1119404 4 あり 2.5 mm² 8.9 mm 96.000 kg/km 163 kg/km
1119405 5 あり 2.5 mm² 10 mm 120.000 kg/km 200 kg/km
1119407 7 あり 2.5 mm² 11.1 mm 168.000 kg/km 267 kg/km
1119412 12 あり 2.5 mm² 14.8 mm 288.000 kg/km 444 kg/km
1119414 14 あり 2.5 mm² 15.8 mm 336.000 kg/km 515 kg/km
1119418 18 あり 2.5 mm² 17.8 mm 432.000 kg/km 648 kg/km
1119425 25 あり 2.5 mm² 20.8 mm 600.000 kg/km 890 kg/km
1119434 34 あり 2.5 mm² 24.4 mm 816.000 kg/km 1208 kg/km
1119450 50 あり 2.5 mm² 29.4 mm 1200.000 kg/km 1644 kg/km
1119503 3 あり 4 mm² 9.9 mm 115.000 kg/km 201 kg/km
1119504 4 あり 4 mm² 10.8 mm 154.000 kg/km 263 kg/km
1119505 5 あり 4 mm² 12.1 mm 192.000 kg/km 315 kg/km
1119507 7 あり 4 mm² 13.4 mm 269.000 kg/km 407 kg/km
1119511 11 あり 4 mm² 17.6 mm 422.000 kg/km 634 kg/km
1119512 12 あり 4 mm² 18.1 mm 461.000 kg/km 660 kg/km
1119603 3 あり 6 mm² 11.7 mm 172.800 kg/km 289 kg/km
1119604 4 あり 6 mm² 13 mm 230.000 kg/km 352 kg/km
1119605 5 あり 6 mm² 14.5 mm 288.000 kg/km 470 kg/km
1119607 7 あり 6 mm² 16 mm 403.000 kg/km 600 kg/km
1119613 3 あり 10 mm² 14.6 mm 288.000 kg/km 466 kg/km
1119614 4 あり 10 mm² 16.2 mm 384.000 kg/km 590 kg/km
1119615 5 あり 10 mm² 18.1 mm 480.000 kg/km 722 kg/km
1119617 7 あり 10 mm² 20 mm 672.000 kg/km 968 kg/km
1119624 4 あり 16 mm² 18.8 mm 614.000 kg/km 870 kg/km
1119625 5 あり 16 mm² 21.2 mm 768.000 kg/km 1110 kg/km
1119627 7 あり 16 mm² 23.4 mm 1075.000 kg/km 1470 kg/km
1119634 4 あり 25 mm² 23.5 mm 960.000 kg/km 1350 kg/km
1119635 5 あり 25 mm² 26.4 mm 1200.000 kg/km 1720 kg/km
1119636 7 あり 25 mm² 29.1 mm 1680.000 kg/km 2300 kg/km
1119644 4 あり 35 mm² 26.4 mm 1344.000 kg/km 2106 kg/km
1119645 5 あり 35 mm² 29.6 mm 1680.000 kg/km 2320 kg/km
1119752 2 なし 0.5 mm² 4.8 mm 9.600 kg/km 35 kg/km
1119753 3 なし 0.5 mm² 5.1 mm 14.400 kg/km 42 kg/km
1119754 4 なし 0.5 mm² 5.7 mm 19.200 kg/km 54 kg/km
1119755 5 なし 0.5 mm² 6.2 mm 24.000 kg/km 63 kg/km
1119757 7 なし 0.5 mm² 6.7 mm 33.600 kg/km 81 kg/km
1119802 2 なし 0.75 mm² 5.4 mm 14.400 kg/km 45 kg/km
1119803 3 なし 0.75 mm² 5.7 mm 21.600 kg/km 57 kg/km
1119804 4 なし 0.75 mm² 6.2 mm 28.800 kg/km 66 kg/km
1119805 5 なし 0.75 mm² 6.7 mm 36.000 kg/km 81 kg/km
1119807 7 なし 0.75 mm² 7.3 mm 50.000 kg/km 101 kg/km
1119812 12 なし 0.75 mm² 9.9 mm 86.000 kg/km 171 kg/km
1119852 2 なし 1 mm² 5.7 mm 19.200 kg/km 53 kg/km
1119853 3 なし 1 mm² 6 mm 28.800 kg/km 65 kg/km
1119854 4 なし 1 mm² 6.5 mm 38.400 kg/km 79 kg/km
1119855 5 なし 1 mm² 7.1 mm 48.000 kg/km 94 kg/km
1119857 7 なし 1 mm² 8 mm 67.000 kg/km 126 kg/km
1119862 12 なし 1 mm² 10.5 mm 115.000 kg/km 205 kg/km
1119868 18 なし 1 mm² 12.7 mm 173.000 kg/km 300 kg/km
1119870 20 なし 1 mm² 13.4 mm 192.000 kg/km 330 kg/km
1119902 2 なし 1.5 mm² 6.3 mm 29.000 kg/km 63 kg/km
1119903 3 なし 1.5 mm² 6.7 mm 43.000 kg/km 84 kg/km
1119904 4 なし 1.5 mm² 7.2 mm 58.000 kg/km 104 kg/km
1119905 5 なし 1.5 mm² 8.1 mm 72.000 kg/km 128 kg/km
1119907 7 なし 1.5 mm² 8.9 mm 101.000 kg/km 166 kg/km
1119912 12 なし 1.5 mm² 12 mm 173.000 kg/km 279 kg/km
1119952 2 なし 2.5 mm² 7.5 mm 48.000 kg/km 100 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!
初回購入キャンペーン実施中初回購入キャンペーン実施中