EPIC® H-A 16 BS PH1
ネジ止めインサート ソケット; コンタクト数: 16+PE; デザインサイズ: 16A; 400 V AC rms / DC まで IEC; 14 A まで UL; 導体サイズ(最小/最大)用: 0.5mm² - 2.5mm²; コンタクトを含む; ポリカーボネイト
特長
- New:高耐圧、省スペースで400V仕様
- 標準的な用途向けのスリムなコネクタインサート
- あらゆる断面積向けのネジ接続、電動ドライバに適したPH1 ネジ
- 電流および電圧送電用
- 鉄道用途 - 鉄道車両の防火: EN 45545-2準拠試験 要件セットR22およびR23 危険レベルHL1、HL2およびHL4
アプリケーション
- 機械および装置製造業者
- 制御エンジニアリング
- プラスチック産業
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
ネジ止めインサート
デザインサイズ
16A
コンタクトを含む
あり
重量
71.000 g
梱包単位 (VPE)
5.000
電気特性
定格電圧
400 V AC rms / DC まで IEC400 V AC rms / DC まで UL400 V AC rms / DC まで CSA
定格インパルス電圧
4 kV AC rms / DC まで IEC 61984
定格電流
14 A まで UL16 A まで CSA16 A まで IEC
過電圧カテゴリ
III
最大接触抵抗
4 mΩ
アース導体付インサート
あり
製品構成
コンタクト数
16+PE
電源コンタクト数
16
アース端子数
1
コンタクト直径
2.5 mm
コンタクトデザイン
ソケット
コンタクトの製造方法
機械加工圧着ピン
コンタクトインサートタイプ
ソケット
保護板あり
なし
アース線付
あり
コネクタタイプ
ソケット
インサート(コンタクト無)
なし
EMCシールド
なし
導体接続タイプ
ネジ止め
アース線接続タイプ
ネジ止め
電線のストリッピング長
8 mm
アース線含むのストリッピング長
8 mm
接続可能な最小導体サイズAWG
20 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
14 AWG
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
0.5 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
2.5 mm²
インサートの材質
ポリカーボネイト
インサート材質 短縮形
PC
コンタクト材質
真鍮
コンタクト材質 短縮形
CuZn
コンタクトのコーティング材
銀メッキ
コンタクトのコーティング材質 短縮形
Ag
コンタクトインサートの材質
ポリカーボネイト
コンタクトインサート材質 短縮形
PC
カラー
灰
製品特性
最小勘合サイクル
500
汚染度
3
防爆エリアでの使用
なし
短時間での最大温度
125 °C
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
100 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL 94 V-0
耐UV性
なし
耐薬品性
なし
耐酸性
なし
ハロゲンフリー
あり
アース線接続の最小締付トルク
1.2 Nm
アース線接続の最大締付トルク
1.2 Nm
衝撃耐性
あり
振動保護
なし
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
あり
認証:RU
まで UL 1977 (e-file number: E75770)
ULカテゴリコントロール番号
ECBT2
認証:cRU
あり
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)
cRUカテゴリコントロールNo.
ECBT8
認証:CSA
なし
認証:VDE
あり
VDE登録No.
B437
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
認証:TÜV
なし
鉄道車両の防火試験済み
あり
鉄道車両用火災保護のハザードレベル
EN 45545-2 HL3
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。