EPIC® H-BE 24 SS DR 25-48
ネジ止めインサート ピン; コンタクト数: 24+PE; デザインサイズ: 48B; 500 V AC rms / DC まで IEC; 16 A まで UL/CSA; 導体サイズ(最小/最大)用: 0.5mm² - 2.5mm²; コンタクトを含む; ポリカーボネイト

¥1,898
在庫あり
型番
10204000
(¥1,898/PC)
税込
在庫あり-11時までのご注文で最短即日出荷可能


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® H-BE 24 SS DR 25-48 insert with screw termination -  Primary Image
EPIC® H-BE 24 SS DR 25-48 insert with screw termination -  Primary Image
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
cold resistance
cold resistance
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US
VDE certified
VDE certified
VDE Reg.-Nr. B437
VDE Reg.-Nr. B437

特長

  • EPIC® H-BEシリーズのインサートは、産業界の代表製品であり、高い電圧と電流での使用に最適です。
  • EPIC® H-BEシリーズでは、同一サイズ内であれば、異なる接続タイプのインサートを組み合わせることができます(ネジ接続、圧着接続、ケージクランプ接続、プッシュイン接続タイプなど)。
  • この製品は、24極を2つのインサートで構成しており、コネクタの組み立てに高い柔軟性をもたらします。このインサートは、1つのコネクタで電源供給と信号伝送を同時に行うことができます。
  • 堅牢なポリカーボネート製(UL94 V-0の難燃性)。
  • 鉄道車両での使用に関する規格に準拠(DIN EN 45545-2:2016-02に基づく火災挙動試験、要件セットR22およびR23、ハザードレベルHL1、HL2およびHL3)。
  • VDE試験済み品質。
  • テクニカルデータに基づくUL認証により、北米市場で使用できます。
  • 電線保護の有無に関わらずご利用いただけます。保護板(ワイヤープロテクタ)は、フェルール端子を使用しないで、撚線を直接接続する場合に撚線を保護します。
  • 多種多様なハウジングのバージョンをご用意しています。

アプリケーション

  • 各種用途のデバイスおよび機械の接続用。
  • 制御盤内部配線に最適。
  • アクチュエーターへの制御信号の送信用
  • 主な用途はステージ、照明およびリフティング技術です。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

ネジ止めインサート

デザインサイズ

48B

コンタクトを含む

あり

重量

98.000 g

梱包単位 (VPE)

5.000

電気特性

定格電圧

500 V AC rms / DC まで IEC
600 V AC rms / DC まで UL
600 V AC rms / DC まで CSA

定格インパルス電圧

6 kV AC rms / DC まで IEC 61984

定格電流

16 A まで UL/CSA
16 A まで IEC

過電圧カテゴリ

III

最大接触抵抗

2 mΩ

アース導体付インサート

あり

製品構成

コンタクト数

24+PE

電源コンタクト数

24

アース端子数

1

コンタクト直径

2.5 mm

コンタクトデザイン

ピン

コンタクトの製造方法

機械加工圧着ピン

コンタクトインサートタイプ

プラグ

保護板あり

あり

アース線付

あり

コネクタタイプ

プラグ

インサート(コンタクト無)

なし

EMCシールド

なし

導体接続タイプ

ネジ止め

アース線接続タイプ

ネジ止め

接続可能な最小導体サイズAWG

20 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

14 AWG

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

0.5 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

2.5 mm²

コンタクト材質

真鍮

コンタクト材質 短縮形

CuZn

コンタクトのコーティング材

銀メッキ

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Ag

コンタクトインサートの材質

ポリカーボネイト

コンタクトインサート材質 短縮形

PC

カラー

製品特性

最小勘合サイクル

500

汚染度

3

防爆エリアでの使用

なし

短時間での最大温度

125 °C

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

100 °C

難燃性

あり

に準拠した難燃性

UL 94 V-0

耐UV性

なし

耐薬品性

なし

耐酸性

なし

ハロゲンフリー

あり

アース線接続の最小締付トルク

1.2 Nm

アース線接続の最大締付トルク

1.2 Nm

衝撃耐性

あり

振動保護

なし

規格・認証

CEマーキング

あり

UKCA マーキング

あり

EAC certified

必要なし

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

あり

認証:RU

まで UL 1977 (e-file number: E75770)

ULカテゴリコントロール番号

ECBT2

認証:cRU

あり

認証:cRU

まで CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)

cRUカテゴリコントロールNo.

ECBT8

認証:CSA

なし

認証:VDE

あり

VDE登録No.

B437

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

認証:TÜV

なし

鉄道車両の防火試験済み

あり

鉄道車両用火災保護のハザードレベル

EN 45545-2 HL3

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® H-BE 48 Screw terminationの全製品

型番 コンタクト数 コンタクトインサートタイプ 保護板あり 梱包単位 (VPE)
10204000 24+PE プラグ あり 5
10204100 24+PE プラグ なし 5
10205000 24+PE ソケット あり 5
10205100 24+PE ソケット なし 5
閉じる
すべて表示
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!
初回購入キャンペーン実施中初回購入キャンペーン実施中