ETHERLINE® FD P CAT5e 4X2XAWG26
イーサネットケーブル; ケーブルキャリア, 柔軟性; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet, CC-Link IE; Cat.5e; S/UTP; PUR; ハロゲンフリー; ウォーターブルー
特長
- イーサネット技術による高速なデータ通信。
- 最大100 Mbit/sのCat.5e性能。
- 100 MHzまでの周波数帯域でのアナログ・デジタル信号の伝送に対応。
- 高カバー率の銅編組シールドで、電磁波対策が可能です。
- EIA/TIA-568、TSB36およびISO/IEC 11801/EN 50173(リンククラスFA)に準拠した伝送要件を満足しています。
- UL/CSA認証により、北米での使用が可能です。
- 複数認証を取得したケーブル(マルチスタンダードケーブル)は、汎用性が高く、部品点数を減らすことができるため、物流コストの削減につながります。
アプリケーション
- EtherCATおよびEtherNET/IPアプリケーションにも最適。
- 機械可動部やケーブルキャリアで使用可能な可動ケーブルです。
- 電磁両立性(EMC)が必要な環境に特に適しています。
- PUR(ポリウレタン)シースには鉱油ベースの潤滑油に対して耐性があり、高耐薬品性もあります。
- 最大60mまでのパッチコードアセンブリに最適。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ETHERLINE®
製品タイプ
イーサネットケーブル
重量
56 kg/km
銅指数
27.000 kg/km
銅指数 (lb)
181.400 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
CC-Link IE
電気特性
定格電圧
48 V AC rms まで IEC
定格電圧:線間
50 V AC rms まで IEC
試験電圧/心-心
3 kV
試験電圧 心/シールド
3 kV
DCループ抵抗(@20℃)
290 Ω/km
最小絶縁抵抗
5 GΩ*km
サージインピーダンス
100 Ω
最大伝送速度
1000 Mbit/s
Nominal velocity of propagation
0.67 c
製品構成
線心数/サイズ
4x2x26/19AWG
ケーブル寸法
4X2X26 AWG
導体サイズ(AWG)
26 AWG
素線数
19
導体材質
裸銅
導体撚線
19本撚線
アース線含む
なし
線心数
8
ペア数
4
ツイストタイプ
ツイストペア
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
シールド 短縮形
S/UTP
一括シールドのカバー率
85 %
最小導体サイズ
0.9 mm
導体外径
1 mm
最大線心外径
1.08 mm
最小外径
6 mm
外径
6.3 mm
最大外径
6.6 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PO(ポリオレフィン)
絶縁体材質 短縮形
PO
インナーシース材質 短縮形
TPE(熱可塑性エラストマー)
インナーシース材質 短縮形
TPE
シース材質
PUR(ポリウレタン)
シース材質、短縮形
PUR
シース色
ウォーターブルー
シース色:RALカラー
RAL 5021
線心識別
カラー
製品特性
使用範囲
ケーブルキャリア柔軟性
連続屈曲用
あり
捻れ負荷用
なし
巻き取り可能
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
8 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
52.8 mm
最小曲げ半径(可動時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
99.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
99.0 mm
固定配線時の温度範囲
-30 °C まで 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C まで 70 °C
可動時の温度範囲
-20 °C まで 50 °C
設置最低温度
-5 °C
最大取付温度
70 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL FT2
耐UV性
あり
ハロゲンフリー
あり
に準拠したハロゲンフリー
VDE 0472-815
耐油性
あり
による耐油性
DIN EN 60811-2-1
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
イーサネットケーブルカテゴリ
Cat.5e
Fast Connect(FC)仕様
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
あり
認証:UL AWM
21576 まで UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
なし
認証:cRU
あり
認証:cRU
AWM I A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。