ETHERLINE® FD P Cat.5e 2x2x26/19AWG
イーサネットケーブル; ケーブルキャリア, 柔軟性; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet; Cat.5e; S/UTP; PUR; ハロゲンフリー; ウォーターブルー

¥499
在庫あり
型番
2170289
(¥499/M)
税込
在庫あり-納期目安:5営業日
X


標準長:100
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ETHERLINE® FD P Cat.5e 2x2x26/19AWG ethernet cable -  Primary Image
ETHERLINE® FD P Cat.5e 2x2x26/19AWG ethernet cable -  Primary Image ETHERLINE® FD P Cat.5e 2x2x26/19AWG ethernet cable -   Secondary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
icon powerchain
icon powerchain
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
ETHERNET/IP
ETHERNET/IP
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • イーサネット技術による高速なデータ通信。 
  • 100 MHzまでの周波数帯域でのアナログ・デジタル信号の伝送に対応。
  • 高カバー率の銅編組シールドで、電磁波対策が可能です。
  • UL/CSA認証により、北米での使用が可能です。

アプリケーション

  • EtherCATおよびEtherNET/IPアプリケーションにも最適。
  • 機械可動部やケーブルキャリアで使用可能な可動ケーブルです。
  • 電磁両立性(EMC)が必要な環境に特に適しています。
  • PUR(ポリウレタン)シースには鉱油ベースの潤滑油に対して耐性があり、高耐薬品性もあります。
  • 最大60mまでのパッチコードアセンブリに最適。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ETHERLINE®

製品タイプ

イーサネットケーブル

重量

48 kg/km

銅指数

20.000 kg/km

銅指数 (lb)

134.400 lb/10,000 ft

フィールドバスまたはイーサネット

Ethernet

電気特性

定格電圧

48 V AC rms まで IEC

定格電圧:線間

1000 V AC rms まで cRU AWM
50 V AC rms まで IEC

最大ピーク動作電圧(IEC:電力用途不可)

125 V

試験電圧/心-心

3 kV

試験電圧 心/シールド

3 kV

DCループ抵抗(@20℃)

290 Ω/km

最小絶縁抵抗

5 GΩ*km

サージインピーダンス

100 Ω

最大伝送速度

100 Mbit/s

Nominal velocity of propagation

0.67 c

製品構成

線心数/サイズ

2x2x26/19AWG

ケーブル寸法

2X2X26 AWG

導体サイズ(AWG)

26 AWG

素線数

19

導体材質

裸銅

導体撚線

19本撚線

アース線含む

なし

線心数

4

ペア数

2

ツイストタイプ

ツイストペア

シールド付き

あり

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

シールド 短縮形

S/UTP

一括シールドのカバー率

85 %

最小導体サイズ

0.9 mm

導体外径

1 mm

最大線心外径

1.08 mm

最小外径

5.6 mm

外径

5.9 mm

最大外径

6.2 mm

ケーブル形状

丸形

絶縁体材質

PO(ポリオレフィン)

絶縁体材質 短縮形

PO

インナーシース材質 短縮形

TPE(熱可塑性エラストマー)

インナーシース材質 短縮形

TPE

シース材質

PUR(ポリウレタン)

シース材質、短縮形

PUR

シース色

ウォーターブルー

シース色:RALカラー

RAL 5021

線心識別

カラー

製品特性

使用範囲

ケーブルキャリア
柔軟性

連続屈曲用

あり

捻れ負荷用

なし

巻き取り可能

なし

最小曲げ半径(固定配線時)

8 x 外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

49.6 mm

最小曲げ半径(可動時)

15 x 外径

最小曲げ半径(mm)(可動時)

93.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15 x 外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

93.0 mm

固定配線時の温度範囲

-30 °C まで 80 °C

温度、移動配線時

-20 °C まで 50 °C

可動時の温度範囲

-20 °C まで 50 °C

設置最低温度

-5 °C

最大取付温度

70 °C

難燃性

あり

に準拠した難燃性

UL FT2

耐UV性

あり

ハロゲンフリー

あり

に準拠したハロゲンフリー

VDE 0472-815

耐油性

あり

による耐油性

DIN EN 60811-2-1

PWISフリー

あり

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

イーサネットケーブルカテゴリ

Cat.5e

Fast Connect(FC)仕様

なし

規格・認証

CEマーキング

なし

UKCA マーキング

なし

EAC certified

あり

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

あり

認証:UL AWM

21576 まで UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

なし

認証:cRU

あり

認証:cRU

AWM I A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM II B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM II A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM I B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)

認証:cUL listed

なし

認証:CSA

なし

認証:VDE

なし

閉じる
すべて表示

製品グループリスト

ETHERLINE® Cat.5e FDの全製品

型番 線心数/サイズ 線心数 銅指数 重量
2170289 2x2x26/19AWG 4 20.000 kg/km 48 kg/km
2170489 4x2x26/19AWG 8 27.000 kg/km 56 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!
初回購入キャンペーン実施中初回購入キャンペーン実施中