ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 5G1,5
コントロールケーブル; 5G1.5; Core-Line; U0/U: 300/500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; ケーブルキャリア

¥1,382
在庫あり
型番
0026352
(¥1,382/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 5G1,5 control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 5G1,5 control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 5G1,5 control cable -   Secondary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
icon powerchain
icon powerchain
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked

特長

  • 高柔軟性のケーブル設計により、優れた製品性能を発揮します。
  • 摩耗・擦り傷・切り傷に強いPUR(ポリウレタン)シースを採用しているため、耐久性に優れた製品です。
  • 中距離または加速度での耐久性(LAPP性能クラス「Core Line」)。
  • 導線の撚りピッチを短くすることで、曲げ半径を小さくすることができます。

アプリケーション

  • 機械可動部やケーブルキャリアで使用可能な可動ケーブルです。
  • 制御回路、制御回路および測定回路での使用。
  • 乾燥または湿潤環境、特に厳しい環境および油性のある環境で使用可能です。
  • PUR(ポリウレタン)シースは高いメカストレスに耐えることができます。
  • PUR(ポリウレタン)シースには鉱油ベースの潤滑油に対して耐性があり、高耐薬品性もあります。
  • 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

コントロールケーブル

重量

131 kg/km

銅指数

72.000 kg/km

銅指数 (lb)

483.800 lb/10,000 ft

パフォーマンスクラス

Core-Line

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC

試験電圧

4 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

製品構成

ケーブル寸法

5G1.5

導体サイズ (mm2)

1.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228クラス6: 極細撚線

アース線含む

あり

線心数

5

ツイストタイプ

層撚り

撚線による巻線

フリース巻き

シールド付き

なし

外径

9.1 mm

ケーブル形状

丸形

絶縁体材質

PVC

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

PUR(ポリウレタン)

シース材質、短縮形

PUR

シース色

シース色:RALカラー

RAL 7001

線心識別

ナンバリング

線心識別

EN 50334
VDE 0293-1

製品特性

使用範囲

ケーブルキャリア
柔軟性

連続屈曲用

あり

捻れ負荷用

なし

最小曲げ半径(固定配線時)

4 x 外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

36.4 mm

最小曲げ半径(可動時)

7.5 x 外径

最小曲げ半径(mm)(可動時)

68.3 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

7.5 x 外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

68.3 mm

最大屈曲サイクル

7000000

最大移動距離

50 m

最大スライド速度

5 m/s

最大自己保持速度

10 m/s

最大加速度

30 m/s²

固定配線時の温度範囲

-40 °C まで 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C まで 70 °C

可動時の温度範囲

-5 °C まで 70 °C

難燃性

あり

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

あり

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2、method A (色変更可能)

耐候性

あり

耐オゾン性

あり

に準拠した耐オゾン性

EN 50396, method B

耐薬品性

あり

加水分解耐性

あり

ハロゲンフリー

なし

耐油性

あり

による耐油性

EN 50363-10-2

に準拠した耐MUD性

IEC 61892-4

PWISフリー

あり

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

低粘着シース面

あり

規格・認証

CEマーキング

あり

UKCA マーキング

あり

EAC certified

あり

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

なし

認証:ECOLAB

なし

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 Pの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
0026300 2 なし 0.5 mm² 5.3 mm 10.000 kg/km 36 kg/km
0026301 3 あり 0.5 mm² 5.7 mm 15.000 kg/km 44 kg/km
0026302 4 あり 0.5 mm² 6.3 mm 19.000 kg/km 53 kg/km
0026303 5 あり 0.5 mm² 6.8 mm 24.000 kg/km 63 kg/km
0026304 7 あり 0.5 mm² 8 mm 34.000 kg/km 82 kg/km
0026305 12 あり 0.5 mm² 9.5 mm 58.000 kg/km 132 kg/km
0026306 18 あり 0.5 mm² 11.4 mm 86.400 kg/km 194 kg/km
0026319 2 なし 0.75 mm² 5.7 mm 15.000 kg/km 44 kg/km
0026320 3 あり 0.75 mm² 6.2 mm 22.000 kg/km 53 kg/km
0026321 4 あり 0.75 mm² 6.8 mm 29.000 kg/km 53 kg/km
0026322 5 あり 0.75 mm² 7.4 mm 37.000 kg/km 81 kg/km
0026323 7 あり 0.75 mm² 8.9 mm 51.000 kg/km 121 kg/km
0026324 12 あり 0.75 mm² 10.6 mm 87.000 kg/km 186 kg/km
0026326 18 あり 0.75 mm² 12.7 mm 130.000 kg/km 255 kg/km
0026327 25 あり 0.75 mm² 15.2 mm 181.000 kg/km 390 kg/km
0026330 2 なし 1 mm² 6.1 mm 20.000 kg/km 52 kg/km
0026331 3 あり 1 mm² 6.6 mm 29.000 kg/km 66 kg/km
0026332 4 あり 1 mm² 7.3 mm 39.000 kg/km 75 kg/km
0026333 5 あり 1 mm² 8 mm 48.000 kg/km 97 kg/km
0026334 7 あり 1 mm² 9.6 mm 67.000 kg/km 117 kg/km
0026335 12 あり 1 mm² 11.4 mm 115.000 kg/km 216 kg/km
0026338 18 あり 1 mm² 13.9 mm 173.000 kg/km 323 kg/km
0026339 25 あり 1 mm² 16.4 mm 240.000 kg/km 448 kg/km
0026341 34 あり 1 mm² 18.9 mm 326.400 kg/km 619 kg/km
0026342 41 あり 1 mm² 20.6 mm 394.000 kg/km 711 kg/km
0026343 50 あり 1 mm² 22.3 mm 480.000 kg/km 859 kg/km
0026344 65 あり 1 mm² 25.4 mm 624.000 kg/km 1162 kg/km
0026349 2 なし 1.5 mm² 6.8 mm 29.000 kg/km 63 kg/km
0026350 3 あり 1.5 mm² 7.4 mm 43.200 kg/km 86 kg/km
0026351 4 あり 1.5 mm² 8.1 mm 58.000 kg/km 106 kg/km
0026352 5 あり 1.5 mm² 9.1 mm 72.000 kg/km 131 kg/km
0026353 7 あり 1.5 mm² 10.9 mm 101.000 kg/km 178 kg/km
0026354 12 あり 1.5 mm² 12.9 mm 173.000 kg/km 281 kg/km
0026355 16 あり 1.5 mm² 14.6 mm 230.000 kg/km 404 kg/km
0026356 18 あり 1.5 mm² 15.6 mm 259.000 kg/km 450 kg/km
0026357 25 あり 1.5 mm² 18.6 mm 360.000 kg/km 608 kg/km
0026359 34 あり 1.5 mm² 21.1 mm 489.600 kg/km 806 kg/km
0026361 42 あり 1.5 mm² 23 mm 629.000 kg/km 970 kg/km
0026362 50 あり 1.5 mm² 25 mm 720.000 kg/km 1225 kg/km
0026370 3 あり 2.5 mm² 9 mm 72.000 kg/km 131 kg/km
0026371 4 あり 2.5 mm² 10 mm 96.000 kg/km 162 kg/km
0026372 5 あり 2.5 mm² 11.2 mm 120.000 kg/km 214 kg/km
0026373 7 あり 2.5 mm² 13.6 mm 168.000 kg/km 314 kg/km
0026374 12 あり 2.5 mm² 16 mm 288.000 kg/km 461 kg/km
0026375 14 あり 2.5 mm² 17.2 mm 336.000 kg/km 519 kg/km
0026381 4 あり 4 mm² 11.7 mm 160.000 kg/km 242 kg/km
0026382 5 あり 4 mm² 13.1 mm 200.000 kg/km 316 kg/km
0026383 4 あり 6 mm² 13.9 mm 230.000 kg/km 356 kg/km
0026385 4 あり 10 mm² 17.6 mm 384.000 kg/km 582 kg/km
0026386 5 あり 10 mm² 19.6 mm 480.000 kg/km 720 kg/km
0026387 4 あり 16 mm² 21 mm 615.000 kg/km 854 kg/km
0029200 1 あり 6 mm² 6.4 mm 57.600 kg/km 84 kg/km
0029210 1 あり 10 mm² 7.7 mm 96.000 kg/km 131 kg/km
0029220 1 あり 16 mm² 9.2 mm 160.000 kg/km 201 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!