ÖLFLEX® CHAIN 90 P 1X150
単心ケーブル; 1X150; 黒; Extended-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; UL認証済み; ケーブルチェーン
特長
- 柔軟性の高いケーブル設計により、製品の性能を最大限に引き出します。
- 長い移動距離や高い加速度(LAPP性能クラス "Extended Line")で使用される耐久性のあるケーブルチェーン。これによりコストを削減し、機械の効率を高めることができる。
- 耐摩耗性、耐ノッチ性、耐切創性に優れたアウターシース素材により、耐久性に優れた製品。
- ハロゲンを含まない難燃性素材は、火災時に炎が伝播するリスクを低減します。
- 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
- 耐候性に優れ、温度範囲が広い。
- DNVの海上使用認可。
- 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
- 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
- 動作電圧はUL規格で1000V、北米で使用可能。
アプリケーション
- 限られたスペースや最小曲げ半径のために多芯ケーブルの使用が困難な用途向け。
- ケーブルの設計により、可動機械部品やケーブル・チェーンでの高い柔軟性と連続的な屈曲使用が可能。
- 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
- ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できる。
- PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐える。
- PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強い。
- 屋外使用に適切
- 最低温度-35℃までフレキシブルに使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
単心ケーブル
重量
1486 kg/km
銅指数
1440.000 kg/km
銅指数 (lb)
9675.400 lb/10,000 ft
パフォーマンスクラス
Extended-Line
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC
定格電圧
1000 V AC rms によると cRU AWM1000 V AC rms によると UL AWM
試験電圧
4 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
Max. conductor resistance at 20 °C
0.129 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
1X150
導体サイズ (mm2)
150 mm²
導体サイズ(AWG)
250 kcmil
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス6:極細ワイヤー
シールド付き
いいえ
外径
24.6 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
熱可塑性エラストマー
絶縁体材質 短縮形
TPE
絶縁体カラー
黒
シース材質
ポリウレタン
シース材質、短縮形
PUR
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
使用範囲
ケーブルチェーン柔軟固定設置
連続屈曲用
はい
捻れ負荷用
はい
最小曲げ半径(固定配線時)
3×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
73.8 mm
最小曲げ半径(可動時)
7.5×外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
184.5 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
7.5×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
184.5 mm
最大屈曲サイクル
10000000
最大移動距離
100 m
最大スライド速度
5 m/s
最大自己保持速度
10 m/s
最大加速度
50 m/s²
捻れ
以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル以下に適用 +/- 150 °/m および min. -40 °C まで 2000 ねじりサイクル
固定配線時の温度範囲
への 80 °C によると UL AWM-50 °C への 80 °C によると IEC への 80 °C によると CSA AWM
温度、移動配線時
-35 °C への 80 °C によると IEC への 80 °C によると UL AWM への 80 °C によると CSA AWM
可動時の温度範囲
への 80 °C によると CSA AWM への 80 °C によると UL AWM-35 °C への 80 °C によると IEC
難燃性
はい
に準拠した難燃性
CSA FT1
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
DIN EN ISO 4892-2 方法AEN 50618EN 50620
耐候性
はい
耐オゾン性
はい
に準拠した耐オゾン性
EN 50396、方法B
耐薬品性
はい
加水分解耐性
はい
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
VDE 0472-815
耐油性
はい
による耐油性
EN 50363-10-2
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
低キャパシタンス
はい
低粘着シース面
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
認証:RU
はい
認証:UL AWM
11624 によると UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
はい
認証:cRU
AWM II B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:DNV/GL
はい
DNV/GL認証No.:
TAE000047C
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- DESINA - 工作機械と生産システムのための分散型標準設置技術。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® CHAIN 90 Pの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 絶縁体カラー | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1026513 | 1 | はい | 1.5 mm² | 緑/黄 | 14.400 kg/km | 48 kg/km | |
1026514 | 1 | いいえ | 1.5 mm² | 黒 | 14.400 kg/km | 48 kg/km | |
1026515 | 1 | はい | 2.5 mm² | 緑/黄 | 24.000 kg/km | 63 kg/km | |
1026516 | 1 | いいえ | 2.5 mm² | 黒 | 24.000 kg/km | 63 kg/km | |
1026517 | 1 | はい | 4 mm² | 緑/黄 | 38.400 kg/km | 77 kg/km | |
1026518 | 1 | いいえ | 4 mm² | 黒 | 38.400 kg/km | 77 kg/km | |
1026519 | 1 | はい | 6 mm² | 緑/黄 | 57.600 kg/km | 95 kg/km | |
1026520 | 1 | いいえ | 6 mm² | 黒 | 57.600 kg/km | 95 kg/km | |
1026521 | 1 | はい | 10 mm² | 緑/黄 | 96.000 kg/km | 145 kg/km | |
1026522 | 1 | いいえ | 10 mm² | 黒 | 96.000 kg/km | 145 kg/km | |
1026523 | 1 | はい | 16 mm² | 緑/黄 | 153.600 kg/km | 205 kg/km | |
1026524 | 1 | いいえ | 16 mm² | 黒 | 153.600 kg/km | 205 kg/km | |
1026525 | 1 | はい | 25 mm² | 緑/黄 | 240.000 kg/km | 290 kg/km | |
1026526 | 1 | いいえ | 25 mm² | 黒 | 240.000 kg/km | 290 kg/km | |
1026527 | 1 | はい | 35 mm² | 緑/黄 | 336.000 kg/km | 413 kg/km | |
1026528 | 1 | いいえ | 35 mm² | 黒 | 336.000 kg/km | 413 kg/km | |
1026529 | 1 | はい | 50 mm² | 緑/黄 | 480.000 kg/km | 535 kg/km | |
1026530 | 1 | いいえ | 50 mm² | 黒 | 480.000 kg/km | 535 kg/km | |
1026531 | 1 | はい | 70 mm² | 緑/黄 | 672.000 kg/km | 776 kg/km | |
1026532 | 1 | いいえ | 70 mm² | 黒 | 672.000 kg/km | 776 kg/km | |
1026533 | 1 | はい | 95 mm² | 緑/黄 | 912.000 kg/km | 998 kg/km | |
1026534 | 1 | いいえ | 95 mm² | 黒 | 912.000 kg/km | 998 kg/km | |
1026535 | 1 | はい | 120 mm² | 緑/黄 | 1152.000 kg/km | 1249 kg/km | |
1026536 | 1 | いいえ | 120 mm² | 黒 | 1152.000 kg/km | 1249 kg/km | |
1026537 | 1 | はい | 150 mm² | 緑/黄 | 1440.000 kg/km | 1486 kg/km | |
1026538 | 1 | いいえ | 150 mm² | 黒 | 1440.000 kg/km | 1486 kg/km | |
1026539 | 1 | はい | 185 mm² | 緑/黄 | 1776.000 kg/km | 1788 kg/km | |
1026540 | 1 | いいえ | 185 mm² | 黒 | 1776.000 kg/km | 1788 kg/km | |
1026541 | 1 | はい | 240 mm² | 緑/黄 | 2304.000 kg/km | 2381 kg/km | |
1026542 | 1 | いいえ | 240 mm² | 黒 | 2304.000 kg/km | 2381 kg/km | |
1026543 | 1 | はい | 300 mm² | 緑/黄 | 2880.000 kg/km | 2964 kg/km | |
1026544 | 1 | いいえ | 300 mm² | 黒 | 2880.000 kg/km | 2964 kg/km |