ÖLFLEX® CHAIN 819 P 3G0,5
電源および制御ケーブル; 3G0.5; Basic-Line; U0/U: 300/500 V; PUR; コアの識別: 番号; UL認証済み; ケーブルチェーン

¥423
在庫あり
型番
1027801
(¥423/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:500
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® CHAIN 819 P 3G0,5 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CHAIN 819 P 3G0,5 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CHAIN 819 P 3G0,5 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
torsion resistant
torsion resistant
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
icon powerchain
icon powerchain
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 中程度の移動距離や加速度で使用される耐久性のあるケーブルチェーン(LAPP性能クラス「ベーシックライン」)。
  • 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
  • 動作電圧はUL規格で1000V、北米で使用可能。
  • 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
  • DIN EN 50363-4-1(TM5)に準拠した高い耐油性。

アプリケーション

  • ケーブルの設計は、可動機械部品やケーブルチェーンでの柔軟で連続的な屈曲使用を可能にする。
  • 乾燥した室内でも使用可能。
  • 軽~中程度の機械的ストレスに適している。
  • 特殊な自社製PUミックスで作られたアウターシースは、多くの鉱物油ベースの潤滑剤、希釈酸、アルカリ水溶液、その他の化学媒体に耐性がある。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

39 kg/km

銅指数

14.400 kg/km

銅指数 (lb)

96.770 lb/10,000 ft

パフォーマンスクラス

Basic-Line

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

定格電圧

1000 V AC rms によると cRU AWM
1000 V AC rms によると UL AWM

試験電圧

4 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

39 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

3G0.5

導体サイズ (mm2)

0.5 mm²

導体サイズ(AWG)

21 AWG

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

3

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

撚線による巻線

フリースラッピング

シールド付き

いいえ

外径

5.5 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリウレタン

シース材質、短縮形

PUR

シース色

シース色:RALカラー

RAL 9005

線心識別

番号

線心識別

EN 50334
VDE 0293-1

製品特性

使用範囲

ケーブルチェーン
柔軟

連続屈曲用

はい

捻れ負荷用

はい

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

22.0 mm

最小曲げ半径(可動時)

10×外径

最小曲げ半径(mm)(可動時)

55.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

10×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

55.0 mm

最大屈曲サイクル

5000000

最大移動距離

10 m

最大スライド速度

3 m/s

最大自己保持速度

5 m/s

最大加速度

5 m/s²

捻れ

以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル
以下に適用 +/- 150 °/m および min. -20 °C まで 2000 ねじりサイクル

固定配線時の温度範囲

への 80 °C によると CSA AWM
-40 °C への 80 °C によると IEC
への 80 °C によると UL AWM

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C によると IEC
-5 °C への 80 °C によると UL AWM
-5 °C への 80 °C によると CSA AWM

可動時の温度範囲

-5 °C への 80 °C によると CSA AWM
-5 °C への 80 °C によると UL AWM
-5 °C への 70 °C によると IEC

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL Horizontal Flame Test

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

DIN EN ISO 4892-2 方法A

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

EN 50363-4-1: TM5

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

低粘着シース面

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

はい

認証:UL AWM

11009 によると UL 758 (e-file number: E63634)
21576 によると UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

AWM I A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM II A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM I B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM II B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® CHAIN 819 Pの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
1027800 2 いいえ 0.5 mm² 5.2 mm 9.600 kg/km 31 kg/km
1027801 3 はい 0.5 mm² 5.5 mm 14.400 kg/km 39 kg/km
1027802 4 はい 0.5 mm² 6 mm 19.200 kg/km 49 kg/km
1027803 5 はい 0.5 mm² 6.5 mm 24.000 kg/km 58 kg/km
1027804 7 はい 0.5 mm² 7.7 mm 33.600 kg/km 79 kg/km
1027805 12 はい 0.5 mm² 9.2 mm 57.600 kg/km 121 kg/km
1027806 18 はい 0.5 mm² 11 mm 86.400 kg/km 178 kg/km
1027807 25 はい 0.5 mm² 13.3 mm 120.000 kg/km 250 kg/km
1027810 2 いいえ 0.75 mm² 5.6 mm 14.400 kg/km 38 kg/km
1027811 3 はい 0.75 mm² 6 mm 21.600 kg/km 49 kg/km
1027812 4 はい 0.75 mm² 6.5 mm 28.800 kg/km 62 kg/km
1027813 5 はい 0.75 mm² 7.1 mm 36.000 kg/km 75 kg/km
1027814 7 はい 0.75 mm² 8.5 mm 50.400 kg/km 106 kg/km
1027815 12 はい 0.75 mm² 10.3 mm 86.400 kg/km 163 kg/km
1027816 18 はい 0.75 mm² 12.2 mm 129.600 kg/km 239 kg/km
1027817 25 はい 0.75 mm² 14.8 mm 180.000 kg/km 335 kg/km
1027820 2 いいえ 1 mm² 5.9 mm 19.200 kg/km 43 kg/km
1027821 3 はい 1 mm² 6.3 mm 28.800 kg/km 57 kg/km
1027822 4 はい 1 mm² 6.9 mm 39.000 kg/km 71 kg/km
1027823 5 はい 1 mm² 7.5 mm 48.000 kg/km 86 kg/km
1027824 7 はい 1 mm² 9 mm 67.000 kg/km 122 kg/km
1027825 12 はい 1 mm² 10.9 mm 115.200 kg/km 190 kg/km
1027826 18 はい 1 mm² 13.2 mm 172.800 kg/km 285 kg/km
1027827 25 はい 1 mm² 15.7 mm 240.000 kg/km 391 kg/km
1027830 2 いいえ 1.5 mm² 6.5 mm 28.800 kg/km 56 kg/km
1027831 3 はい 1.5 mm² 6.9 mm 43.200 kg/km 75 kg/km
1027832 4 はい 1.5 mm² 7.6 mm 58.000 kg/km 95 kg/km
1027833 5 はい 1.5 mm² 8.5 mm 72.000 kg/km 119 kg/km
1027834 7 はい 1.5 mm² 10.3 mm 100.800 kg/km 170 kg/km
1027835 12 はい 1.5 mm² 12.3 mm 172.800 kg/km 264 kg/km
1027836 18 はい 1.5 mm² 14.9 mm 259.200 kg/km 395 kg/km
1027837 25 はい 1.5 mm² 17.9 mm 360.000 kg/km 549 kg/km
1027840 3 はい 2.5 mm² 8.4 mm 72.000 kg/km 116 kg/km
1027841 4 はい 2.5 mm² 9.3 mm 96.000 kg/km 148 kg/km
1027842 7 はい 2.5 mm² 12.7 mm 168.000 kg/km 269 kg/km
1027843 12 はい 2.5 mm² 15.2 mm 288.000 kg/km 420 kg/km
1027844 5 はい 2.5 mm² 10.4 mm 120.000 kg/km 186 kg/km
1027850 4 はい 4 mm² 11.1 mm 153.600 kg/km 222 kg/km
1027852 4 はい 10 mm² 17.2 mm 384.000 kg/km 541 kg/km
1027855 4 はい 16 mm² 20.1 mm 614.400 kg/km 805 kg/km
1027857 4 はい 25 mm² 24.9 mm 960.000 kg/km 1260 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!