RJ45 plug Stewart (Stewart) Cat.5 GY
データコネクタ; RJ 45:(スペース)プラグ:(スペース)ストレート
在庫あり-納期目安:7営業日
icon sturgeon signal
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
データコネクタ
重量
3.470 g
梱包単位 (VPE)
50.000
製品構成
シールド付き
あり
コンタクト数
8
ロックタイプ
ラッチ
防塵キャップ
なし
ハウジングデザイン
ケーブルコネクタ
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コード化
あり
ネジ付き
なし
プラグ形状
RJ 45
コネクタタイプ
プラグ
シールドコンタクト
あり
最小細撚線導体サイズ(AWG)
28 AWG
最大細撚線導体サイズ(AWG)
24 AWG
製品特性
耐UV性
なし
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
なし
認証:UL listed
なし
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- StewartはBel Fuse Inc.の登録商標です。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。