ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
イーサネットケーブル; 柔軟性, 固定配線; PROFINET, ETHERNET/IP; PROFINET®アプリケーション: タイプB; Cat.5e; SF/UTP; PVC; 緑
特長
- インナーシースとセパレートクロスを含む「ファストコネクト」構造により、手間のかかるペアシールド加工が不要になるため、ケーブルの組み立て時間が大幅に短縮されます。また、ツイストペアのシールド効果も損なわれません。
- IPカメラやアクセスポイントなど、低消費電力を必要とするネットワーク機器の電源とデータを同時に供給するためのPoE(Power-over-Ethernet)に対応したケーブルです。
- スタークワッド撚線や、ホイルシールドと銅編組シールドの二重シールドによって、高いカバー率(SF/UTP)を実現し、電磁波に対する耐性が向上。
- UL/CSA認証により、北米での使用が可能です。
- 堅牢なPVCバージョンもあり、ECOLAB®の消毒剤や洗浄剤への耐性がテストされています。
- 公共区域における特別な防火要件を満たすため、難燃性のハロゲンフリーFRNCケーブルとして使用可能。
- 最大100 Mbit/sのCat.5またはCat.5e性能。
- 100 MHzまでの周波数帯域でのアナログ・デジタル信号の伝送に対応。
アプリケーション
- PROFINETネットワーク(タイプB)での可動使用。
- EN 50173およびISO/IEC 11801に準拠した建築物の配線用。
- EtherCATおよびEtherNET/IPアプリケーションにも最適。
- UL認証のPLTC(Power Limited Tray Cable)であるため、ケーブルトレイでのオープン敷設ができます。
- 乾燥または湿潤な環境で使用可能です。
- 屋外使用に最適です。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ETHERLINE®
製品タイプ
イーサネットケーブル
重量
67 kg/km
銅指数
31.300 kg/km
銅指数 (lb)
210.300 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
ETHERNET/IP
電気特性
定格電圧
48 V AC rms まで IEC
定格電圧:線間
600 V AC rms まで UL AWM50 V AC rms まで IEC
試験電圧/心-心
2 kV
試験電圧 心/シールド
2 kV
DCループ抵抗(@20℃)
280 Ω/km
最小絶縁抵抗
500 MΩ*km
サージインピーダンス
100 Ω
最大伝送速度
100 Mbit/s
Nominal velocity of propagation
0.67 c
製品構成
線心数/サイズ
2x2x22/7AWG
ケーブル寸法
2X2X22 AWG
導体サイズ(AWG)
22 AWG
素線数
7
導体撚線
7本撚線
アース線含む
なし
線心数
4
ペア数
2
ツイストタイプ
スタークアッド
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
アルミホイル(ラミネート)錫メッキ銅編組
シールド 短縮形
SF/UTP
一括シールドのカバー率
85 %
防鼠加工有
なし
導体外径
1.5 mm
最大線心外径
1.6 mm
外径
6.5 mm
最大外径
6.8 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PO(ポリオレフィン)
絶縁体材質 短縮形
PO
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
PVC
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
緑
シース色:RALカラー
RAL 6018
線心識別
カラー
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
PROFINET®アプリケーション
タイプB
連続屈曲用
なし
巻き取り可能
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
8 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
54.4 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
8 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
54.4 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C
温度、移動配線時
-20 °C まで 60 °C
設置最低温度
-20 °C
最大取付温度
60 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL FT4
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
UL 耐光性
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
イーサネットケーブルカテゴリ
Cat.5e
Fast Connect(FC)仕様
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
あり
認証:UL AWM
21694 まで UL 758
認証:UL listed
あり
認証:RU
UL CMG まで UL 444 (e-file number: E236660)UL PLTC まで UL 13
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
あり
認証:cUL
cUL CMG (75°C) まで CSA C22.2 No. 214 (e-file number: cUL CMG (75°C))
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
認証:TÜV
なし
認証:DNV/GL
なし
認証:ECOLAB
なし
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- PROFINET®は、PNO(PROFIBUS協会)の登録商標です。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。