ETHERLINE® P Flex CAT.5e 4X2XAWG26/7
イーサネットケーブル; 柔軟性; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.5e; SF/UTP; PUR; ハロゲンフリー; ウォーターブルー
特長
- イーサネット技術による高速なデータ通信。
- 最大100 Mbit/sのCat.5e性能。
- 100 MHzまでの周波数帯域でのアナログ・デジタル信号の伝送に対応。
- ラミネートアルミ箔と銅編組の二重シールドにより電磁干渉から効果的な保護が可能です。
- 4ペアの標準ケーブル、または配線工数削減するためのデュプレックスケーブルバージョンもあります。
アプリケーション
- 最大60mまでのパッチコードアセンブリに最適。
- 乾燥、湿潤、または濡れた室内で使用可能です。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ETHERLINE®
製品タイプ
イーサネットケーブル
重量
54 kg/km
銅指数
25.000 kg/km
銅指数 (lb)
168.000 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
EtherCAT
電気特性
定格電圧
48 V AC rms まで IEC
定格電圧:線間
1000 V AC rms まで UL50 V AC rms まで IEC
試験電圧/心-心
3 kV
試験電圧 心/シールド
3 kV
DCループ抵抗(@20℃)
284 Ω/km
最小絶縁抵抗
5 GΩ*km
サージインピーダンス
100 Ω
最大伝送速度
1000 Mbit/s
Nominal velocity of propagation
0.75 c
製品構成
線心数/サイズ
4X2X26/7AWG
ケーブル寸法
4X2X26 AWG
導体サイズ (mm2)
0.15 mm²
導体サイズ(AWG)
26 AWG
素線数
7
導体材質
裸銅
導体撚線
7本撚線
アース線含む
なし
線心数
8
ペア数
4
ツイストタイプ
ツイストペア
撚線による巻線
フリース巻き
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
アルミホイル(ラミネート)錫メッキ銅編組
シールド 短縮形
SF/UTP
一括シールドのカバー率
85 %
シールド上にラッピング
フリース巻き
防鼠加工有
なし
最小導体サイズ
0.9 mm
導体外径
0.95 mm
最大線心外径
1.05 mm
最小外径
5.8 mm
外径
6.1 mm
最大外径
6.4 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
発泡ポリエチレン
絶縁体材質 短縮形
Foam-Skin PE
シース材質
PUR(ポリウレタン)
シース材質、短縮形
PUR
シース色
ウォーターブルー
シース色:RALカラー
RAL 5021
線心識別
カラー
製品特性
使用範囲
柔軟性
連続屈曲用
なし
巻き取り可能
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
8 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
51.2 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
96.0 mm
固定配線時の温度範囲
-30 °C まで 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C まで 50 °C
設置最低温度
-5 °C
最大取付温度
50 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
ISO 6722-1 5.22
に準拠した燃焼腐食性ガス
IEC 60754-2
耐UV性
あり
ハロゲンフリー
あり
に準拠したハロゲンフリー
VDE 0472-815
耐油性
あり
による耐油性
DIN EN 60811-2-1
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
イーサネットケーブルカテゴリ
Cat.5e
Fast Connect(FC)仕様
なし
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
あり
認証:UL AWM
21576 まで UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
なし
認証:cRU
あり
認証:cRU
AWM I A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
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
ETHERLINE® Cat.5e FLEXの全製品
型番 | 線心数/サイズ | 線心数 | シース材質、短縮形 | シース材質 | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2170283 | 2X2X26/7AWG | 4 | ハロゲンフリー | 19.000 kg/km | 43 kg/km | ||
2170284 | 2X2X26/7AWG | 4 | PUR | PUR(ポリウレタン) | 19.000 kg/km | 45 kg/km | |
2170299 | 4X2X26/7AWG | 8 | PUR | ハロゲンフリー | 25.000 kg/km | 48 kg/km | |
2170300 | 4X2X26/7AWG | 8 | PUR | PUR(ポリウレタン) | 25.000 kg/km | 54 kg/km | |
2170486 | 4X2X26/7AWG | 8 | PVC | PVC | 30.000 kg/km | 54 kg/km |