YSLCY 3G0.75 BK
電源および制御ケーブル; 3G0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; シールド;

¥136
在庫切れ
型番
3803741B
(¥136/M)
税込

一時的な在庫切れ

※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

79 kg/km

銅指数

32.713 kg/km

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

2 kV

製品構成

ケーブル寸法

3G0.75

導体サイズ (mm2)

0.75 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

3

撚線による巻線

プラスチックテープ

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

外径

6.2 mm

ケーブル形状

丸型

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

線心識別

番号

製品特性

連続屈曲用

いいえ

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

12×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

74.4 mm

固定配線時の温度範囲

20 °C への 70 °C 最大。導体温度 によると IEC

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:VDE

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

YSLCYの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 重量
3803702 2 いいえ 0.5 mm² 5.6 mm 45 kg/km
3803702B 2 いいえ 0.5 mm² 5.6 mm 45 kg/km
3803703 3 はい 0.5 mm² 5.8 mm 59 kg/km
3803703B 3 はい 0.5 mm² 5.8 mm 59 kg/km
3803704 4 はい 0.5 mm² 6.2 mm 71 kg/km
3803704B 4 はい 0.5 mm² 6.2 mm 71 kg/km
3803705 5 はい 0.5 mm² 6.9 mm 86 kg/km
3803705B 5 はい 0.5 mm² 6.9 mm 86 kg/km
3803706 7 はい 0.5 mm² 7.4 mm 105 kg/km
3803706B 7 はい 0.5 mm² 7.4 mm 105 kg/km
3803707 10 はい 0.5 mm² 9.3 mm 168 kg/km
3803707B 10 はい 0.5 mm² 9.3 mm 168 kg/km
3803708 12 はい 0.5 mm² 9.5 mm 200 kg/km
3803708B 12 はい 0.5 mm² 9.5 mm 200 kg/km
3803709 16 はい 0.5 mm² 10.6 mm 252 kg/km
3803709B 16 はい 0.5 mm² 10.6 mm 252 kg/km
3803710 18 はい 0.5 mm² 11.1 mm 275 kg/km
3803710B 18 はい 0.5 mm² 11.1 mm 275 kg/km
3803711 21 はい 0.5 mm² 11.8 mm 306 kg/km
3803711B 21 はい 0.5 mm² 11.8 mm 306 kg/km
3803712 25 はい 0.5 mm² 13.3 mm 350 kg/km
3803712B 25 はい 0.5 mm² 13.3 mm 350 kg/km
3803740 2 いいえ 0.75 mm² 6.0 mm 69 kg/km
3803740B 2 いいえ 0.75 mm² 6.0 mm 69 kg/km
3803741 3 はい 0.75 mm² 6.2 mm 79 kg/km
3803741B 3 はい 0.75 mm² 6.2 mm 79 kg/km
3803742 4 はい 0.75 mm² 6.7 mm 93 kg/km
3803742B 4 はい 0.75 mm² 6.7 mm 93 kg/km
3803743 5 はい 0.75 mm² 7.5 mm 116 kg/km
3803743B 5 はい 0.75 mm² 7.5 mm 116 kg/km
3803744 7 はい 0.75 mm² 8.0 mm 139 kg/km
3803744B 7 はい 0.75 mm² 8.0 mm 139 kg/km
3803745 10 はい 0.75 mm² 10.1 mm 196 kg/km
3803745B 10 はい 0.75 mm² 10.1 mm 196 kg/km
3803746 16 はい 0.75 mm² 11.6 mm 277 kg/km
3803746B 16 はい 0.75 mm² 11.6 mm 277 kg/km
3803747 21 はい 0.75 mm² 12.9 mm 347 kg/km
3803747B 21 はい 0.75 mm² 12.9 mm 347 kg/km
3803748 25 はい 0.75 mm² 14.7 mm 418 kg/km
3803748B 25 はい 0.75 mm² 14.7 mm 418 kg/km
3803750 2 いいえ 1 mm² 6.4 mm 77 kg/km
3803750B 2 いいえ 1 mm² 6.4 mm 77 kg/km
3803751 3 はい 1 mm² 6.7 mm 90 kg/km
3803751B 3 はい 1 mm² 6.7 mm 90 kg/km
3803752 4 はい 1 mm² 7.2 mm 105 kg/km
3803752B 4 はい 1 mm² 7.2 mm 105 kg/km
3803753 5 はい 1 mm² 8.0 mm 131 kg/km
3803753B 5 はい 1 mm² 8.0 mm 131 kg/km
3803754 7 はい 1 mm² 8.6 mm 161 kg/km
3803754B 7 はい 1 mm² 8.6 mm 161 kg/km
3803755 10 はい 1 mm² 10.9 mm 223 kg/km
3803755B 10 はい 1 mm² 10.9 mm 223 kg/km
3803756 16 はい 1 mm² 12.5 mm 322 kg/km
3803756B 16 はい 1 mm² 12.5 mm 322 kg/km
3803757 21 はい 1 mm² 14.2 mm 448 kg/km
3803757B 21 はい 1 mm² 14.2 mm 448 kg/km
3803758 25 はい 1 mm² 16.2 mm 493 kg/km
3803758B 25 はい 1 mm² 16.2 mm 493 kg/km
3803760 2 いいえ 1.5 mm² 6.8 mm 97 kg/km
3803760B 2 いいえ 1.5 mm² 6.8 mm 97 kg/km
3803761 3 はい 1.5 mm² 7.1 mm 118 kg/km
3803761B 3 はい 1.5 mm² 7.1 mm 118 kg/km
3803762 4 はい 1.5 mm² 7.9 mm 140 kg/km
3803762B 4 はい 1.5 mm² 7.9 mm 140 kg/km
3803763 5 はい 1.5 mm² 8.5 mm 174 kg/km
3803763B 5 はい 1.5 mm² 8.5 mm 174 kg/km
3803764 7 はい 1.5 mm² 9.4 mm 216 kg/km
3803764B 7 はい 1.5 mm² 9.4 mm 216 kg/km
3803765 10 はい 1.5 mm² 11.9 mm 310 kg/km
3803765B 10 はい 1.5 mm² 11.9 mm 310 kg/km
3803766 16 はい 1.5 mm² 13.8 mm 489 kg/km
3803766B 16 はい 1.5 mm² 13.8 mm 489 kg/km
3803767 21 はい 1.5 mm² 15.5 mm 535 kg/km
3803767B 21 はい 1.5 mm² 15.5 mm 535 kg/km
3803768 25 はい 1.5 mm² 17.2 mm 884 kg/km
3803768B 25 はい 1.5 mm² 17.2 mm 884 kg/km
3803770 2 いいえ 2.5 mm² 8.2 mm 130 kg/km
3803770B 2 いいえ 2.5 mm² 8.2 mm 130 kg/km
3803771 3 はい 2.5 mm² 8.8 mm 161 kg/km
3803771B 3 はい 2.5 mm² 8.8 mm 161 kg/km
3803772 4 はい 2.5 mm² 9.8 mm 205 kg/km
3803772B 4 はい 2.5 mm² 9.8 mm 205 kg/km
3803773 5 はい 2.5 mm² 10.8 mm 248 kg/km
3803773B 5 はい 2.5 mm² 10.8 mm 248 kg/km
3803774 7 はい 2.5 mm² 11.9 mm 319 kg/km
3803774B 7 はい 2.5 mm² 11.9 mm 319 kg/km
3803775 10 はい 2.5 mm² 15.1 mm 466 kg/km
3803775B 10 はい 2.5 mm² 15.1 mm 466 kg/km
3803776 18 はい 2.5 mm² 18.4 mm 733 kg/km
3803776B 18 はい 2.5 mm² 18.4 mm 733 kg/km
3803780 2 いいえ 4 mm² 9.8 mm 200 kg/km
3803781 3 はい 4 mm² 10.5 mm 255 kg/km
3803782 4 はい 4 mm² 11.4 mm 294 kg/km
3803783 5 はい 4 mm² 12.6 mm 362 kg/km
3803784 7 はい 4 mm² 13.9 mm 460 kg/km
3803787 2 いいえ 6 mm² 11.6 mm 274 kg/km
3803788 3 はい 6 mm² 12.5 mm 373 kg/km
3803789 4 はい 6 mm² 13.8 mm 447 kg/km
3803790 5 はい 6 mm² 15.2 mm 538 kg/km
3803791 7 はい 6 mm² 16.5 mm 676 kg/km
3803794 2 いいえ 10 mm² 14.0 mm 407 kg/km
3803795 3 はい 10 mm² 15.0 mm 566 kg/km
3803796 4 はい 10 mm² 16.7 mm 733 kg/km
3803797 5 はい 10 mm² 18.5 mm 915 kg/km
3803800 2 いいえ 16 mm² 16.6 mm 563 kg/km
3803801 3 はい 16 mm² 17.9 mm 783 kg/km
3803802 4 はい 16 mm² 19.8 mm 984 kg/km
3803803 5 はい 16 mm² 21.9 mm 1198 kg/km
3803806 2 いいえ 25 mm² 20.6 mm 929 kg/km
3803807 3 はい 25 mm² 22.1 mm 1260 kg/km
3803808 4 はい 25 mm² 24.5 mm 1644 kg/km
3803809 5 はい 25 mm² 27.0 mm 1997 kg/km
3803810 12 はい 0.75 mm² 10.4 mm 232 kg/km
3803810B 12 はい 0.75 mm² 10.4 mm 232 kg/km
3803811 18 はい 0.75 mm² 12.1 mm 292 kg/km
3803811B 18 はい 0.75 mm² 12.1 mm 292 kg/km
3803815 12 はい 1 mm² 11.2 mm 285 kg/km
3803815B 12 はい 1 mm² 11.2 mm 285 kg/km
3803816 18 はい 1 mm² 13.1 mm 395 kg/km
3803816B 18 はい 1 mm² 13.1 mm 395 kg/km
3803817 12 はい 1.5 mm² 12.2 mm 332 kg/km
3803817B 12 はい 1.5 mm² 12.2 mm 332 kg/km
3803818 18 はい 1.5 mm² 14.5 mm 553 kg/km
3803818B 18 はい 1.5 mm² 14.5 mm 553 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!