YSLCY 2X1.0 GY
電源および制御ケーブル; 2X1; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; シールド;

¥129
在庫切れ
型番
3803750
(¥129/M)
税込

一時的な在庫切れ

※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

77 kg/km

銅指数

30.549 kg/km

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

2 kV

製品構成

ケーブル寸法

2X1

導体サイズ (mm2)

1 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

いいえ

線心数

2

撚線による巻線

プラスチックテープ

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

外径

6.4 mm

ケーブル形状

丸型

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

線心識別

番号

製品特性

連続屈曲用

いいえ

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

12×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

76.8 mm

固定配線時の温度範囲

20 °C への 70 °C 最大。導体温度 によると IEC

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:VDE

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

YSLCYの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 重量
3803702 2 いいえ 0.5 mm² 5.6 mm 45 kg/km
3803702B 2 いいえ 0.5 mm² 5.6 mm 45 kg/km
3803703 3 はい 0.5 mm² 5.8 mm 59 kg/km
3803703B 3 はい 0.5 mm² 5.8 mm 59 kg/km
3803704 4 はい 0.5 mm² 6.2 mm 71 kg/km
3803704B 4 はい 0.5 mm² 6.2 mm 71 kg/km
3803705 5 はい 0.5 mm² 6.9 mm 86 kg/km
3803705B 5 はい 0.5 mm² 6.9 mm 86 kg/km
3803706 7 はい 0.5 mm² 7.4 mm 105 kg/km
3803706B 7 はい 0.5 mm² 7.4 mm 105 kg/km
3803707 10 はい 0.5 mm² 9.3 mm 168 kg/km
3803707B 10 はい 0.5 mm² 9.3 mm 168 kg/km
3803708 12 はい 0.5 mm² 9.5 mm 200 kg/km
3803708B 12 はい 0.5 mm² 9.5 mm 200 kg/km
3803709 16 はい 0.5 mm² 10.6 mm 252 kg/km
3803709B 16 はい 0.5 mm² 10.6 mm 252 kg/km
3803710 18 はい 0.5 mm² 11.1 mm 275 kg/km
3803710B 18 はい 0.5 mm² 11.1 mm 275 kg/km
3803711 21 はい 0.5 mm² 11.8 mm 306 kg/km
3803711B 21 はい 0.5 mm² 11.8 mm 306 kg/km
3803712 25 はい 0.5 mm² 13.3 mm 350 kg/km
3803712B 25 はい 0.5 mm² 13.3 mm 350 kg/km
3803740 2 いいえ 0.75 mm² 6.0 mm 69 kg/km
3803740B 2 いいえ 0.75 mm² 6.0 mm 69 kg/km
3803741 3 はい 0.75 mm² 6.2 mm 79 kg/km
3803741B 3 はい 0.75 mm² 6.2 mm 79 kg/km
3803742 4 はい 0.75 mm² 6.7 mm 93 kg/km
3803742B 4 はい 0.75 mm² 6.7 mm 93 kg/km
3803743 5 はい 0.75 mm² 7.5 mm 116 kg/km
3803743B 5 はい 0.75 mm² 7.5 mm 116 kg/km
3803744 7 はい 0.75 mm² 8.0 mm 139 kg/km
3803744B 7 はい 0.75 mm² 8.0 mm 139 kg/km
3803745 10 はい 0.75 mm² 10.1 mm 196 kg/km
3803745B 10 はい 0.75 mm² 10.1 mm 196 kg/km
3803746 16 はい 0.75 mm² 11.6 mm 277 kg/km
3803746B 16 はい 0.75 mm² 11.6 mm 277 kg/km
3803747 21 はい 0.75 mm² 12.9 mm 347 kg/km
3803747B 21 はい 0.75 mm² 12.9 mm 347 kg/km
3803748 25 はい 0.75 mm² 14.7 mm 418 kg/km
3803748B 25 はい 0.75 mm² 14.7 mm 418 kg/km
3803750 2 いいえ 1 mm² 6.4 mm 77 kg/km
3803750B 2 いいえ 1 mm² 6.4 mm 77 kg/km
3803751 3 はい 1 mm² 6.7 mm 90 kg/km
3803751B 3 はい 1 mm² 6.7 mm 90 kg/km
3803752 4 はい 1 mm² 7.2 mm 105 kg/km
3803752B 4 はい 1 mm² 7.2 mm 105 kg/km
3803753 5 はい 1 mm² 8.0 mm 131 kg/km
3803753B 5 はい 1 mm² 8.0 mm 131 kg/km
3803754 7 はい 1 mm² 8.6 mm 161 kg/km
3803754B 7 はい 1 mm² 8.6 mm 161 kg/km
3803755 10 はい 1 mm² 10.9 mm 223 kg/km
3803755B 10 はい 1 mm² 10.9 mm 223 kg/km
3803756 16 はい 1 mm² 12.5 mm 322 kg/km
3803756B 16 はい 1 mm² 12.5 mm 322 kg/km
3803757 21 はい 1 mm² 14.2 mm 448 kg/km
3803757B 21 はい 1 mm² 14.2 mm 448 kg/km
3803758 25 はい 1 mm² 16.2 mm 493 kg/km
3803758B 25 はい 1 mm² 16.2 mm 493 kg/km
3803760 2 いいえ 1.5 mm² 6.8 mm 97 kg/km
3803760B 2 いいえ 1.5 mm² 6.8 mm 97 kg/km
3803761 3 はい 1.5 mm² 7.1 mm 118 kg/km
3803761B 3 はい 1.5 mm² 7.1 mm 118 kg/km
3803762 4 はい 1.5 mm² 7.9 mm 140 kg/km
3803762B 4 はい 1.5 mm² 7.9 mm 140 kg/km
3803763 5 はい 1.5 mm² 8.5 mm 174 kg/km
3803763B 5 はい 1.5 mm² 8.5 mm 174 kg/km
3803764 7 はい 1.5 mm² 9.4 mm 216 kg/km
3803764B 7 はい 1.5 mm² 9.4 mm 216 kg/km
3803765 10 はい 1.5 mm² 11.9 mm 310 kg/km
3803765B 10 はい 1.5 mm² 11.9 mm 310 kg/km
3803766 16 はい 1.5 mm² 13.8 mm 489 kg/km
3803766B 16 はい 1.5 mm² 13.8 mm 489 kg/km
3803767 21 はい 1.5 mm² 15.5 mm 535 kg/km
3803767B 21 はい 1.5 mm² 15.5 mm 535 kg/km
3803768 25 はい 1.5 mm² 17.2 mm 884 kg/km
3803768B 25 はい 1.5 mm² 17.2 mm 884 kg/km
3803770 2 いいえ 2.5 mm² 8.2 mm 130 kg/km
3803770B 2 いいえ 2.5 mm² 8.2 mm 130 kg/km
3803771 3 はい 2.5 mm² 8.8 mm 161 kg/km
3803771B 3 はい 2.5 mm² 8.8 mm 161 kg/km
3803772 4 はい 2.5 mm² 9.8 mm 205 kg/km
3803772B 4 はい 2.5 mm² 9.8 mm 205 kg/km
3803773 5 はい 2.5 mm² 10.8 mm 248 kg/km
3803773B 5 はい 2.5 mm² 10.8 mm 248 kg/km
3803774 7 はい 2.5 mm² 11.9 mm 319 kg/km
3803774B 7 はい 2.5 mm² 11.9 mm 319 kg/km
3803775 10 はい 2.5 mm² 15.1 mm 466 kg/km
3803775B 10 はい 2.5 mm² 15.1 mm 466 kg/km
3803776 18 はい 2.5 mm² 18.4 mm 733 kg/km
3803776B 18 はい 2.5 mm² 18.4 mm 733 kg/km
3803780 2 いいえ 4 mm² 9.8 mm 200 kg/km
3803781 3 はい 4 mm² 10.5 mm 255 kg/km
3803782 4 はい 4 mm² 11.4 mm 294 kg/km
3803783 5 はい 4 mm² 12.6 mm 362 kg/km
3803784 7 はい 4 mm² 13.9 mm 460 kg/km
3803787 2 いいえ 6 mm² 11.6 mm 274 kg/km
3803788 3 はい 6 mm² 12.5 mm 373 kg/km
3803789 4 はい 6 mm² 13.8 mm 447 kg/km
3803790 5 はい 6 mm² 15.2 mm 538 kg/km
3803791 7 はい 6 mm² 16.5 mm 676 kg/km
3803794 2 いいえ 10 mm² 14.0 mm 407 kg/km
3803795 3 はい 10 mm² 15.0 mm 566 kg/km
3803796 4 はい 10 mm² 16.7 mm 733 kg/km
3803797 5 はい 10 mm² 18.5 mm 915 kg/km
3803800 2 いいえ 16 mm² 16.6 mm 563 kg/km
3803801 3 はい 16 mm² 17.9 mm 783 kg/km
3803802 4 はい 16 mm² 19.8 mm 984 kg/km
3803803 5 はい 16 mm² 21.9 mm 1198 kg/km
3803806 2 いいえ 25 mm² 20.6 mm 929 kg/km
3803807 3 はい 25 mm² 22.1 mm 1260 kg/km
3803808 4 はい 25 mm² 24.5 mm 1644 kg/km
3803809 5 はい 25 mm² 27.0 mm 1997 kg/km
3803810 12 はい 0.75 mm² 10.4 mm 232 kg/km
3803810B 12 はい 0.75 mm² 10.4 mm 232 kg/km
3803811 18 はい 0.75 mm² 12.1 mm 292 kg/km
3803811B 18 はい 0.75 mm² 12.1 mm 292 kg/km
3803815 12 はい 1 mm² 11.2 mm 285 kg/km
3803815B 12 はい 1 mm² 11.2 mm 285 kg/km
3803816 18 はい 1 mm² 13.1 mm 395 kg/km
3803816B 18 はい 1 mm² 13.1 mm 395 kg/km
3803817 12 はい 1.5 mm² 12.2 mm 332 kg/km
3803817B 12 はい 1.5 mm² 12.2 mm 332 kg/km
3803818 18 はい 1.5 mm² 14.5 mm 553 kg/km
3803818B 18 はい 1.5 mm² 14.5 mm 553 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!