YSLCY 16G0.5 BK
電源および制御ケーブル; 16G0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; シールド;
一時的な在庫切れ
flame-retardant
icon sturgeon signal
CE marked
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
252 kg/km
銅指数
97.931 kg/km
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧
2 kV
製品構成
ケーブル寸法
16G0.5
導体サイズ (mm2)
0.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
16
撚線による巻線
プラスチックテープ
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
10.6 mm
ケーブル形状
丸型
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
黒
線心識別
番号
製品特性
連続屈曲用
いいえ
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
12×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
127.2 mm
固定配線時の温度範囲
20 °C への 70 °C 最大。導体温度 によると IEC
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
認証:VDE
いいえ
認証:DNV/GL
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
YSLCYの全製品
| 型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3803702 | 2 | いいえ | 0.5 mm² | 5.6 mm | 45 kg/km | |
| 3803702B | 2 | いいえ | 0.5 mm² | 5.6 mm | 45 kg/km | |
| 3803703 | 3 | はい | 0.5 mm² | 5.8 mm | 59 kg/km | |
| 3803703B | 3 | はい | 0.5 mm² | 5.8 mm | 59 kg/km | |
| 3803704 | 4 | はい | 0.5 mm² | 6.2 mm | 71 kg/km | |
| 3803704B | 4 | はい | 0.5 mm² | 6.2 mm | 71 kg/km | |
| 3803705 | 5 | はい | 0.5 mm² | 6.9 mm | 86 kg/km | |
| 3803705B | 5 | はい | 0.5 mm² | 6.9 mm | 86 kg/km | |
| 3803706 | 7 | はい | 0.5 mm² | 7.4 mm | 105 kg/km | |
| 3803706B | 7 | はい | 0.5 mm² | 7.4 mm | 105 kg/km | |
| 3803707 | 10 | はい | 0.5 mm² | 9.3 mm | 168 kg/km | |
| 3803707B | 10 | はい | 0.5 mm² | 9.3 mm | 168 kg/km | |
| 3803708 | 12 | はい | 0.5 mm² | 9.5 mm | 200 kg/km | |
| 3803708B | 12 | はい | 0.5 mm² | 9.5 mm | 200 kg/km | |
| 3803709 | 16 | はい | 0.5 mm² | 10.6 mm | 252 kg/km | |
| 3803709B | 16 | はい | 0.5 mm² | 10.6 mm | 252 kg/km | |
| 3803710 | 18 | はい | 0.5 mm² | 11.1 mm | 275 kg/km | |
| 3803710B | 18 | はい | 0.5 mm² | 11.1 mm | 275 kg/km | |
| 3803711 | 21 | はい | 0.5 mm² | 11.8 mm | 306 kg/km | |
| 3803711B | 21 | はい | 0.5 mm² | 11.8 mm | 306 kg/km | |
| 3803712 | 25 | はい | 0.5 mm² | 13.3 mm | 350 kg/km | |
| 3803712B | 25 | はい | 0.5 mm² | 13.3 mm | 350 kg/km | |
| 3803740 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 6.0 mm | 69 kg/km | |
| 3803740B | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 6.0 mm | 69 kg/km | |
| 3803741 | 3 | はい | 0.75 mm² | 6.2 mm | 79 kg/km | |
| 3803741B | 3 | はい | 0.75 mm² | 6.2 mm | 79 kg/km | |
| 3803742 | 4 | はい | 0.75 mm² | 6.7 mm | 93 kg/km | |
| 3803742B | 4 | はい | 0.75 mm² | 6.7 mm | 93 kg/km | |
| 3803743 | 5 | はい | 0.75 mm² | 7.5 mm | 116 kg/km | |
| 3803743B | 5 | はい | 0.75 mm² | 7.5 mm | 116 kg/km | |
| 3803744 | 7 | はい | 0.75 mm² | 8.0 mm | 139 kg/km | |
| 3803744B | 7 | はい | 0.75 mm² | 8.0 mm | 139 kg/km | |
| 3803745 | 10 | はい | 0.75 mm² | 10.1 mm | 196 kg/km | |
| 3803745B | 10 | はい | 0.75 mm² | 10.1 mm | 196 kg/km | |
| 3803746 | 16 | はい | 0.75 mm² | 11.6 mm | 277 kg/km | |
| 3803746B | 16 | はい | 0.75 mm² | 11.6 mm | 277 kg/km | |
| 3803747 | 21 | はい | 0.75 mm² | 12.9 mm | 347 kg/km | |
| 3803747B | 21 | はい | 0.75 mm² | 12.9 mm | 347 kg/km | |
| 3803748 | 25 | はい | 0.75 mm² | 14.7 mm | 418 kg/km | |
| 3803748B | 25 | はい | 0.75 mm² | 14.7 mm | 418 kg/km | |
| 3803750 | 2 | いいえ | 1 mm² | 6.4 mm | 77 kg/km | |
| 3803750B | 2 | いいえ | 1 mm² | 6.4 mm | 77 kg/km | |
| 3803751 | 3 | はい | 1 mm² | 6.7 mm | 90 kg/km | |
| 3803751B | 3 | はい | 1 mm² | 6.7 mm | 90 kg/km | |
| 3803752 | 4 | はい | 1 mm² | 7.2 mm | 105 kg/km | |
| 3803752B | 4 | はい | 1 mm² | 7.2 mm | 105 kg/km | |
| 3803753 | 5 | はい | 1 mm² | 8.0 mm | 131 kg/km | |
| 3803753B | 5 | はい | 1 mm² | 8.0 mm | 131 kg/km | |
| 3803754 | 7 | はい | 1 mm² | 8.6 mm | 161 kg/km | |
| 3803754B | 7 | はい | 1 mm² | 8.6 mm | 161 kg/km | |
| 3803755 | 10 | はい | 1 mm² | 10.9 mm | 223 kg/km | |
| 3803755B | 10 | はい | 1 mm² | 10.9 mm | 223 kg/km | |
| 3803756 | 16 | はい | 1 mm² | 12.5 mm | 322 kg/km | |
| 3803756B | 16 | はい | 1 mm² | 12.5 mm | 322 kg/km | |
| 3803757 | 21 | はい | 1 mm² | 14.2 mm | 448 kg/km | |
| 3803757B | 21 | はい | 1 mm² | 14.2 mm | 448 kg/km | |
| 3803758 | 25 | はい | 1 mm² | 16.2 mm | 493 kg/km | |
| 3803758B | 25 | はい | 1 mm² | 16.2 mm | 493 kg/km | |
| 3803760 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 6.8 mm | 97 kg/km | |
| 3803760B | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 6.8 mm | 97 kg/km | |
| 3803761 | 3 | はい | 1.5 mm² | 7.1 mm | 118 kg/km | |
| 3803761B | 3 | はい | 1.5 mm² | 7.1 mm | 118 kg/km | |
| 3803762 | 4 | はい | 1.5 mm² | 7.9 mm | 140 kg/km | |
| 3803762B | 4 | はい | 1.5 mm² | 7.9 mm | 140 kg/km | |
| 3803763 | 5 | はい | 1.5 mm² | 8.5 mm | 174 kg/km | |
| 3803763B | 5 | はい | 1.5 mm² | 8.5 mm | 174 kg/km | |
| 3803764 | 7 | はい | 1.5 mm² | 9.4 mm | 216 kg/km | |
| 3803764B | 7 | はい | 1.5 mm² | 9.4 mm | 216 kg/km | |
| 3803765 | 10 | はい | 1.5 mm² | 11.9 mm | 310 kg/km | |
| 3803765B | 10 | はい | 1.5 mm² | 11.9 mm | 310 kg/km | |
| 3803766 | 16 | はい | 1.5 mm² | 13.8 mm | 489 kg/km | |
| 3803766B | 16 | はい | 1.5 mm² | 13.8 mm | 489 kg/km | |
| 3803767 | 21 | はい | 1.5 mm² | 15.5 mm | 535 kg/km | |
| 3803767B | 21 | はい | 1.5 mm² | 15.5 mm | 535 kg/km | |
| 3803768 | 25 | はい | 1.5 mm² | 17.2 mm | 884 kg/km | |
| 3803768B | 25 | はい | 1.5 mm² | 17.2 mm | 884 kg/km | |
| 3803770 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | 8.2 mm | 130 kg/km | |
| 3803770B | 2 | いいえ | 2.5 mm² | 8.2 mm | 130 kg/km | |
| 3803771 | 3 | はい | 2.5 mm² | 8.8 mm | 161 kg/km | |
| 3803771B | 3 | はい | 2.5 mm² | 8.8 mm | 161 kg/km | |
| 3803772 | 4 | はい | 2.5 mm² | 9.8 mm | 205 kg/km | |
| 3803772B | 4 | はい | 2.5 mm² | 9.8 mm | 205 kg/km | |
| 3803773 | 5 | はい | 2.5 mm² | 10.8 mm | 248 kg/km | |
| 3803773B | 5 | はい | 2.5 mm² | 10.8 mm | 248 kg/km | |
| 3803774 | 7 | はい | 2.5 mm² | 11.9 mm | 319 kg/km | |
| 3803774B | 7 | はい | 2.5 mm² | 11.9 mm | 319 kg/km | |
| 3803775 | 10 | はい | 2.5 mm² | 15.1 mm | 466 kg/km | |
| 3803775B | 10 | はい | 2.5 mm² | 15.1 mm | 466 kg/km | |
| 3803776 | 18 | はい | 2.5 mm² | 18.4 mm | 733 kg/km | |
| 3803776B | 18 | はい | 2.5 mm² | 18.4 mm | 733 kg/km | |
| 3803780 | 2 | いいえ | 4 mm² | 9.8 mm | 200 kg/km | |
| 3803781 | 3 | はい | 4 mm² | 10.5 mm | 255 kg/km | |
| 3803782 | 4 | はい | 4 mm² | 11.4 mm | 294 kg/km | |
| 3803783 | 5 | はい | 4 mm² | 12.6 mm | 362 kg/km | |
| 3803784 | 7 | はい | 4 mm² | 13.9 mm | 460 kg/km | |
| 3803787 | 2 | いいえ | 6 mm² | 11.6 mm | 274 kg/km | |
| 3803788 | 3 | はい | 6 mm² | 12.5 mm | 373 kg/km | |
| 3803789 | 4 | はい | 6 mm² | 13.8 mm | 447 kg/km | |
| 3803790 | 5 | はい | 6 mm² | 15.2 mm | 538 kg/km | |
| 3803791 | 7 | はい | 6 mm² | 16.5 mm | 676 kg/km | |
| 3803794 | 2 | いいえ | 10 mm² | 14.0 mm | 407 kg/km | |
| 3803795 | 3 | はい | 10 mm² | 15.0 mm | 566 kg/km | |
| 3803796 | 4 | はい | 10 mm² | 16.7 mm | 733 kg/km | |
| 3803797 | 5 | はい | 10 mm² | 18.5 mm | 915 kg/km | |
| 3803800 | 2 | いいえ | 16 mm² | 16.6 mm | 563 kg/km | |
| 3803801 | 3 | はい | 16 mm² | 17.9 mm | 783 kg/km | |
| 3803802 | 4 | はい | 16 mm² | 19.8 mm | 984 kg/km | |
| 3803803 | 5 | はい | 16 mm² | 21.9 mm | 1198 kg/km | |
| 3803806 | 2 | いいえ | 25 mm² | 20.6 mm | 929 kg/km | |
| 3803807 | 3 | はい | 25 mm² | 22.1 mm | 1260 kg/km | |
| 3803808 | 4 | はい | 25 mm² | 24.5 mm | 1644 kg/km | |
| 3803809 | 5 | はい | 25 mm² | 27.0 mm | 1997 kg/km | |
| 3803810 | 12 | はい | 0.75 mm² | 10.4 mm | 232 kg/km | |
| 3803810B | 12 | はい | 0.75 mm² | 10.4 mm | 232 kg/km | |
| 3803811 | 18 | はい | 0.75 mm² | 12.1 mm | 292 kg/km | |
| 3803811B | 18 | はい | 0.75 mm² | 12.1 mm | 292 kg/km | |
| 3803815 | 12 | はい | 1 mm² | 11.2 mm | 285 kg/km | |
| 3803815B | 12 | はい | 1 mm² | 11.2 mm | 285 kg/km | |
| 3803816 | 18 | はい | 1 mm² | 13.1 mm | 395 kg/km | |
| 3803816B | 18 | はい | 1 mm² | 13.1 mm | 395 kg/km | |
| 3803817 | 12 | はい | 1.5 mm² | 12.2 mm | 332 kg/km | |
| 3803817B | 12 | はい | 1.5 mm² | 12.2 mm | 332 kg/km | |
| 3803818 | 18 | はい | 1.5 mm² | 14.5 mm | 553 kg/km | |
| 3803818B | 18 | はい | 1.5 mm² | 14.5 mm | 553 kg/km |
閉じる
すべて表示




