OLFLEX CLASSIC 100 I 4 G 2.5
電源および制御ケーブル; 4G2.5; 1,1 kV; PVC; コアの識別: 色; 柔軟
¥194
在庫切れ
型番
38007076
(¥194/M)
税込
税込
一時的な在庫切れ
flame-retardant
CE marked
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
200 kg/km
銅指数
84.000 kg/km
電気特性
定格電圧
1,1 kV AC rms まで Indian standard
試験電圧
3 kV
に準拠した許容電流値
IS 3961
製品構成
ケーブル寸法
4G2.5
導体サイズ (mm2)
2.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
4
シールド付き
いいえ
アーマード付
いいえ
外径
11.3 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
シース色:RALカラー
RAL 7001
ケーブルマーキング
LAPP KABEL STUTTGART ÖLFLEX® 100 I
線心識別
色
線心識別
IS 694
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
45.2 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
169.5 mm
温度、移動配線時
-15 °C まで 70 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IS 10810-53
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
IS製品規格
IS 694
認証:VDE
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 包装:リング100m; ドラム(500; 1000)m。
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® 100 Iの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
38007053 | 2 | いいえ | 1 mm² | 7 mm | 17.000 kg/km | 70 kg/km |
38007054 | 3 | はい | 1 mm² | 7.4 mm | 26.000 kg/km | 90 kg/km |
38007055 | 4 | はい | 1 mm² | 8.5 mm | 34.000 kg/km | 110 kg/km |
38007064 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 8.1 mm | 25.000 kg/km | 90 kg/km |
38007065 | 3 | はい | 1.5 mm² | 8.6 mm | 37.000 kg/km | 110 kg/km |
38007066 | 4 | はい | 1.5 mm² | 9.8 mm | 50.000 kg/km | 140 kg/km |
38007074 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | 9.2 mm | 42.000 kg/km | 130 kg/km |
38007075 | 3 | はい | 2.5 mm² | 10 mm | 63.000 kg/km | 160 kg/km |
38007076 | 4 | はい | 2.5 mm² | 11.3 mm | 84.000 kg/km | 200 kg/km |
38007082 | 3 | はい | 4 mm² | 12.1 mm | 104.000 kg/km | 240 kg/km |
38007083 | 4 | はい | 4 mm² | 13.5 mm | 138.000 kg/km | 300 kg/km |
38007092 | 3 | はい | 6 mm² | 13.1 mm | 158.000 kg/km | 340 kg/km |
38007093 | 4 | はい | 6 mm² | 14.5 mm | 210.000 kg/km | 420 kg/km |
閉じる
すべて表示