ÖLFLEX® EB 7X1
電源および制御ケーブル; 7X1; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 番号; 柔軟性

¥952
在庫あり
型番
0012444
(¥952/M)
税込
在庫あり:最短 10~15 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:100
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
ÖLFLEX® EB 7X1 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® EB 7X1 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® EB 7X1 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
ÖLFLEX® EB 7X1 電源および制御ケーブル - Icons
ÖLFLEX® EB 7X1 電源および制御ケーブル -   Icons
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
outdoor area
outdoor area
CE marked
CE marked

特長

  • 外径が小さいので省スペース。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 本質安全防爆タイプ(「i」)の装置、機械、システム用。
  • IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 (part 1)に準拠した本質安全回路用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られています。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

138 kg/km

銅指数

69.100 kg/km

銅指数 (lb)

464.300 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

3 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

19.5 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

7X1

導体サイズ (mm2)

1 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

いいえ

線心数

7

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

アーマード付

いいえ

外径

8 mm

ケーブル形状

丸型

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟性
固定設置

連続屈曲用

いいえ

捻れ負荷用

いいえ

に準拠した本質安全防爆回路用

IEC 60079-14

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

32.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

120.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C 最大。導体温度

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C 最大。導体温度

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

DIN EN ISO 4892-2 方法A
EN 50618
EN 50620
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
ÖLFLEX® EBの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 重量
0012401 2 いいえ 1.5 mm² 6.3 mm 80 kg/km
0012402 3 いいえ 1.5 mm² 6.7 mm 105 kg/km
0012403 4 いいえ 1.5 mm² 7.2 mm 125 kg/km
0012404 5 いいえ 1.5 mm² 8.1 mm 139 kg/km
0012420 2 いいえ 0.75 mm² 5.4 mm 50 kg/km
0012421 3 いいえ 0.75 mm² 5.7 mm 59 kg/km
0012422 5 いいえ 0.75 mm² 6.7 mm 88 kg/km
0012423 7 いいえ 0.75 mm² 7.3 mm 115 kg/km
0012425 12 いいえ 0.75 mm² 9.9 mm 185 kg/km
0012427 18 いいえ 0.75 mm² 11.7 mm 282 kg/km
0012429 25 いいえ 0.75 mm² 13.8 mm 393 kg/km
0012430 4 いいえ 0.75 mm² 6.2 mm 81 kg/km
0012440 2 いいえ 1 mm² 5.7 mm 57 kg/km
0012441 3 いいえ 1 mm² 6 mm 73 kg/km
0012443 5 いいえ 1 mm² 7.1 mm 105 kg/km
0012444 7 いいえ 1 mm² 8 mm 138 kg/km
0012446 12 いいえ 1 mm² 10.5 mm 231 kg/km
0012448 18 いいえ 1 mm² 12.7 mm 331 kg/km
0012501 3 はい 1.5 mm² 6.7 mm 105 kg/km
0012502 4 はい 1.5 mm² 7.2 mm 125 kg/km
0012503 5 はい 1.5 mm² 8.1 mm 139 kg/km
0012504 7 はい 1.5 mm² 8.9 mm 180 kg/km
0012505 12 はい 1.5 mm² 12 mm 339 kg/km
0012506 18 はい 1.5 mm² 14.4 mm 513 kg/km
0012507 25 はい 1.5 mm² 16.9 mm 698 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!