ÖLFLEX® EB 4G1,5
コントロールケーブル; 4G1.5; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; 柔軟性
在庫あり-納期目安:5営業日
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
outdoor area
UKCA marked
CE marked
特長
- ケーブル外径が小さく、省スペースです。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
アプリケーション
- 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
- 乾燥、湿潤または濡れた環境で使用可能です。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があり、特定の耐油性があります。
- 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
125 kg/km
銅指数
58.000 kg/km
銅指数 (lb)
389.740 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC
試験電圧
3 kV
製品構成
ケーブル寸法
4G1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
4
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
なし
アーマード付
なし
外径
7.2 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
青
線心識別
ナンバリング
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
連続屈曲用
なし
捻れ負荷用
なし
に準拠した本質安全防爆回路用
IEC 60079-14
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
28.8 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
108.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C まで 70 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
DIN EN ISO 4892-2 Method AEN 50618EN 50620
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
ÖLFLEX® EBの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0012401 | 2 | なし | 1.5 mm² | 6.3 mm | 29.000 kg/km | 80 kg/km |
0012402 | 3 | なし | 1.5 mm² | 6.7 mm | 43.000 kg/km | 105 kg/km |
0012403 | 4 | なし | 1.5 mm² | 7.2 mm | 58.000 kg/km | 125 kg/km |
0012404 | 5 | なし | 1.5 mm² | 8.1 mm | 72.000 kg/km | 139 kg/km |
0012420 | 2 | なし | 0.75 mm² | 5.4 mm | 14.700 kg/km | 50 kg/km |
0012421 | 3 | なし | 0.75 mm² | 5.7 mm | 22.100 kg/km | 59 kg/km |
0012422 | 5 | なし | 0.75 mm² | 6.7 mm | 36.800 kg/km | 88 kg/km |
0012423 | 7 | なし | 0.75 mm² | 7.3 mm | 51.500 kg/km | 115 kg/km |
0012425 | 12 | なし | 0.75 mm² | 9.9 mm | 88.200 kg/km | 185 kg/km |
0012427 | 18 | なし | 0.75 mm² | 11.7 mm | 132.300 kg/km | 282 kg/km |
0012429 | 25 | なし | 0.75 mm² | 13.8 mm | 183.800 kg/km | 393 kg/km |
0012430 | 4 | なし | 0.75 mm² | 6.2 mm | 29.400 kg/km | 81 kg/km |
0012440 | 2 | なし | 1 mm² | 5.7 mm | 19.700 kg/km | 57 kg/km |
0012441 | 3 | なし | 1 mm² | 6 mm | 29.600 kg/km | 73 kg/km |
0012443 | 5 | なし | 1 mm² | 7.1 mm | 49.400 kg/km | 105 kg/km |
0012444 | 7 | なし | 1 mm² | 8 mm | 69.100 kg/km | 138 kg/km |
0012446 | 12 | なし | 1 mm² | 10.5 mm | 118.400 kg/km | 231 kg/km |
0012448 | 18 | なし | 1 mm² | 12.7 mm | 177.700 kg/km | 331 kg/km |
0012501 | 3 | あり | 1.5 mm² | 6.7 mm | 43.000 kg/km | 105 kg/km |
0012502 | 4 | あり | 1.5 mm² | 7.2 mm | 58.000 kg/km | 125 kg/km |
0012503 | 5 | あり | 1.5 mm² | 8.1 mm | 72.000 kg/km | 139 kg/km |
0012504 | 7 | あり | 1.5 mm² | 8.9 mm | 101.000 kg/km | 180 kg/km |
0012505 | 12 | あり | 1.5 mm² | 12 mm | 173.000 kg/km | 339 kg/km |
0012506 | 18 | あり | 1.5 mm² | 14.4 mm | 259.000 kg/km | 513 kg/km |
0012507 | 25 | あり | 1.5 mm² | 16.9 mm | 360.000 kg/km | 698 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ