ÖLFLEX® EB 3X0,75
コントロールケーブル; 3X0.75; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; 柔軟性

¥395
在庫あり
型番
0012421
(¥395/M)
税込
在庫あり-納期目安:5営業日
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® EB 3X0,75 control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® EB 3X0,75 control cable -  Primary Image ÖLFLEX® EB 3X0,75 control cable -   Secondary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
outdoor area
outdoor area
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked

特長

  • ケーブル外径が小さく、省スペースです。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。

アプリケーション

  • 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
  • 乾燥、湿潤または濡れた環境で使用可能です。
  • 中程度のメカストレスに最適です。
  • PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があり、特定の耐油性があります。
  • 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

コントロールケーブル

重量

59 kg/km

銅指数

22.100 kg/km

銅指数 (lb)

148.500 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC

試験電圧

3 kV

製品構成

ケーブル寸法

3X0.75

導体サイズ (mm2)

0.75 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228クラス5: 細撚線

アース線含む

なし

線心数

3

ツイストタイプ

層撚り

シールド付き

なし

アーマード付

なし

外径

5.7 mm

ケーブル形状

丸形

絶縁体材質

PVC

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

PVC

シース材質、短縮形

PVC

シース色

線心識別

ナンバリング

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟性
固定配線

連続屈曲用

なし

捻れ負荷用

なし

に準拠した本質安全防爆回路用

IEC 60079-14

最小曲げ半径(固定配線時)

4 x 外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

22.8 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15 x 外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

85.5 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C まで 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C まで 70 °C

難燃性

あり

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

あり

に準拠した耐UV性

DIN EN ISO 4892-2 Method A
EN 50618
EN 50620

耐薬品性

あり

ハロゲンフリー

なし

耐油性

なし

PWISフリー

なし

規格・認証

CEマーキング

あり

UKCA マーキング

あり

EAC certified

あり

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:VDE

なし

認証:DNV/GL

なし

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

なし

認証:ECOLAB

なし

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® EBの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
0012401 2 なし 1.5 mm² 6.3 mm 29.000 kg/km 80 kg/km
0012402 3 なし 1.5 mm² 6.7 mm 43.000 kg/km 105 kg/km
0012403 4 なし 1.5 mm² 7.2 mm 58.000 kg/km 125 kg/km
0012404 5 なし 1.5 mm² 8.1 mm 72.000 kg/km 139 kg/km
0012420 2 なし 0.75 mm² 5.4 mm 14.700 kg/km 50 kg/km
0012421 3 なし 0.75 mm² 5.7 mm 22.100 kg/km 59 kg/km
0012422 5 なし 0.75 mm² 6.7 mm 36.800 kg/km 88 kg/km
0012423 7 なし 0.75 mm² 7.3 mm 51.500 kg/km 115 kg/km
0012425 12 なし 0.75 mm² 9.9 mm 88.200 kg/km 185 kg/km
0012427 18 なし 0.75 mm² 11.7 mm 132.300 kg/km 282 kg/km
0012429 25 なし 0.75 mm² 13.8 mm 183.800 kg/km 393 kg/km
0012430 4 なし 0.75 mm² 6.2 mm 29.400 kg/km 81 kg/km
0012440 2 なし 1 mm² 5.7 mm 19.700 kg/km 57 kg/km
0012441 3 なし 1 mm² 6 mm 29.600 kg/km 73 kg/km
0012443 5 なし 1 mm² 7.1 mm 49.400 kg/km 105 kg/km
0012444 7 なし 1 mm² 8 mm 69.100 kg/km 138 kg/km
0012446 12 なし 1 mm² 10.5 mm 118.400 kg/km 231 kg/km
0012448 18 なし 1 mm² 12.7 mm 177.700 kg/km 331 kg/km
0012501 3 あり 1.5 mm² 6.7 mm 43.000 kg/km 105 kg/km
0012502 4 あり 1.5 mm² 7.2 mm 58.000 kg/km 125 kg/km
0012503 5 あり 1.5 mm² 8.1 mm 72.000 kg/km 139 kg/km
0012504 7 あり 1.5 mm² 8.9 mm 101.000 kg/km 180 kg/km
0012505 12 あり 1.5 mm² 12 mm 173.000 kg/km 339 kg/km
0012506 18 あり 1.5 mm² 14.4 mm 259.000 kg/km 513 kg/km
0012507 25 あり 1.5 mm² 16.9 mm 360.000 kg/km 698 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!
初回購入キャンペーン実施中初回購入キャンペーン実施中