ÖLFLEX® EB 18X1
電源および制御ケーブル; 18X1; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 番号; 柔軟性
特長
- 外径が小さいので省スペース。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 本質安全防爆タイプ(「i」)の装置、機械、システム用。
- IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 (part 1)に準拠した本質安全回路用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
- 中程度の機械的ストレスに適しています。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られています。
- 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
331 kg/km
銅指数
177.700 kg/km
銅指数 (lb)
1194.080 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧
3 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
19.5 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
18X1
導体サイズ (mm2)
1 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
いいえ
線心数
18
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
アーマード付
いいえ
外径
12.7 mm
ケーブル形状
丸型
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
青
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟性固定設置
連続屈曲用
いいえ
捻れ負荷用
いいえ
に準拠した本質安全防爆回路用
IEC 60079-14
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
50.8 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
190.5 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C 最大。導体温度
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C 最大。導体温度
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
DIN EN ISO 4892-2 方法AEN 50618EN 50620
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
ÖLFLEX® EBの全製品
| 型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012401 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 6.3 mm | 80 kg/km | |
| 0012402 | 3 | いいえ | 1.5 mm² | 6.7 mm | 105 kg/km | |
| 0012403 | 4 | いいえ | 1.5 mm² | 7.2 mm | 125 kg/km | |
| 0012404 | 5 | いいえ | 1.5 mm² | 8.1 mm | 139 kg/km | |
| 0012420 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 5.4 mm | 50 kg/km | |
| 0012421 | 3 | いいえ | 0.75 mm² | 5.7 mm | 59 kg/km | |
| 0012422 | 5 | いいえ | 0.75 mm² | 6.7 mm | 88 kg/km | |
| 0012423 | 7 | いいえ | 0.75 mm² | 7.3 mm | 115 kg/km | |
| 0012425 | 12 | いいえ | 0.75 mm² | 9.9 mm | 185 kg/km | |
| 0012427 | 18 | いいえ | 0.75 mm² | 11.7 mm | 282 kg/km | |
| 0012429 | 25 | いいえ | 0.75 mm² | 13.8 mm | 393 kg/km | |
| 0012430 | 4 | いいえ | 0.75 mm² | 6.2 mm | 81 kg/km | |
| 0012440 | 2 | いいえ | 1 mm² | 5.7 mm | 57 kg/km | |
| 0012441 | 3 | いいえ | 1 mm² | 6 mm | 73 kg/km | |
| 0012443 | 5 | いいえ | 1 mm² | 7.1 mm | 105 kg/km | |
| 0012444 | 7 | いいえ | 1 mm² | 8 mm | 138 kg/km | |
| 0012446 | 12 | いいえ | 1 mm² | 10.5 mm | 231 kg/km | |
| 0012448 | 18 | いいえ | 1 mm² | 12.7 mm | 331 kg/km | |
| 0012501 | 3 | はい | 1.5 mm² | 6.7 mm | 105 kg/km | |
| 0012502 | 4 | はい | 1.5 mm² | 7.2 mm | 125 kg/km | |
| 0012503 | 5 | はい | 1.5 mm² | 8.1 mm | 139 kg/km | |
| 0012504 | 7 | はい | 1.5 mm² | 8.9 mm | 180 kg/km | |
| 0012505 | 12 | はい | 1.5 mm² | 12 mm | 339 kg/km | |
| 0012506 | 18 | はい | 1.5 mm² | 14.4 mm | 513 kg/km | |
| 0012507 | 25 | はい | 1.5 mm² | 16.9 mm | 698 kg/km |