ÖLFLEX® EB 12X0,75
コントロールケーブル; 12X0.75; 9.9 mm; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; 柔軟性
在庫あり-納期目安:7営業日
UV-resistant
Good chemical resistance
Flame-retardant
for outdoor use
UKCA marked

CE marked
特長
- ケーブル外径が小さく、省スペースです。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
アプリケーション
- 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
- 乾燥、湿潤または濡れた環境で使用可能です。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があり、特定の耐油性があります。
- 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
0.185 kg
銅指数
88.200 kg
銅指数 (lb)
592.600 lb
電気特性
定格電圧
U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC
試験電圧
3 kV
製品構成
ケーブル寸法
12X0.75
導体サイズ (mm2)
0.75 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
なし
線心数
12
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
なし
アーマード付
なし
外径
9.9 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
青
線心識別
ナンバリング
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
連続屈曲用
なし
捻れ負荷用
なし
に準拠した本質安全防爆回路用
IEC 60079-14
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
39.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
148.5 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C まで 70 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
DIN EN ISO 4892-2 Method AEN 50618EN 50620
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
ÖLFLEX® EBの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0012401 | 2 | なし | 1.5 mm² | 6.3 mm | 29.000 kg | 0.080 kg |
0012402 | 3 | なし | 1.5 mm² | 6.7 mm | 43.000 kg | 0.105 kg |
0012403 | 4 | なし | 1.5 mm² | 7.2 mm | 58.000 kg | 0.125 kg |
0012404 | 5 | なし | 1.5 mm² | 8.1 mm | 72.000 kg | 0.139 kg |
0012420 | 2 | なし | 0.75 mm² | 5.4 mm | 14.700 kg | 0.050 kg |
0012421 | 3 | なし | 0.75 mm² | 5.7 mm | 22.100 kg | 0.059 kg |
0012422 | 5 | なし | 0.75 mm² | 6.7 mm | 36.800 kg | 0.088 kg |
0012423 | 7 | なし | 0.75 mm² | 7.3 mm | 51.500 kg | 0.115 kg |
0012425 | 12 | なし | 0.75 mm² | 9.9 mm | 88.200 kg | 0.185 kg |
0012427 | 18 | なし | 0.75 mm² | 11.7 mm | 132.300 kg | 0.282 kg |
0012429 | 25 | なし | 0.75 mm² | 13.8 mm | 183.800 kg | 0.393 kg |
0012430 | 4 | なし | 0.75 mm² | 6.2 mm | 29.400 kg | 0.081 kg |
0012440 | 2 | なし | 1 mm² | 5.7 mm | 19.700 kg | 0.057 kg |
0012441 | 3 | なし | 1 mm² | 6 mm | 29.600 kg | 0.073 kg |
0012443 | 5 | なし | 1 mm² | 7.1 mm | 49.400 kg | 0.105 kg |
0012444 | 7 | なし | 1 mm² | 8 mm | 69.100 kg | 0.138 kg |
0012446 | 12 | なし | 1 mm² | 10.5 mm | 118.400 kg | 0.231 kg |
0012448 | 18 | なし | 1 mm² | 12.7 mm | 177.700 kg | 0.331 kg |
0012501 | 3 | あり | 1.5 mm² | 6.7 mm | 43.000 kg | 0.105 kg |
0012502 | 4 | あり | 1.5 mm² | 7.2 mm | 58.000 kg | 0.125 kg |
0012503 | 5 | あり | 1.5 mm² | 8.1 mm | 72.000 kg | 0.139 kg |
0012504 | 7 | あり | 1.5 mm² | 8.9 mm | 101.000 kg | 0.180 kg |
0012505 | 12 | あり | 1.5 mm² | 12 mm | 173.000 kg | 0.339 kg |
0012506 | 18 | あり | 1.5 mm² | 14.4 mm | 259.000 kg | 0.513 kg |
0012507 | 25 | あり | 1.5 mm² | 16.9 mm | 360.000 kg | 0.698 kg |
閉じる
すべて表示
アクセサリ