ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7X1 BK
コントロールケーブル; 7X1; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; 柔軟性

¥1,208
在庫切れ
型番
1136543
(¥1,208/M)
税込

一時的な在庫切れ

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7X1 BK control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7X1 BK control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7X1 BK control cable -   Secondary Image
torsion resistant
torsion resistant
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked

特長

  • 耐候性があり、屋外での使用に適しています。
  • 肉薄による省スペース化
  • インナーシースを省略することで、軽量化・小外径化を実現しました。
  • 高カバー率の銅編組シールドで、電磁波対策が可能です。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。

アプリケーション

  • 機械内部およびプラント内部の制御回路の配線に汎用的に使用可能。
  • 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
  • 風力タービンでの捻転用途に最適なケーブルデザイン。
  • 中程度のメカストレスに最適です。
  • 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
  • PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があり、特定の耐油性があります。
  • 屋外使用に最適です。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

コントロールケーブル

重量

147 kg/km

銅指数

112.000 kg/km

銅指数 (lb)

752.609 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC

試験電圧/心-心

4 kV

試験電圧 心/シールド

2 kV

製品構成

ケーブル寸法

7X1

導体サイズ (mm2)

1 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228クラス5: 細撚線

アース線含む

なし

線心数

7

ツイストタイプ

層撚り

撚線による巻線

プラスチックフィルム

シールド付き

あり

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

アーマード付

なし

外径

8.8 mm

ケーブル形状

丸形

絶縁体材質

PVC

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

PVC

シース材質、短縮形

PVC

シース色

線心識別

ナンバリング

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟性
固定配線
捻り

連続屈曲用

なし

捻れ負荷用

あり

最小曲げ半径(固定配線時)

6 x 外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

52.8 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

20 x 外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

176.0 mm

捻れ

で +/- 150 °/m および min. -20 °C 最大 2000 捻転サイクル
で +/- 150 °/m および min. 5 °C 最大 5000 捻転サイクル

固定配線時の温度範囲

-40 °C まで 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C まで 70 °C

難燃性

あり

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

あり

に準拠した耐UV性

DIN EN ISO 4892-2 Method A
EN 50525-1 (黒色シースケーブルは屋外使用に好適です。)

耐オゾン性

あり

に準拠した耐オゾン性

EN 50396, method B

耐薬品性

あり

ハロゲンフリー

なし

耐油性

なし

規格・認証

CEマーキング

あり

UKCA マーキング

あり

EAC certified

あり

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:VDE

なし

認証:DNV/GL

なし

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

なし

認証:ECOLAB

なし

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BKの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
1136110 3 あり 0.75 mm² 6.5 mm 52.000 kg/km 76 kg/km
1136111 4 あり 0.75 mm² 7 mm 61.000 kg/km 95 kg/km
1136113 5 あり 0.75 mm² 7.7 mm 72.000 kg/km 108 kg/km
1136114 7 あり 0.75 mm² 8.3 mm 89.000 kg/km 120 kg/km
1136115 12 あり 0.75 mm² 10.9 mm 138.000 kg/km 232 kg/km
1136510 2 なし 0.5 mm² 5.8 mm 36.000 kg/km 54 kg/km
1136511 3 あり 0.5 mm² 6.1 mm 43.000 kg/km 63 kg/km
1136512 3 なし 0.5 mm² 6.1 mm 43.000 kg/km 63 kg/km
1136513 4 あり 0.5 mm² 6.5 mm 49.000 kg/km 71 kg/km
1136514 4 なし 0.5 mm² 6.5 mm 49.000 kg/km 71 kg/km
1136515 5 あり 0.5 mm² 7 mm 57.000 kg/km 86 kg/km
1136516 5 なし 0.5 mm² 7 mm 57.000 kg/km 86 kg/km
1136517 7 あり 0.5 mm² 7.5 mm 69.000 kg/km 105 kg/km
1136518 7 なし 0.5 mm² 7.5 mm 69.000 kg/km 105 kg/km
1136519 12 あり 0.5 mm² 9.9 mm 104.000 kg/km 163 kg/km
1136520 12 なし 0.5 mm² 9.9 mm 104.000 kg/km 163 kg/km
1136521 18 あり 0.5 mm² 11.5 mm 141.000 kg/km 226 kg/km
1136522 25 あり 0.5 mm² 13.4 mm 211.000 kg/km 350 kg/km
1136523 2 なし 0.75 mm² 6.2 mm 43.000 kg/km 59 kg/km
1136525 3 なし 0.75 mm² 6.5 mm 52.000 kg/km 76 kg/km
1136527 4 なし 0.75 mm² 7 mm 61.000 kg/km 91 kg/km
1136529 5 なし 0.75 mm² 7.7 mm 72.000 kg/km 100 kg/km
1136531 7 なし 0.75 mm² 8.3 mm 89.000 kg/km 127 kg/km
1136533 18 あり 0.75 mm² 12.7 mm 211.000 kg/km 292 kg/km
1136534 25 あり 0.75 mm² 14.8 mm 280.000 kg/km 435 kg/km
1136535 2 なし 1 mm² 6.5 mm 51.000 kg/km 71 kg/km
1136536 3 あり 1 mm² 6.8 mm 62.000 kg/km 86 kg/km
1136537 3 なし 1 mm² 6.8 mm 62.000 kg/km 86 kg/km
1136538 4 あり 1 mm² 7.3 mm 74.000 kg/km 98 kg/km
1136539 4 なし 1 mm² 7.3 mm 74.000 kg/km 98 kg/km
1136540 5 あり 1 mm² 8.1 mm 88.000 kg/km 121 kg/km
1136541 5 なし 1 mm² 8.1 mm 88.000 kg/km 121 kg/km
1136542 7 あり 1 mm² 8.8 mm 112.000 kg/km 147 kg/km
1136543 7 なし 1 mm² 8.8 mm 112.000 kg/km 147 kg/km
1136544 12 あり 1 mm² 11.5 mm 185.000 kg/km 249 kg/km
1136545 18 あり 1 mm² 13.9 mm 268.000 kg/km 364 kg/km
1136546 25 あり 1 mm² 15.9 mm 354.000 kg/km 486 kg/km
1136547 2 なし 1.5 mm² 7.1 mm 65.000 kg/km 86 kg/km
1136548 3 あり 1.5 mm² 7.5 mm 82.000 kg/km 112 kg/km
1136549 3 なし 1.5 mm² 7.5 mm 82.000 kg/km 112 kg/km
1136550 4 あり 1.5 mm² 8.2 mm 100.000 kg/km 135 kg/km
1136551 4 なし 1.5 mm² 8.2 mm 100.000 kg/km 135 kg/km
1136552 5 あり 1.5 mm² 8.9 mm 119.000 kg/km 148 kg/km
1136553 5 なし 1.5 mm² 8.9 mm 119.000 kg/km 148 kg/km
1136554 7 あり 1.5 mm² 9.9 mm 154.000 kg/km 192 kg/km
1136555 7 なし 1.5 mm² 9.9 mm 154.000 kg/km 192 kg/km
1136556 12 あり 1.5 mm² 13 mm 268.000 kg/km 332 kg/km
1136557 18 あり 1.5 mm² 15.6 mm 373.000 kg/km 484 kg/km
1136558 25 あり 1.5 mm² 17.9 mm 530.000 kg/km 734 kg/km
1136559 34 あり 1.5 mm² 20.8 mm 683.000 kg/km 944 kg/km
1136560 3 あり 2.5 mm² 8.9 mm 118.000 kg/km 151 kg/km
1136561 4 あり 2.5 mm² 9.9 mm 147.000 kg/km 188 kg/km
1136562 5 あり 2.5 mm² 11 mm 176.000 kg/km 224 kg/km
1136563 7 あり 2.5 mm² 11.9 mm 253.000 kg/km 294 kg/km
1136564 12 あり 2.5 mm² 16 mm 355.000 kg/km 521 kg/km
1136565 18 あり 2.5 mm² 19 mm 569.000 kg/km 740 kg/km
1136566 4 あり 4 mm² 11.6 mm 248.000 kg/km 287 kg/km
1136567 4 あり 6 mm² 14.2 mm 343.000 kg/km 424 kg/km
1136568 4 あり 10 mm² 17.2 mm 495.000 kg/km 637 kg/km
1136569 5 あり 10 mm² 19.5 mm 592.000 kg/km 824 kg/km
1136570 4 あり 16 mm² 20.2 mm 800.000 kg/km 1050 kg/km
1136571 5 あり 16 mm² 22.6 mm 895.000 kg/km 1285 kg/km
1136572 4 あり 25 mm² 25.1 mm 1075.000 kg/km 1413 kg/km
1136573 4 あり 35 mm² 28 mm 1576.000 kg/km 1867 kg/km
閉じる
すべて表示
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!
初回購入キャンペーン実施中初回購入キャンペーン実施中