ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7G0,5 BK
コントロールケーブル; 7G0.5; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; 柔軟性
特長
- 耐候性があり、屋外での使用に適しています。
- 肉薄による省スペース化
- インナーシースを省略することで、軽量化・小外径化を実現しました。
- 高カバー率の銅編組シールドで、電磁波対策が可能です。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
アプリケーション
- 機械内部およびプラント内部の制御回路の配線に汎用的に使用可能。
- 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
- 風力タービンでの捻転用途に最適なケーブルデザイン。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
- PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があり、特定の耐油性があります。
- 屋外使用に最適です。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
105 kg/km
銅指数
69.000 kg/km
銅指数 (lb)
463.661 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
2 kV
製品構成
ケーブル寸法
7G0.5
導体サイズ (mm2)
0.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
7
ツイストタイプ
層撚り
撚線による巻線
プラスチックフィルム
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
アーマード付
なし
外径
7.5 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
黒
線心識別
ナンバリング
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線捻り
連続屈曲用
なし
捻れ負荷用
あり
最小曲げ半径(固定配線時)
6 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
45.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
150.0 mm
捻れ
で +/- 150 °/m および min. -20 °C 最大 2000 捻転サイクルで +/- 150 °/m および min. 5 °C 最大 5000 捻転サイクル
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C まで 70 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
DIN EN ISO 4892-2 Method AEN 50525-1 (黒色シースケーブルは屋外使用に好適です。)
耐オゾン性
あり
に準拠した耐オゾン性
EN 50396, method B
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
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BKの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1136110 | 3 | あり | 0.75 mm² | 6.5 mm | 52.000 kg/km | 76 kg/km |
1136111 | 4 | あり | 0.75 mm² | 7 mm | 61.000 kg/km | 95 kg/km |
1136113 | 5 | あり | 0.75 mm² | 7.7 mm | 72.000 kg/km | 108 kg/km |
1136114 | 7 | あり | 0.75 mm² | 8.3 mm | 89.000 kg/km | 120 kg/km |
1136115 | 12 | あり | 0.75 mm² | 10.9 mm | 138.000 kg/km | 232 kg/km |
1136510 | 2 | なし | 0.5 mm² | 5.8 mm | 36.000 kg/km | 54 kg/km |
1136511 | 3 | あり | 0.5 mm² | 6.1 mm | 43.000 kg/km | 63 kg/km |
1136512 | 3 | なし | 0.5 mm² | 6.1 mm | 43.000 kg/km | 63 kg/km |
1136513 | 4 | あり | 0.5 mm² | 6.5 mm | 49.000 kg/km | 71 kg/km |
1136514 | 4 | なし | 0.5 mm² | 6.5 mm | 49.000 kg/km | 71 kg/km |
1136515 | 5 | あり | 0.5 mm² | 7 mm | 57.000 kg/km | 86 kg/km |
1136516 | 5 | なし | 0.5 mm² | 7 mm | 57.000 kg/km | 86 kg/km |
1136517 | 7 | あり | 0.5 mm² | 7.5 mm | 69.000 kg/km | 105 kg/km |
1136518 | 7 | なし | 0.5 mm² | 7.5 mm | 69.000 kg/km | 105 kg/km |
1136519 | 12 | あり | 0.5 mm² | 9.9 mm | 104.000 kg/km | 163 kg/km |
1136520 | 12 | なし | 0.5 mm² | 9.9 mm | 104.000 kg/km | 163 kg/km |
1136521 | 18 | あり | 0.5 mm² | 11.5 mm | 141.000 kg/km | 226 kg/km |
1136522 | 25 | あり | 0.5 mm² | 13.4 mm | 211.000 kg/km | 350 kg/km |
1136523 | 2 | なし | 0.75 mm² | 6.2 mm | 43.000 kg/km | 59 kg/km |
1136525 | 3 | なし | 0.75 mm² | 6.5 mm | 52.000 kg/km | 76 kg/km |
1136527 | 4 | なし | 0.75 mm² | 7 mm | 61.000 kg/km | 91 kg/km |
1136529 | 5 | なし | 0.75 mm² | 7.7 mm | 72.000 kg/km | 100 kg/km |
1136531 | 7 | なし | 0.75 mm² | 8.3 mm | 89.000 kg/km | 127 kg/km |
1136533 | 18 | あり | 0.75 mm² | 12.7 mm | 211.000 kg/km | 292 kg/km |
1136534 | 25 | あり | 0.75 mm² | 14.8 mm | 280.000 kg/km | 435 kg/km |
1136535 | 2 | なし | 1 mm² | 6.5 mm | 51.000 kg/km | 71 kg/km |
1136536 | 3 | あり | 1 mm² | 6.8 mm | 62.000 kg/km | 86 kg/km |
1136537 | 3 | なし | 1 mm² | 6.8 mm | 62.000 kg/km | 86 kg/km |
1136538 | 4 | あり | 1 mm² | 7.3 mm | 74.000 kg/km | 98 kg/km |
1136539 | 4 | なし | 1 mm² | 7.3 mm | 74.000 kg/km | 98 kg/km |
1136540 | 5 | あり | 1 mm² | 8.1 mm | 88.000 kg/km | 121 kg/km |
1136541 | 5 | なし | 1 mm² | 8.1 mm | 88.000 kg/km | 121 kg/km |
1136542 | 7 | あり | 1 mm² | 8.8 mm | 112.000 kg/km | 147 kg/km |
1136543 | 7 | なし | 1 mm² | 8.8 mm | 112.000 kg/km | 147 kg/km |
1136544 | 12 | あり | 1 mm² | 11.5 mm | 185.000 kg/km | 249 kg/km |
1136545 | 18 | あり | 1 mm² | 13.9 mm | 268.000 kg/km | 364 kg/km |
1136546 | 25 | あり | 1 mm² | 15.9 mm | 354.000 kg/km | 486 kg/km |
1136547 | 2 | なし | 1.5 mm² | 7.1 mm | 65.000 kg/km | 86 kg/km |
1136548 | 3 | あり | 1.5 mm² | 7.5 mm | 82.000 kg/km | 112 kg/km |
1136549 | 3 | なし | 1.5 mm² | 7.5 mm | 82.000 kg/km | 112 kg/km |
1136550 | 4 | あり | 1.5 mm² | 8.2 mm | 100.000 kg/km | 135 kg/km |
1136551 | 4 | なし | 1.5 mm² | 8.2 mm | 100.000 kg/km | 135 kg/km |
1136552 | 5 | あり | 1.5 mm² | 8.9 mm | 119.000 kg/km | 148 kg/km |
1136553 | 5 | なし | 1.5 mm² | 8.9 mm | 119.000 kg/km | 148 kg/km |
1136554 | 7 | あり | 1.5 mm² | 9.9 mm | 154.000 kg/km | 192 kg/km |
1136555 | 7 | なし | 1.5 mm² | 9.9 mm | 154.000 kg/km | 192 kg/km |
1136556 | 12 | あり | 1.5 mm² | 13 mm | 268.000 kg/km | 332 kg/km |
1136557 | 18 | あり | 1.5 mm² | 15.6 mm | 373.000 kg/km | 484 kg/km |
1136558 | 25 | あり | 1.5 mm² | 17.9 mm | 530.000 kg/km | 734 kg/km |
1136559 | 34 | あり | 1.5 mm² | 20.8 mm | 683.000 kg/km | 944 kg/km |
1136560 | 3 | あり | 2.5 mm² | 8.9 mm | 118.000 kg/km | 151 kg/km |
1136561 | 4 | あり | 2.5 mm² | 9.9 mm | 147.000 kg/km | 188 kg/km |
1136562 | 5 | あり | 2.5 mm² | 11 mm | 176.000 kg/km | 224 kg/km |
1136563 | 7 | あり | 2.5 mm² | 11.9 mm | 253.000 kg/km | 294 kg/km |
1136564 | 12 | あり | 2.5 mm² | 16 mm | 355.000 kg/km | 521 kg/km |
1136565 | 18 | あり | 2.5 mm² | 19 mm | 569.000 kg/km | 740 kg/km |
1136566 | 4 | あり | 4 mm² | 11.6 mm | 248.000 kg/km | 287 kg/km |
1136567 | 4 | あり | 6 mm² | 14.2 mm | 343.000 kg/km | 424 kg/km |
1136568 | 4 | あり | 10 mm² | 17.2 mm | 495.000 kg/km | 637 kg/km |
1136569 | 5 | あり | 10 mm² | 19.5 mm | 592.000 kg/km | 824 kg/km |
1136570 | 4 | あり | 16 mm² | 20.2 mm | 800.000 kg/km | 1050 kg/km |
1136571 | 5 | あり | 16 mm² | 22.6 mm | 895.000 kg/km | 1285 kg/km |
1136572 | 4 | あり | 25 mm² | 25.1 mm | 1075.000 kg/km | 1413 kg/km |
1136573 | 4 | あり | 35 mm² | 28 mm | 1576.000 kg/km | 1867 kg/km |