ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G10 BK
電源および制御ケーブル; 4G10; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 番号; シールド; 柔軟性

¥5,115
在庫あり
型番
1136568
(¥5,115/M)
税込
在庫あり:最短 10~15 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:50
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
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G10 BK power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G10 BK power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G10 BK power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G10 BK 電源および制御ケーブル - Icons
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G10 BK 電源および制御ケーブル -   Icons
torsion resistant
torsion resistant
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

特長

  • 耐候性に優れ、屋外での使用に適しています。
  • 肉厚減少による省スペース化。
  • インナーシースをなくすことで、軽量化と外径の小型化を実現しました。
  • 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できます。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られています。
  • 屋外使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

637 kg/km

銅指数

495.000 kg/km

銅指数 (lb)

3326.264 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧/心-心

4 kV

試験電圧 心/シールド

2 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

1.91 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

4G10

導体サイズ (mm2)

10 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

4

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

撚線による巻線

プラスチックフィルム

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

アーマード付

いいえ

外径

17.2 mm

ケーブル形状

丸型

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟性
固定設置
ねじれ

連続屈曲用

いいえ

捻れ負荷用

はい

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

103.2 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

20×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

344.0 mm

捻れ

以下に適用 +/- 150 °/m および min. -20 °C まで 2000 ねじりサイクル
以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C 最大。導体温度

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C 最大。導体温度

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

DIN EN ISO 4892-2 方法A
EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)

耐オゾン性

はい

に準拠した耐オゾン性

EN 50396、方法B
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
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BKの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 重量
1136110 3 はい 0.75 mm² 6.5 mm 76 kg/km
1136111 4 はい 0.75 mm² 7 mm 95 kg/km
1136113 5 はい 0.75 mm² 7.7 mm 108 kg/km
1136114 7 はい 0.75 mm² 8.3 mm 120 kg/km
1136115 12 はい 0.75 mm² 10.9 mm 232 kg/km
1136510 2 いいえ 0.5 mm² 5.8 mm 54 kg/km
1136511 3 はい 0.5 mm² 6.1 mm 63 kg/km
1136512 3 いいえ 0.5 mm² 6.1 mm 63 kg/km
1136513 4 はい 0.5 mm² 6.5 mm 71 kg/km
1136514 4 いいえ 0.5 mm² 6.5 mm 71 kg/km
1136515 5 はい 0.5 mm² 7 mm 86 kg/km
1136516 5 いいえ 0.5 mm² 7 mm 86 kg/km
1136517 7 はい 0.5 mm² 7.5 mm 105 kg/km
1136518 7 いいえ 0.5 mm² 7.5 mm 105 kg/km
1136519 12 はい 0.5 mm² 9.9 mm 163 kg/km
1136520 12 いいえ 0.5 mm² 9.9 mm 163 kg/km
1136521 18 はい 0.5 mm² 11.5 mm 226 kg/km
1136522 25 はい 0.5 mm² 13.4 mm 350 kg/km
1136523 2 いいえ 0.75 mm² 6.2 mm 59 kg/km
1136525 3 いいえ 0.75 mm² 6.5 mm 76 kg/km
1136527 4 いいえ 0.75 mm² 7 mm 91 kg/km
1136529 5 いいえ 0.75 mm² 7.7 mm 100 kg/km
1136531 7 いいえ 0.75 mm² 8.3 mm 127 kg/km
1136533 18 はい 0.75 mm² 12.7 mm 292 kg/km
1136534 25 はい 0.75 mm² 14.8 mm 435 kg/km
1136535 2 いいえ 1 mm² 6.5 mm 71 kg/km
1136536 3 はい 1 mm² 6.8 mm 86 kg/km
1136537 3 いいえ 1 mm² 6.8 mm 86 kg/km
1136538 4 はい 1 mm² 7.3 mm 98 kg/km
1136539 4 いいえ 1 mm² 7.3 mm 98 kg/km
1136540 5 はい 1 mm² 8.1 mm 121 kg/km
1136541 5 いいえ 1 mm² 8.1 mm 121 kg/km
1136542 7 はい 1 mm² 8.8 mm 147 kg/km
1136543 7 いいえ 1 mm² 8.8 mm 147 kg/km
1136544 12 はい 1 mm² 11.5 mm 249 kg/km
1136545 18 はい 1 mm² 13.9 mm 364 kg/km
1136546 25 はい 1 mm² 15.9 mm 486 kg/km
1136547 2 いいえ 1.5 mm² 7.1 mm 86 kg/km
1136548 3 はい 1.5 mm² 7.5 mm 112 kg/km
1136549 3 いいえ 1.5 mm² 7.5 mm 112 kg/km
1136550 4 はい 1.5 mm² 8.2 mm 135 kg/km
1136551 4 いいえ 1.5 mm² 8.2 mm 135 kg/km
1136552 5 はい 1.5 mm² 8.9 mm 148 kg/km
1136553 5 いいえ 1.5 mm² 8.9 mm 148 kg/km
1136554 7 はい 1.5 mm² 9.9 mm 192 kg/km
1136555 7 いいえ 1.5 mm² 9.9 mm 192 kg/km
1136556 12 はい 1.5 mm² 13 mm 332 kg/km
1136557 18 はい 1.5 mm² 15.6 mm 484 kg/km
1136558 25 はい 1.5 mm² 17.9 mm 734 kg/km
1136559 34 はい 1.5 mm² 20.8 mm 944 kg/km
1136560 3 はい 2.5 mm² 8.9 mm 151 kg/km
1136561 4 はい 2.5 mm² 9.9 mm 188 kg/km
1136562 5 はい 2.5 mm² 11 mm 224 kg/km
1136563 7 はい 2.5 mm² 11.9 mm 294 kg/km
1136564 12 はい 2.5 mm² 16 mm 521 kg/km
1136565 18 はい 2.5 mm² 19 mm 740 kg/km
1136566 4 はい 4 mm² 11.6 mm 287 kg/km
1136567 4 はい 6 mm² 14.2 mm 424 kg/km
1136568 4 はい 10 mm² 17.2 mm 637 kg/km
1136569 5 はい 10 mm² 19.5 mm 824 kg/km
1136570 4 はい 16 mm² 20.2 mm 1050 kg/km
1136571 5 はい 16 mm² 22.6 mm 1285 kg/km
1136572 4 はい 25 mm² 25.1 mm 1413 kg/km
1136573 4 はい 35 mm² 28 mm 1867 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!