ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G0,75 BK
コントロールケーブル; 4G0.75; 7 mm; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; 柔軟性
税込

特長
- 耐候性があり、屋外での使用に適しています。
- 肉薄による省スペース化
- インナーシースを省略することで、軽量化・小外径化を実現しました。
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
- 屋外使用に最適です。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
0.095 kg
銅指数
61.000 kg
銅指数 (lb)
409.900 lb
電気特性
定格電圧
U0/U: 300 / 500 V AC rms 後 IEC
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
2 kV
製品構成
ケーブル寸法
4G0.75
導体サイズ (mm2)
0.75 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
4
ツイストタイプ
層撚り
撚線による巻線
プラスチックフィルム
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
アーマード付
なし
外径
7 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
黒
線心識別
ナンバリング
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線捻り
連続屈曲用
なし
捻れ負荷用
あり
最小曲げ半径(固定配線時)
6 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
42.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
140.0 mm
捻れ
タイプ +/- 150 °/m および min. 5 °C 最大 5000 捻転サイクルタイプ +/- 150 °/m および min. -20 °C 最大 2000 捻転サイクル
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
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BKの全製品
型番 | アース線含む | 線心数 | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 重量 | 銅指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1136110 | あり | 3 | 0.8 mm² | 6.5 mm | 0.076 kg | 52.000 kg |
1136111 | あり | 4 | 0.8 mm² | 7.0 mm | 0.095 kg | 61.000 kg |
1136113 | あり | 5 | 0.8 mm² | 7.7 mm | 0.108 kg | 72.000 kg |
1136114 | あり | 7 | 0.8 mm² | 8.3 mm | 0.120 kg | 89.000 kg |
1136115 | あり | 12 | 0.8 mm² | 10.9 mm | 0.232 kg | 138.000 kg |
1136510 | なし | 2 | 0.5 mm² | 5.8 mm | 0.054 kg | 36.000 kg |
1136511 | あり | 3 | 0.5 mm² | 6.1 mm | 0.063 kg | 43.000 kg |
1136512 | なし | 3 | 0.5 mm² | 6.1 mm | 0.063 kg | 43.000 kg |
1136513 | あり | 4 | 0.5 mm² | 6.5 mm | 0.071 kg | 49.000 kg |
1136514 | なし | 4 | 0.5 mm² | 6.5 mm | 0.071 kg | 49.000 kg |
1136515 | あり | 5 | 0.5 mm² | 7.0 mm | 0.086 kg | 57.000 kg |
1136516 | なし | 5 | 0.5 mm² | 7.0 mm | 0.086 kg | 57.000 kg |
1136517 | あり | 7 | 0.5 mm² | 7.5 mm | 0.105 kg | 69.000 kg |
1136518 | なし | 7 | 0.5 mm² | 7.5 mm | 0.105 kg | 69.000 kg |
1136519 | あり | 12 | 0.5 mm² | 9.9 mm | 0.163 kg | 104.000 kg |
1136520 | なし | 12 | 0.5 mm² | 9.9 mm | 0.163 kg | 104.000 kg |
1136521 | あり | 18 | 0.5 mm² | 11.5 mm | 0.226 kg | 141.000 kg |
1136522 | あり | 25 | 0.5 mm² | 13.4 mm | 0.350 kg | 211.000 kg |
1136523 | なし | 2 | 0.8 mm² | 6.2 mm | 0.059 kg | 43.000 kg |
1136525 | なし | 3 | 0.8 mm² | 6.5 mm | 0.076 kg | 52.000 kg |
1136527 | なし | 4 | 0.8 mm² | 7.0 mm | 0.091 kg | 61.000 kg |
1136529 | なし | 5 | 0.8 mm² | 7.7 mm | 0.100 kg | 72.000 kg |
1136531 | なし | 7 | 0.8 mm² | 8.3 mm | 0.127 kg | 89.000 kg |
1136533 | あり | 18 | 0.8 mm² | 12.7 mm | 0.292 kg | 211.000 kg |
1136534 | あり | 25 | 0.8 mm² | 14.8 mm | 0.435 kg | 280.000 kg |
1136535 | なし | 2 | 1.0 mm² | 6.5 mm | 0.071 kg | 51.000 kg |
1136536 | あり | 3 | 1.0 mm² | 6.8 mm | 0.086 kg | 62.000 kg |
1136537 | なし | 3 | 1.0 mm² | 6.8 mm | 0.086 kg | 62.000 kg |
1136538 | あり | 4 | 1.0 mm² | 7.3 mm | 0.098 kg | 74.000 kg |
1136539 | なし | 4 | 1.0 mm² | 7.3 mm | 0.098 kg | 74.000 kg |
1136540 | あり | 5 | 1.0 mm² | 8.1 mm | 0.121 kg | 88.000 kg |
1136541 | なし | 5 | 1.0 mm² | 8.1 mm | 0.121 kg | 88.000 kg |
1136542 | あり | 7 | 1.0 mm² | 8.8 mm | 0.147 kg | 112.000 kg |
1136543 | なし | 7 | 1.0 mm² | 8.8 mm | 0.147 kg | 112.000 kg |
1136544 | あり | 12 | 1.0 mm² | 11.5 mm | 0.249 kg | 185.000 kg |
1136545 | あり | 18 | 1.0 mm² | 13.9 mm | 0.364 kg | 268.000 kg |
1136546 | あり | 25 | 1.0 mm² | 15.9 mm | 0.486 kg | 354.000 kg |
1136547 | なし | 2 | 1.5 mm² | 7.1 mm | 0.086 kg | 65.000 kg |
1136548 | あり | 3 | 1.5 mm² | 7.5 mm | 0.112 kg | 82.000 kg |
1136549 | なし | 3 | 1.5 mm² | 7.5 mm | 0.112 kg | 82.000 kg |
1136550 | あり | 4 | 1.5 mm² | 8.2 mm | 0.135 kg | 100.000 kg |
1136551 | なし | 4 | 1.5 mm² | 8.2 mm | 0.135 kg | 100.000 kg |
1136552 | あり | 5 | 1.5 mm² | 8.9 mm | 0.148 kg | 119.000 kg |
1136553 | なし | 5 | 1.5 mm² | 8.9 mm | 0.148 kg | 119.000 kg |
1136554 | あり | 7 | 1.5 mm² | 9.9 mm | 0.192 kg | 154.000 kg |
1136555 | なし | 7 | 1.5 mm² | 9.9 mm | 0.192 kg | 154.000 kg |
1136556 | あり | 12 | 1.5 mm² | 13.0 mm | 0.332 kg | 268.000 kg |
1136557 | あり | 18 | 1.5 mm² | 15.6 mm | 0.484 kg | 373.000 kg |
1136558 | あり | 25 | 1.5 mm² | 17.9 mm | 0.734 kg | 530.000 kg |
1136559 | あり | 34 | 1.5 mm² | 20.8 mm | 0.944 kg | 683.000 kg |
1136560 | あり | 3 | 2.5 mm² | 8.9 mm | 0.151 kg | 118.000 kg |
1136561 | あり | 4 | 2.5 mm² | 9.9 mm | 0.188 kg | 147.000 kg |
1136562 | あり | 5 | 2.5 mm² | 11.0 mm | 0.224 kg | 176.000 kg |
1136563 | あり | 7 | 2.5 mm² | 11.9 mm | 0.294 kg | 253.000 kg |
1136564 | あり | 12 | 2.5 mm² | 16.0 mm | 0.521 kg | 355.000 kg |
1136565 | あり | 18 | 2.5 mm² | 19.0 mm | 0.740 kg | 569.000 kg |
1136566 | あり | 4 | 4.0 mm² | 11.6 mm | 0.287 kg | 248.000 kg |
1136567 | あり | 4 | 6.0 mm² | 14.2 mm | 0.424 kg | 343.000 kg |
1136568 | あり | 4 | 10.0 mm² | 17.2 mm | 0.637 kg | 495.000 kg |
1136569 | あり | 5 | 10.0 mm² | 19.5 mm | 0.824 kg | 592.000 kg |
1136570 | あり | 4 | 16.0 mm² | 20.2 mm | 1.050 kg | 800.000 kg |
1136571 | あり | 5 | 16.0 mm² | 22.6 mm | 1.285 kg | 895.000 kg |
1136572 | あり | 4 | 25.0 mm² | 25.1 mm | 1.413 kg | 1075.000 kg |
1136573 | あり | 4 | 35.0 mm² | 28.0 mm | 1.867 kg | 1576.000 kg |