ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 5G25
コントロールケーブル; 5G25; U0/U: 450 / 750 V; PVC; 線心識別: カラー; シールド付き; 柔軟性
特長
- 押出加工されたインナーシースにより、さらなる堅牢性を実現しています。
- 高カバー率の銅編組シールドで、電磁波対策が可能です。
- 耐電圧:4000Vで、電気安全性を確保しています。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
アプリケーション
- 機械内部およびプラント内部の制御回路の配線に汎用的に使用可能。
- 設置場所によって高い定格電圧を必要とする回路用
- 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
- PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があり、特定の耐油性があります。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
2374 kg/km
銅指数
1446.000 kg/km
銅指数 (lb)
9715.700 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 450 / 750 V AC rms まで IEC
定格電圧(固定使用時)
U0/U: 0,6 / 1 kV AC rms まで IEC
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
4 kV
製品構成
ケーブル寸法
5G25
導体サイズ (mm2)
25 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
5
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
アーマード付
なし
外径
32.6 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース色
灰
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
透明
線心識別
カラー
線心識別
VDE 0293-1VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
捻れ負荷用
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
6 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
195.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
652.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C まで 70 °C
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
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750Vの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0034952 | 3 | あり | 50 mm² | 1748.000 kg/km | 2590 kg/km | |
0034953 | 3 | あり | 10 mm² | 414.000 kg/km | 690 kg/km | |
0034954 | 3 | あり | 16 mm² | 607.000 kg/km | 910 kg/km | |
0034955 | 3 | あり | 25 mm² | 936.000 kg/km | 1330 kg/km | |
0034956 | 3 | あり | 35 mm² | 1258.000 kg/km | 1370 kg/km | |
0035000 | 2 | なし | 1.5 mm² | 65.000 kg/km | 132 kg/km | |
0035011 | 3 | あり | 2.5 mm² | 146.000 kg/km | 211 kg/km | |
00350123 | 5 | あり | 2.5 mm² | 200.000 kg/km | 354 kg/km | |
00350133 | 5 | あり | 4 mm² | 328.000 kg/km | 478 kg/km | |
00350143 | 5 | あり | 6 mm² | 441.000 kg/km | 624 kg/km | |
00350153 | 5 | あり | 16 mm² | 1050.000 kg/km | 1812 kg/km | |
00350173 | 4 | あり | 2.5 mm² | 167.000 kg/km | 300 kg/km | |
00350183 | 4 | あり | 4 mm² | 237.000 kg/km | 403 kg/km | |
00350193 | 4 | あり | 6 mm² | 318.000 kg/km | 521 kg/km | |
00350213 | 4 | あり | 10 mm² | 558.000 kg/km | 843 kg/km | |
00350223 | 4 | あり | 16 mm² | 804.000 kg/km | 1164 kg/km | |
00350233 | 4 | あり | 25 mm² | 1289.000 kg/km | 1645 kg/km | |
00350243 | 5 | あり | 25 mm² | 1446.000 kg/km | 2374 kg/km | |
00350253 | 4 | あり | 35 mm² | 1693.000 kg/km | 2249 kg/km | |
00350263 | 5 | あり | 35 mm² | 1975.000 kg/km | 2771 kg/km | |
00350273 | 4 | あり | 50 mm² | 2342.000 kg/km | 3302 kg/km | |
00350283 | 4 | あり | 70 mm² | 3035.000 kg/km | 4586 kg/km | |
00350293 | 4 | あり | 95 mm² | 4055.000 kg/km | 5849 kg/km | |
0035289 | 7 | あり | 2.5 mm² | 288.000 kg/km | 424 kg/km | |
00352903 | 5 | あり | 10 mm² | 714.000 kg/km | 1004 kg/km | |
00354303 | 4 | あり | 120 mm² | 5225.000 kg/km | 7509 kg/km | |
00354313 | 4 | あり | 150 mm² | 6300.000 kg/km | 7800 kg/km | |
00354323 | 4 | あり | 185 mm² | 7753.000 kg/km | 9866 kg/km | |
0035458 | 3 | あり | 1.5 mm² | 79.000 kg/km | 170 kg/km | |
00354593 | 4 | あり | 1.5 mm² | 97.000 kg/km | 204 kg/km | |
00354603 | 5 | あり | 1.5 mm² | 116.000 kg/km | 246 kg/km | |
0035461 | 7 | あり | 1.5 mm² | 149.000 kg/km | 320 kg/km |