ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G95
電源および制御ケーブル; 4G95; U0/U: 450/750 V; PVC; 線心識別: 色; シールド; 柔軟性
特長
- 押し出し成形のインナーシースにより、さらに頑丈になりました。
- 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 設置により高い公称電圧を必要とする回路用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 中程度の機械的ストレスに適しています。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できます。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
5849 kg/km
銅指数
4055.000 kg/km
銅指数 (lb)
27245.500 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC
定格電圧(固定使用時)
U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
0.206 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
4G95
導体サイズ (mm2)
95 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
4
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
アーマード付
いいえ
外径
50.4 mm
ケーブル形状
丸型
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
ポリ塩化ビニル
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース色
グレー
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
透明
線心識別
色
線心識別
VDE 0293-1VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
柔軟性固定設置
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
302.4 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
1008.0 mm
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
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750Vの全製品
| 型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0034952 | 3 | はい | 50 mm² | 35.1 mm | 2590 kg/km | |
| 0034953 | 3 | はい | 10 mm² | 18.9 mm | 690 kg/km | |
| 0034954 | 3 | はい | 16 mm² | 21.7 mm | 910 kg/km | |
| 0034955 | 3 | はい | 25 mm² | 26.6 mm | 1330 kg/km | |
| 0034956 | 3 | はい | 35 mm² | 29.4 mm | 1370 kg/km | |
| 0035000 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 9.9 mm | 132 kg/km | |
| 0035011 | 3 | はい | 2.5 mm² | 11.8 mm | 211 kg/km | |
| 00350123 | 5 | はい | 2.5 mm² | 14.6 mm | 354 kg/km | |
| 00350133 | 5 | はい | 4 mm² | 16.5 mm | 478 kg/km | |
| 00350143 | 5 | はい | 6 mm² | 18.2 mm | 624 kg/km | |
| 00350153 | 5 | はい | 16 mm² | 26.8 mm | 1380 kg/km | |
| 00350173 | 4 | はい | 2.5 mm² | 13.5 mm | 300 kg/km | |
| 00350183 | 4 | はい | 4 mm² | 15.1 mm | 403 kg/km | |
| 00350193 | 4 | はい | 6 mm² | 16.6 mm | 521 kg/km | |
| 00350213 | 4 | はい | 10 mm² | 21.1 mm | 843 kg/km | |
| 00350223 | 4 | はい | 16 mm² | 23.9 mm | 1164 kg/km | |
| 00350233 | 4 | はい | 25 mm² | 29.4 mm | 1645 kg/km | |
| 00350243 | 5 | はい | 25 mm² | 32.6 mm | 2050 kg/km | |
| 00350253 | 4 | はい | 35 mm² | 32.4 mm | 2249 kg/km | |
| 00350263 | 5 | はい | 35 mm² | 36 mm | 2771 kg/km | |
| 00350273 | 4 | はい | 50 mm² | 38.8 mm | 3302 kg/km | |
| 00350283 | 4 | はい | 70 mm² | 43.7 mm | 4586 kg/km | |
| 00350293 | 4 | はい | 95 mm² | 50.4 mm | 5849 kg/km | |
| 0035289 | 7 | はい | 2.5 mm² | 15.9 mm | 424 kg/km | |
| 00352903 | 5 | はい | 10 mm² | 23.1 mm | 1004 kg/km | |
| 00354303 | 4 | はい | 120 mm² | 56.8 mm | 7509 kg/km | |
| 00354313 | 4 | はい | 150 mm² | 62.2 mm | 7800 kg/km | |
| 00354323 | 4 | はい | 185 mm² | 67.8 mm | 9866 kg/km | |
| 0035458 | 3 | はい | 1.5 mm² | 10.3 mm | 170 kg/km | |
| 00354593 | 4 | はい | 1.5 mm² | 11.3 mm | 204 kg/km | |
| 00354603 | 5 | はい | 1.5 mm² | 12.6 mm | 246 kg/km | |
| 0035461 | 7 | はい | 1.5 mm² | 13.9 mm | 320 kg/km |