ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G2,5
電源および制御ケーブル; 4G2.5; U0/U: 450/750 V; PVC; 線心識別: 色; シールド; 柔軟性

¥1,275
在庫あり
型番
00350173
(¥1,275/M)
税込
在庫あり: 注文日から3営業日までに出荷可能
X


標準長:100
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
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G2,5 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G2,5 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G2,5 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G2,5 電源および制御ケーブル - Icons
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G2,5 電源および制御ケーブル -   Icons
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

特長

  • 押し出し成形のインナーシースにより、さらに頑丈になりました。
  • 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 設置により高い公称電圧を必要とする回路用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できます。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

300 kg/km

銅指数

167.000 kg/km

銅指数 (lb)

1122.100 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 450/750 V AC rms 準拠: IEC

定格電圧(固定使用時)

U0/U: 0,6/1 kV AC rms 準拠: IEC

試験電圧/心-心

4 kV

試験電圧 心/シールド

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

7.98 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

4G2.5

導体サイズ (mm2)

2.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

4

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

アーマード付

いいえ

外径

13.5 mm

ケーブル形状

丸型

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

インナーシース材質 短縮形

ポリ塩化ビニル

インナーシース材質 短縮形

PVC

インナーシース色

グレー

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

透明

線心識別

線心識別

VDE 0293-1
VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟性
固定設置

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

81.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

20×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

270.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C ~ 80 °C 最大 導体温度

温度、移動配線時

-5 °C ~ 70 °C 最大 導体温度
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
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750Vの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 重量
0034952 3 はい 50 mm² 35.1 mm 2590 kg/km
0034953 3 はい 10 mm² 18.9 mm 690 kg/km
0034954 3 はい 16 mm² 21.7 mm 910 kg/km
0034955 3 はい 25 mm² 26.6 mm 1330 kg/km
0034956 3 はい 35 mm² 29.4 mm 1370 kg/km
0035000 2 いいえ 1.5 mm² 9.9 mm 132 kg/km
0035011 3 はい 2.5 mm² 11.8 mm 211 kg/km
00350123 5 はい 2.5 mm² 14.6 mm 354 kg/km
00350133 5 はい 4 mm² 16.5 mm 478 kg/km
00350143 5 はい 6 mm² 18.2 mm 624 kg/km
00350153 5 はい 16 mm² 26.8 mm 1380 kg/km
00350173 4 はい 2.5 mm² 13.5 mm 300 kg/km
00350183 4 はい 4 mm² 15.1 mm 403 kg/km
00350193 4 はい 6 mm² 16.6 mm 521 kg/km
00350213 4 はい 10 mm² 21.1 mm 843 kg/km
00350223 4 はい 16 mm² 23.9 mm 1164 kg/km
00350233 4 はい 25 mm² 29.4 mm 1645 kg/km
00350243 5 はい 25 mm² 32.6 mm 2050 kg/km
00350253 4 はい 35 mm² 32.4 mm 2249 kg/km
00350263 5 はい 35 mm² 36 mm 2771 kg/km
00350273 4 はい 50 mm² 38.8 mm 3302 kg/km
00350283 4 はい 70 mm² 43.7 mm 4586 kg/km
00350293 4 はい 95 mm² 50.4 mm 5849 kg/km
0035289 7 はい 2.5 mm² 15.9 mm 424 kg/km
00352903 5 はい 10 mm² 23.1 mm 1004 kg/km
00354303 4 はい 120 mm² 56.8 mm 7509 kg/km
00354313 4 はい 150 mm² 62.2 mm 7800 kg/km
00354323 4 はい 185 mm² 67.8 mm 9866 kg/km
0035458 3 はい 1.5 mm² 10.3 mm 170 kg/km
00354593 4 はい 1.5 mm² 11.3 mm 204 kg/km
00354603 5 はい 1.5 mm² 12.6 mm 246 kg/km
0035461 7 はい 1.5 mm² 13.9 mm 320 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!