ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 2X1,5
コントロールケーブル; 2G1.5; 9.9 mm; U0/U: 450 / 750 V; PVC; 線心識別: カラー; シールド付き; 柔軟性
税込

特長
- 押出加工されたインナーシースにより、さらなる堅牢性を実現しています。
- 高カバー率の銅編組シールドで、電磁波対策が可能です。
- 耐電圧:4000Vで、電気安全性を確保しています。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
アプリケーション
- 機械内部およびプラント内部の制御回路の配線に汎用的に使用可能。
- 設置場所によって高い定格電圧を必要とする回路用
- 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
- PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があり、特定の耐油性があります。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
0.132 kg
銅指数
65.000 kg
銅指数 (lb)
436.700 lb
電気特性
定格電圧
U0/U: 450 / 750 V AC rms 後 IEC
定格電圧(固定使用時)
U0/U: 0,6 / 1 kV AC rms 後 IEC
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
4 kV
製品構成
ケーブル寸法
2G1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
2
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
アーマード付
なし
外径
9.9 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース色
灰
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
透明
線心識別
カラー
線心識別
VDE 0293-1VDE 0293-308(テクニカルテーブルT9参照)
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
捻れ負荷用
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
6 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
59.4 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
198.0 mm
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
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750Vの全製品
型番 | 導体サイズ (mm2) | 重量 | 外径 | アース線含む | 線心数 | 銅指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
0034952 | 50.0 mm² | 2.590 kg | 35.1 mm | あり | 3 | 1748.000 kg |
0034953 | 10.0 mm² | 0.690 kg | 18.9 mm | あり | 3 | 414.000 kg |
0034954 | 16.0 mm² | 0.910 kg | 21.7 mm | あり | 3 | 607.000 kg |
0034955 | 25.0 mm² | 1.330 kg | 26.6 mm | あり | 3 | 936.000 kg |
0034956 | 35.0 mm² | 1.370 kg | 29.4 mm | あり | 3 | 1258.000 kg |
0035000 | 1.5 mm² | 0.132 kg | 9.9 mm | あり | 2 | 65.000 kg |
0035011 | 2.5 mm² | 0.211 kg | 11.8 mm | あり | 3 | 146.000 kg |
00350123 | 2.5 mm² | 0.354 kg | 14.6 mm | あり | 5 | 200.000 kg |
00350133 | 4.0 mm² | 0.478 kg | 16.5 mm | あり | 5 | 328.000 kg |
00350143 | 6.0 mm² | 0.624 kg | 18.2 mm | あり | 5 | 441.000 kg |
00350153 | 16.0 mm² | 1.812 kg | 26.8 mm | あり | 5 | 1050.000 kg |
00350163 | 0.8 mm² | 0.130 kg | 8.9 mm | あり | 5 | 77.000 kg |
00350173 | 2.5 mm² | 0.300 kg | 13.5 mm | あり | 4 | 167.000 kg |
00350183 | 4.0 mm² | 0.403 kg | 15.1 mm | あり | 4 | 237.000 kg |
00350193 | 6.0 mm² | 0.521 kg | 16.6 mm | あり | 4 | 318.000 kg |
00350213 | 10.0 mm² | 0.843 kg | 21.1 mm | あり | 4 | 558.000 kg |
00350223 | 16.0 mm² | 1.164 kg | 23.9 mm | あり | 4 | 804.000 kg |
00350233 | 25.0 mm² | 1.645 kg | 29.4 mm | あり | 4 | 1289.000 kg |
00350243 | 25.0 mm² | 2.374 kg | 32.6 mm | あり | 5 | 1446.000 kg |
00350253 | 35.0 mm² | 2.249 kg | 32.4 mm | あり | 4 | 1693.000 kg |
00350263 | 35.0 mm² | 2.771 kg | 36.0 mm | あり | 5 | 1975.000 kg |
00350273 | 50.0 mm² | 3.302 kg | 38.8 mm | あり | 4 | 2342.000 kg |
00350283 | 70.0 mm² | 4.586 kg | 43.7 mm | あり | 4 | 3035.000 kg |
00350293 | 95.0 mm² | 5.849 kg | 50.4 mm | あり | 4 | 4055.000 kg |
0035289 | 2.5 mm² | 0.424 kg | 15.9 mm | あり | 7 | 288.000 kg |
00352903 | 10.0 mm² | 1.004 kg | 23.1 mm | あり | 5 | 714.000 kg |
00354303 | 120.0 mm² | 7.509 kg | 56.8 mm | あり | 4 | 5225.000 kg |
00354313 | 150.0 mm² | 7.800 kg | 62.2 mm | あり | 4 | 6300.000 kg |
00354323 | 185.0 mm² | 9.866 kg | 67.8 mm | あり | 4 | 7753.000 kg |
0035458 | 1.5 mm² | 0.170 kg | 10.3 mm | あり | 3 | 79.000 kg |
00354593 | 1.5 mm² | 0.204 kg | 11.3 mm | あり | 4 | 97.000 kg |
00354603 | 1.5 mm² | 0.246 kg | 12.6 mm | あり | 5 | 116.000 kg |
0035461 | 1.5 mm² | 0.320 kg | 13.9 mm | あり | 7 | 149.000 kg |