ÖLFLEX® SOLAR XLS-R 1X6 WH/BK
ソーラーケーブル; 1X6; 黒; 5.9 mm; U0/U: 0,6/1 kV; 電子線架橋高分子化合物; -40°C - 100°C; 柔軟; ハロゲンフリー

¥691
在庫あり
型番
0023138
(¥691/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® SOLAR XLS-R 1X6 WH/BK solar cable -  Primary Image
ÖLFLEX® SOLAR XLS-R 1X6 WH/BK solar cable -  Primary Image ÖLFLEX® SOLAR XLS-R 1X6 WH/BK solar cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
CE marked
CE marked

特長

  • ハロゲンフリーのコア絶縁とシースコンパウンドにより、特別な火災安全要件を満たす。
  • 架橋された断熱材と被覆材は、高温での耐久性を向上させる。

アプリケーション

  • 太陽電池モジュールの相互接続用。
  • 固定設置用で、時々たわむ。
  • IEC 60364-5-52 に従った保護ケーブル導管での地下設置。
  • 適度な機械的ストレスに耐える。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

ソーラーケーブル

重量

86 kg/km

銅指数

57.600 kg/km

銅指数 (lb)

387.000 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC
U0/U: 0,9/1,5 kV DC によると IEC

試験電圧

6.5 kV

に準拠した許容電流値

HD 60364-5-52

短絡温度(5sec)

200 °C

Max. conductor resistance at 20 °C

3.39 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

1X6

導体サイズ (mm2)

6 mm²

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

いいえ

線心数

1

導体外径

4.5 mm

最小外径

5.8 mm

外径

5.9 mm

最大外径

6.2 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

電子線架橋高分子化合物

絶縁体材質 短縮形

XLPE

絶縁体カラー

シース材質

電子線架橋高分子化合物

シース材質、短縮形

XLPE

シース色

線心識別

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

5×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

31.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

93.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 100 °C によると IEC

温度、移動配線時

-25 °C への 100 °C によると IEC

設置最低温度

-25 °C

最小保管温度

-40 °C

最大保管温度

40 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

に準拠した燃焼腐食性ガス

EN 50267-2-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

VDE 0276-605
EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)

耐候性

はい

に準拠した耐候性

HD 605 S2

耐オゾン性

はい

に準拠した耐オゾン性

EN 50396、方法B

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1
EN 50267-2-1
IEC 60754-2
EN 50267-2-2

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

継続的な水中使用が可能

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19

認証:◁HAR▷

いいえ

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® SOLAR XLS-Rの全製品

型番 導体サイズ (mm2) シース色 銅指数 重量
0023104 10 mm² 96.000 kg/km 132 kg/km
0023137 4 mm² 38.400 kg/km 63 kg/km
0023138 6 mm² 57.600 kg/km 86 kg/km
0023390 2.5 mm² 黒/赤 24.000 kg/km 46 kg/km
0023391 4 mm² 黒/赤 38.400 kg/km 63 kg/km
0023392 6 mm² 黒/赤 57.600 kg/km 86 kg/km
0023393 10 mm² 黒/赤 96.000 kg/km 132 kg/km
0023394 16 mm² 黒/赤 153.600 kg/km 197 kg/km
0023395 2.5 mm² ブラック/ブルー 24.000 kg/km 46 kg/km
0023396 4 mm² ブラック/ブルー 38.400 kg/km 63 kg/km
0023397 6 mm² ブラック/ブルー 57.600 kg/km 86 kg/km
0023398 10 mm² ブラック/ブルー 96.000 kg/km 132 kg/km
0023399 16 mm² ブラック/ブルー 153.600 kg/km 197 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!