SKINTOP® MS-SC-M 20X1.5
ケーブルグランド; M 20; クランプ範囲(最小/最大): 7 - 13 mm; レンチサイズ1: 24; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 69, IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; EMCシールド

¥696
在庫あり
型番
53112630
(¥696/PC)
税込
在庫あり-11時までのご注文で最短即日出荷可能


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINTOP® MS-SC-M 20X1.5 cable gland -  Primary Image
SKINTOP® MS-SC-M 20X1.5 cable gland -  Primary Image SKINTOP® MS-SC-M 20X1.5 cable gland -   Secondary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

特長

  • 導電性と柔軟性に優れたスプリングコンタクトを内蔵し、ケーブルの銅編組シールドとケーブルグランドの間に低インピーダンスの移行部を形成することで、最適なEMC保護を実現。
  • 安全に、素早く、簡単に装着できます。
  • 高密閉性により、保護等級IP68(10bar)/IP69を実現しています。
  • 幅広いクランプ範囲に対応しています。
  • インナーシース有無に関わらずケーブルに適しています。
  • テクニカルデータに基づくUL認証により、北米市場で使用できます。
  • 「LF」で終わる型番は、鉛フリーの代替製品で、製品特性は鉛含有製品と同一です。「鉛フリー製品とは、銅合金の中に4%以下の鉛も含まない製品です。

アプリケーション

  • 銅シールドケーブル使用時のEMC対策用。
  • 制御システム、モーターおよび周波数変換器での使用。
  • SKINTOP® MS-SC-M-XLシリーズは、接続ネジが特に長いため、厚さのあるハウジングに最適です。
  • 化学薬品およびメカストレスに対応しています。
  • 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
  • 注:塗装、アルマイト、パウダーコーティングされたハウジングには、等電位結合用のカウンターナットSKINDICHT® SM-PE-Mを使用してください。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ケーブルグランド

ロックナット付

なし

Oリング付

あり

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

25.000

製品構成

アーマードケーブル用

なし

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

なし

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

35.5 mm

光幅

13 mm

ネジタイプ

メートル法

ネジサイズ

M 20

ネジピッチ

1,5

ネジ長

8 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

24 mm

レンチサイズ 2

24 mm

六角コーナー寸法

26.4 mm

最小クランプ範囲

7 mm

最大クランプ範囲

13 mm

EMCシールド

あり

インサートの材質

ポリアミド

インサート材質 短縮形

PA

シールタイプ

コンジットシールリング

Oリングの材質

アクリロニトリルブタジエンゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

シール材

CR(クロロプレンゴム)

シール材 短縮形

CR

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルメッキ

製品特性

IP保護等級

IP 69
IP 68 - 10 bar (30 min)
IP 66

NEMAタイプ

タイプ 1
タイプ4x
タイプ 6
タイプ 12

防爆エリアでの使用

なし

最小動作温度

-25 °C

最大温度(動作時)

100 °C

固定時最低温度

-40 °C

固定時最大温度

100 °C

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

難燃性

あり

耐UV性

あり

耐薬品性

あり

耐酸性

なし

耐腐食性

あり

ハロゲンフリー

なし

耐油性

あり

鉛フリー

なし

衝撃耐性

あり

振動保護

あり

ストレインリリーフ

あり

規格・認証

CEマーキング

あり

UKCA マーキング

あり

認証:RU

なし

認証:UL AWM

まで UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)

認証:UL listed

あり

認証:RU

まで UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)

認証:cRU

なし

認証:cRU

まで CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)

認証:cUL listed

あり

認証:cUL

まで CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)

認証:CSA

なし

認証:VDE

なし

認証:GGVS

なし

認証:DNV/GL

あり

DNV/GL認証No.:

TAE00002M2

鉄道車両の防火試験済み

なし

認証:ECOLAB

なし

認証:NSF

なし

認証:FDA

なし

認証:EHEDG

なし

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINTOP® MS-SC-M / SKINTOP® MS-SC-M-XLの全製品

型番 ネジサイズ 最大クランプ範囲 梱包単位 (VPE)
53112610 M 12 7 mm 50
53112610LF M 12 7 mm 50
53112620 M 16 10 mm 50
53112620LF M 16 10 mm 50
53112625 M 16 10 mm 50
53112630 M 20 13 mm 25
53112630LF M 20 13 mm 25
53112635 M 20 13 mm 25
53112640 M 25 17 mm 25
53112640LF M 25 17 mm 25
53112645 M 25 17 mm 25
53112650 M 32 21 mm 25
53112650LF M 32 21 mm 25
53112655 M 32 21 mm 25
53112660 M 40 28 mm 10
53112660LF M 40 28 mm 10
53112665 M 40 28 mm 10
53112670 M 50 35 mm 5
53112670LF M 50 35 mm 5
53112675 M 50 35 mm 5
閉じる
すべて表示
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!
初回購入キャンペーン実施中初回購入キャンペーン実施中