SKINTOP® MS PG 9
ケーブルグランド; PG 9; クランプ範囲(最小/最大): 4 - 8 mm; レンチサイズ1: 17; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 68 - 5 bar (30 min);
在庫あり-11時までのご注文で最短即日出荷可能
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
corrosion resistant
oil resistant
cold resistance
UKCA marked
CE marked
特長
- 多彩な特性により、幅広い用途で使用できる製品です。
- 高密閉性で保護等級IP68(10気圧)を実現しています。
- ラメラ構造による最適なストレインリリーフ。
- 幅広いクランプ範囲に対応しています。
- 豊富なアクセサリーから選択可能。
アプリケーション
- ケーブルをハウジングに挿入した際のシーリングやストレインリリーフに使用。
- 化学薬品およびメカストレスに対応しています。
- 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
なし
Oリング付
あり
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
製品構成
アーマードケーブル用
なし
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
なし
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
29 mm
光幅
8 mm
ネジタイプ
PG
ネジサイズ
PG 9
ネジピッチ
1,41
ネジ長
6 mm
レンチサイズ1
17 mm
レンチサイズ 2
17 mm
六角コーナー寸法
18.9 mm
最小クランプ範囲
4 mm
最大クランプ範囲
8 mm
EMCシールド
なし
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
コンジットシールリング
Oリングの材質
アクリロニトリルブタジエンゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
CR(クロロプレンゴム)
シール材 短縮形
CR
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルメッキ
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
最小動作温度
-25 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
あり
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
耐酸性
なし
耐腐食性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
鉛フリー
なし
衝撃耐性
あり
振動保護
あり
ストレインリリーフ
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
SKINTOP® MS / SKINTOP® MSRの全製品
型番 | ネジサイズ | 最大クランプ範囲 | 梱包単位 (VPE) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
52015700 | PG 7 | 6.5 mm | 100 | |||
52015710 | PG 9 | 8 mm | 100 | |||
52015720 | PG 11 | 10 mm | 50 | |||
52015730 | PG 13,5 | 12 mm | 50 | |||
52015740 | PG 16 | 14 mm | 50 | |||
52015750 | PG 21 | 18 mm | 25 | |||
52015760 | PG 29 | 25 mm | 25 | |||
52015765 | PG 36 | 32 mm | 10 | |||
52015766 | PG 42 | 38 mm | 5 | |||
52015767 | PG 48 | 44 mm | 5 | |||
52015770 | PG 7 | 5 mm | 100 | |||
52015780 | PG 9 | 6 mm | 100 | |||
52015790 | PG 11 | 7 mm | 50 | |||
52015800 | PG 13,5 | 9 mm | 50 | |||
52015810 | PG 16 | 13 mm | 50 | |||
52015820 | PG 21 | 16 mm | 25 | |||
52015830 | PG 29 | 20 mm | 25 | |||
52015831 | PG 36 | 26 mm | 10 | |||
52015832 | PG 42 | 32 mm | 5 | |||
52015833 | PG 48 | 35 mm | 5 |
閉じる
すべて表示