UNITRONIC® BUS CC 3X1XAWG20
バスケーブル; CC-Link; 固定配線; サージインピーダンス: 110; PVC; 赤:(スペース)認証:cUL listed
在庫あり-納期目安:5営業日
uv-resistant.
flame-retardant
icon sturgeon signal
UKCA marked
CE marked
CLPA Open Automation Network certification
cUL listed US, UL listed US
特長
- CC-Link®システムは、三菱電機オートメーションが開発したシステムです。
- このCC-Link®バスケーブルは、日本のCC-Link®適合試験に合格しています。
アプリケーション
- CC-Link® (Control & Communication Link) = フィールドバスネットワーク、制御および情報データ用、効率的で統合された工場およびプロセスオートメーションを提供。
- CC-Link®ネットワークの固定使用
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
バスケーブル
重量
77 kg/km
銅指数
38.800 kg/km
銅指数 (lb)
260.700 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
CC-Link
電気特性
試験電圧
2 kV
サージインピーダンス
110 Ω
製品構成
ケーブル寸法
3X20 AWG
導体サイズ(AWG)
20 AWG
アース線含む
なし
線心数
3
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
7.7 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PE(ポリエチレン)
絶縁体材質 短縮形
PE
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
赤
線心識別
カラー
製品特性
使用範囲
固定配線
連続屈曲用
なし
捻れ負荷用
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
5 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
38.5 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
8 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
61.6 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 70 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
CSA FT4
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
UL 耐光性
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Fast Connect(FC)仕様
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
- CC-Link®は、日本のCC-Link協会(CLPA)の登録商標です。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
UNITRONIC® BUS CCの全製品
型番 | ケーブル寸法 | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|
2170360 | 3X20 AWG | 7.7 mm | 38.800 kg/km | 77 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ