SKINTOP® BRUSH ADD-ON M20
アドオン; M 20; レンチサイズ1: 24; 真鍮 ニッケルメッキ; EMCシールド
在庫あり-11時までのご注文で最短即日出荷可能
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
corrosion resistant
oil resistant
heat resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
UKCA marked
CE marked
特長
- 可視のラージスケールシールドコンタクト
- 最適な、低抵抗360°シールドコンタクト
- 分解が簡単
- 単純構造および高信頼性
- ハウジングまたは開閉器盤の絶縁層を剥離貫通する切れ刃により、最適なEMCコンタクトを保証
アプリケーション
- EMCに準拠した銅編組のアース、または銅製シャフトシース付きケーブル
- オートメーションシステム
- 通し穴でのEMCコンタクト
- 制御盤製造
- コンベヤーおよび輸送システム
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
アドオン
Oリング付
なし
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
10.000
製品構成
アーマードケーブル用
なし
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全体高さ
16.3 mm
ネジタイプ
メートル法
ネジサイズ
M 20
ネジピッチ
1,5
ネジ長
10.3 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
24 mm
六角コーナー寸法
27.7 mm
EMCシールド
あり
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルメッキ
カラー
メタル
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
Min. temperatur
-70 °C
Max. temperatur
200 °C
最低温度
-70 °C
最大温度
200 °C
難燃性
あり
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
耐酸性
なし
耐腐食性
あり
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
鉛フリー