RING CABLE LUGS L-RA 6
圧着端子; 最適な圧着インサート: PEW 12.060; 導体サイズ(最小/最大)用: 0.50mm² - 1.50mm²; 赤; 電解銅 錫メッキ
在庫あり-納期目安:5営業日
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
corrosion resistant
oil resistant
cold resistance
cUL listed US, UL listed US
特長
- EASY-ENTRYじょうご型プラスチック製スリーブにより、導体を簡単、迅速、かつ安全に挿入できます
- 十分な強度を実現し、電流伝導率を向上
アプリケーション
- 制御盤および装置の製造
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
圧着端子
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
最適な圧着インサート
PEW 12.060
電気特性
最大電圧
400
製品構成
全長
27.6 mm
ネジ穴サイズ
M6
最小導体サイズ
0.50 mm²
最大導体サイズ
1.50 mm²
コネクタ材質
電解銅
絶縁体材質
ポリアミド
表面保護
錫メッキ
カラー
赤
圧着端子デザイン
丸型圧着端子
製品特性
最低温度
-20 °C
最大温度
105 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL 94 V-0
耐UV性
なし
耐薬品性
あり
耐腐食性
あり
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
なし
認証:UL listed
あり
認証:RU
まで UL 486A/486B (e-file number: E334109) まで UL 486C (e-file number: E334109)
ULカテゴリコントロール番号
ZMVV7
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
あり
認証:cUL
まで CSA C22.2 No. 65 (e-file number: E334109) まで CSA-C22.2 No. 188 (e-file number: E334109)
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
Ring cable lugsの全製品
型番 | 最適な圧着インサート | 最小導体サイズ | 最大導体サイズ | カラー | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|
63104010 | PEW 12.064 | 0.25 mm² | 0.75 mm² | 緑 | 100 |
63104020 | PEW 12.064 | 0.25 mm² | 0.75 mm² | 緑 | 100 |
63104030 | PEW 12.064 | 0.25 mm² | 0.75 mm² | 緑 | 100 |
63104040 | PEW 12.060 | 0.50 mm² | 1.50 mm² | 赤 | 100 |
63104050 | PEW 12.060 | 0.50 mm² | 1.50 mm² | 赤 | 100 |
63104060 | PEW 12.060 | 0.50 mm² | 1.50 mm² | 赤 | 100 |
63104070 | PEW 12.060 | 0.50 mm² | 1.50 mm² | 赤 | 100 |
63104080 | PEW 12.060 | 0.50 mm² | 1.50 mm² | 赤 | 100 |
63104160 | PEW 12.060 | 1.50 mm² | 2.50 mm² | 青 | 100 |
63104170 | PEW 12.060 | 1.50 mm² | 2.50 mm² | 青 | 100 |
63104180 | PEW 12.060 | 1.50 mm² | 2.50 mm² | 青 | 100 |
63104190 | PEW 12.060 | 1.50 mm² | 2.50 mm² | 青 | 100 |
63104200 | PEW 12.060 | 1.50 mm² | 2.50 mm² | 青 | 100 |
63104340 | PEW 12.060 | 4.00 mm² | 6.00 mm² | 黃 | 50 |
63104350 | PEW 12.060 | 4.00 mm² | 6.00 mm² | 黃 | 50 |
63104360 | PEW 12.060 | 4.00 mm² | 6.00 mm² | 黃 | 50 |
63104370 | PEW 12.060 | 4.00 mm² | 6.00 mm² | 黃 | 50 |
63104380 | PEW 12.060 | 4.00 mm² | 6.00 mm² | 黃 | 50 |
閉じる
すべて表示