CABLE TIE BASIC TIE 98X2.5 NAT
ケーブルタイ; ケーブルタイ幅: 2.5mm; 全長: 98mm; ナチュラル; PA(ポリアミド); ハロゲンフリー;
在庫あり-納期目安:5営業日
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
UKCA marked
CE marked
UL recognized
特長
- ベース、油、グリース、油誘導体およびアロマ溶媒への高い耐性
- 耐UV(黒バージョン)
アプリケーション
- 多数の用途向けの多目的ケーブルタイ
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ケーブルタイ
梱包単位 (VPE)
100.000
適切なツール
TY GUN ERG 50ケーブルタイ工具BASICケーブルタイ工具
製品構成
全長
98 mm
全体幅
4.65 mm
全体高さ
3.8 mm
厚さ
1 mm
最小結束径
1 mm
最大結束径用
21 mm
材質
PA(ポリアミド)
ケーブルタイ幅
2.5 mm
カラー
ナチュラル
製品特性
設置最低温度
-10 °C
最大取付温度
60 °C
最低温度
-40 °C
最大温度
85 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL 94 V-2
耐UV性
なし
耐薬品性
あり
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
認証:RU
あり
認証:UL AWM
まで UL 62275 (e-file number: E352714) まで UL 1565 (e-file number: E352714)
認証:UL listed
なし
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
EN製品規格
EN 62275
認証:DNV/GL
なし
認証:ECOLAB
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
Basic Tie cable tiesの全製品
型番 | 最小結束径 | 最大結束径用 | ケーブルタイ幅 | カラー | 梱包単位 (VPE) | |
---|---|---|---|---|---|---|
61831001 | 1 mm | 21 mm | 2.5 mm | ナチュラル | 100 | |
61831002 | 1 mm | 32 mm | 2.5 mm | ナチュラル | 100 | |
61831003 | 1 mm | 32 mm | 2.6 mm | ナチュラル | 100 | |
61831004 | 2 mm | 51 mm | 2.6 mm | ナチュラル | 100 | |
61831005 | 2.5 mm | 32 mm | 3.5 mm | ナチュラル | 100 | |
61831006 | 3 mm | 50 mm | 3.5 mm | ナチュラル | 100 | |
61831007 | 3 mm | 79 mm | 3.5 mm | ナチュラル | 100 | |
61831009 | 2.5 mm | 38 mm | 4.5 mm | ナチュラル | 100 | |
61831011 | 3 mm | 50 mm | 4.5 mm | ナチュラル | 100 | |
61831013 | 2 mm | 103 mm | 3.5 mm | ナチュラル | 100 | |
61831014 | 3.5 mm | 78 mm | 4.5 mm | ナチュラル | 100 | |
61831016 | 3.5 mm | 100 mm | 4.5 mm | ナチュラル | 100 | |
61831020 | 3.5 mm | 63 mm | 7.8 mm | ナチュラル | 100 | |
61831021 | 4 mm | 80 mm | 7.5 mm | ナチュラル | 100 | |
61831022 | 8 mm | 100 mm | 7.5 mm | ナチュラル | 100 | |
61831023 | 35 mm | 130 mm | 7.5 mm | ナチュラル | 100 | |
61831024 | 35 mm | 158 mm | 7.5 mm | ナチュラル | 100 | |
61831025 | 35 mm | 220 mm | 7.5 mm | ナチュラル | 100 | |
61831026 | 34 mm | 233 mm | 9.0 mm | ナチュラル | 100 | |
61831041 | 1 mm | 21 mm | 2.5 mm | 黒 | 100 | |
61831043 | 1 mm | 40 mm | 2.6 mm | 黒 | 100 | |
61831044 | 2 mm | 51 mm | 2.6 mm | 黒 | 100 | |
61831045 | 2.5 mm | 32 mm | 3.5 mm | 黒 | 100 | |
61831046 | 3 mm | 50 mm | 3.5 mm | 黒 | 100 | |
61831047 | 3 mm | 79 mm | 3.5 mm | 黒 | 100 | |
61831049 | 2.5 mm | 38 mm | 4.5 mm | 黒 | 100 | |
61831051 | 3 mm | 50 mm | 4.5 mm | 黒 | 100 | |
61831053 | 2 mm | 103 mm | 3.5 mm | 黒 | 100 | |
61831054 | 3.5 mm | 78 mm | 4.5 mm | 黒 | 100 | |
61831056 | 3.5 mm | 100 mm | 4.5 mm | 黒 | 100 | |
61831060 | 3.5 mm | 63 mm | 7.8 mm | 黒 | 100 | |
61831061 | 4 mm | 80 mm | 7.5 mm | 黒 | 100 | |
61831062 | 8 mm | 100 mm | 7.5 mm | 黒 | 100 | |
61831063 | 35 mm | 130 mm | 7.5 mm | 黒 | 100 | |
61831064 | 35 mm | 158 mm | 7.5 mm | 黒 | 100 | |
61831065 | 35 mm | 220 mm | 7.5 mm | 黒 | 100 | |
61831066 | 34 mm | 233 mm | 9.0 mm | 黒 | 100 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ