STRIPPING TOOL DATA STRIP
ワイヤーストリッパー; ケーブル直径: 2.5mm - 11.0mm;
在庫あり-納期目安:5営業日
特長
- 角のない形状、露出のない刃先、刃先交換用「Xポジション」、プラスチック製ケースに埋め込まれた替え刃などにより、ユーザーに対する高い安全性を実現
- 設定ホイールの調整可能な9つの位置による高精度
- 操作が簡単 - ツールを押して線剥きシャフトを開き、ケーブルを挿入してツールを回し、再びツールを開きます
- 軽量で扱いやすいデザイン- ズボンのポケットやベルトに
- 長期耐性 - 50,000回の絶縁プロセスを試験済み
アプリケーション
- 信号、電話、AV、制御およびデータ伝送ケーブル(銅またはグラスファイバー製)の線剥き用の、高精度のストリッピングツール
- 直径11 mmまでの多数の多心データケーブルおよびグラスファイバーケーブルシースを除去(PVCシース付き電源ケーブルも除去可能)
- PUR材質には不適
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ワイヤーストリッパー
重量
28.000 g
梱包単位 (VPE)
1.000
適合対象:
信号ケーブル電話線AVケーブルコントロールケーブルデータケーブル光ファイバーケーブル
製品構成
全長
90.5 mm
全体幅
39.5 mm
全体高さ
19 mm
最小ケーブル外径
2.5 mm
ケーブル最大外径
11.0 mm
カラー
黒
絶縁体用
PVC
絶縁体最大厚さ用
1.0 mm
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
認証:VDE
なし
認証:TÜV
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。