SOCKET DETECT M PA
タイマウント; ケーブルタイ幅用: 4.8mm; 青; PA(ポリアミド); ハロゲンフリー;
価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫あり
型番
61724102
在庫あり-納期目安:7営業日
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
特長
- 製品の汚染の危険を最小限に抑制
- 目につきやすいよう青色になっています。
- HACCP EU指令への適合に有用
- 回収可能なケーブルタイマウント、金属探知器、X線装置、視覚検出システムが反応する特殊ポリマー化合物を使用
アプリケーション
- 完成品にプラスチック残留物があってはならない場合は製品に対して異物を検出するシステムを使用することをお勧めします。
- 飲食料品業界、特に乳製品や肉製品の生産および加工機器向け
- 医薬品製造
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
タイマウント
納入範囲
ネジなし
梱包単位 (VPE)
100.000
PUあたりのピース
100 pc.
製品構成
全長
28.0 mm
全体幅
28.0 mm
穴径
4.5 mm
材質
PA(ポリアミド)
カラー
青
ケーブルタイ幅用
4.8 mm
製品特性
最低温度
-40 °C
最大温度
85 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL 94 V-2