CABLE TIE DETECT 200X3.5 BU
ケーブルタイ; ケーブルタイ幅: 3.5; 全長: 200mm; 青; PA(ポリアミド); ハロゲンフリー;
在庫あり-納期目安:7営業日
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
UKCA marked
CE marked
特長
- X線装置、金属探知器、および目視用装置で検出できる固有の化合物を含む検出可能ケーブルタイ
- 製品の汚染の危険を最小限に抑制
- 目につきやすいよう青色になっています。
- HACCP EU指令への適合に有用
アプリケーション
- 医薬品製造
- 飲食料品業界、特に乳製品や肉製品の生産および加工機器向け
- 検出システムを使用していて、完成品へのケーブルタイの残留(カットテール)が許容されない用途に特に推奨
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ケーブルタイ
梱包単位 (VPE)
100.000
検出可能
X-ray装置金属検出機視覚認識システム
適切なツール
TY GUN ERG 50ケーブルタイ工具
製品構成
全長
200 mm
全体幅
6.1 mm
全体高さ
4 mm
厚さ
1.2 mm
最小結束径
3 mm
最大結束径用
50 mm
材質
PA(ポリアミド)
ケーブルタイ幅
3.5
カラー
青
製品特性
設置最低温度
-5 °C
最大取付温度
65 °C
最低温度
-40 °C
最大温度
85 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL 94 HB
耐UV性
なし
耐薬品性
あり
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
認証:RU
なし
認証:UL listed
なし
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
EN製品規格
EN 62275
認証:DNV/GL
なし
認証:ECOLAB
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。