SILVYN FPAC 16 GY

SILVYN® FPAC,コルゲートチューブ,スリットチューブ,取付サドル,台座,ハロゲンフリー,サイズ 16, 材料 ポリアミド 66(PA 66),認証: CE,規格ULレゴグニション,Lloyds Register,

¥718
在庫切れ
型番
55507000
(¥718/PC)
税込
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

  • SILVYN® FPAC - ポリアミド製コンジットカプラー

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPAS
  • 延長用コンジットカプラー

製品特徴

  • ドライバーで取外し可能

温度範囲

  • -50°C~+135°C

保護等級

  • IP 66

  • 灰(RAL 7031)黒(RAL 9005)、UV耐性

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用カプラー

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001172
  • ETIM 6.0 Class-Description: コルゲートホース用カプラー
  • 耐UVおよび耐候性

SILVYN® FPACの全製品

型番 公称サイズ アクション
55507005 16 cm
55507015 21 cm
55507025 28 cm
55507035 34 cm
55507000 16 cm
55507010 21 cm
55507020 28 cm
55507030 34 cm
55507031 42 cm
55507016 25 cm
55507037 54 cm
55507032 54 cm
55507011 25 cm
55507001 20 cm
55507006 20 cm
* 55507036 42 cm
* 一時的な在庫切れ。本商品の詳細情報をeメールでご希望の場合は、下記にメールアドレスをご入力ください。
または、お気軽にカスタマーサービス03-4520-6245までお電話ください。