SILVYN MSK-SC-M 25 X 1.5 EDU

SILVYN® MSK-M US,メタルコンジット,電線管,コネクタ,固定,メトリック寸法25 X 1.5, 材料 ニッケルメッキ真鍮,規格,

¥2,968
在庫あり
型番
55506123
(¥2,968/PC)
税込
製品情報(PDF)
在庫あり-納期目安:7営業日


最小購入単位:5個
5個単位で注文可能

受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

  • SILVYN® MSK-U-M- ケーブルストレインリリーフが組み込まれたニッケルメッキ真鍮コンジットフィッティング

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
  • 屋内/屋外使用
  • ケーブルや配線にストレインリリーフと追加のシーリングを取り付ける必要がある場所で使用

製品構成

  • オプション:
  • SKINTOP® MS-Mケーブルグランドまたは
  • SKINTOP® MS-SC-M EMC接続
  • SILVYN®コンジット接続、インナースリーブおよびキャップナット経由

製品特徴

  • SILVYN®とSKINTOP®の組み合わせ

温度範囲

  • -30°C~+100°C

保護等級

  • ケーブル: IP 68コンジット: IP 40、SILVYN® AS、EDU-AS、EMC AS-CUIP 65、SILVYN® AS-P

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続
  • 対応するアクセサリについては、SKINTOP®メトリックアクセサリを参照してください。

SILVYN® MSK-M USの全製品

型番 型指定 メートル法サイズ クランプ範囲(mm) 有効開口部(mm) アクション
55506080 12 x 1.5 3.0 - 7.0 6.3 mm
55506081 16 x 1.5 4.5 - 10.0 9 mm
55506082 20 x 1.5 7.0 - 13.0 11.5 mm
55506083 25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 mm
55506084 32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 mm
55506085 40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 mm
55506086 50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 mm
55506087 63 x 1.5 34.0 - 45.0 45.5 mm
55506090 12 x 1.5 3.0 - 7.0 6.3 mm
55506091 16 x 1.5 4.5 - 10.0 9 mm
55506092 20 x 1.5 7.0 - 13.0 11.5 mm
55506093 25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 mm
55506094 32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 mm
55506095 40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 mm
55506096 50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 mm
55506097 63 x 1.5 34.0 - 45.0 45.5 mm
55506110 12 x 1.5 3.0 - 7.0 6.3 mm
55506111 16 x 1.5 4.5 - 10.0 9 mm
55506112 20 x 1.5 7.0 - 13.0 11.5 mm
55506113 25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 mm
55506114 32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 mm
55506115 40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 mm
55506116 50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 mm
55506120 12 x 1.5 3.0 - 7.0 6.3 mm
55506121 16 x 1.5 4.5 - 10.0 9 mm
55506122 20 x 1.5 7.0 - 13.0 11.5 mm
55506123 25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 mm
55506124 32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 mm
55506125 40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 mm
55506126 50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 mm